Optymalizacja przyszłości, budynek po budynku.
W jaki sposób możesz zagwarantować, że Twoje budynki komercyjne są energooszczędne, zrównoważone,zgodne z przepisami i atrakcyjne dla najemców i inwestorów przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów eksploatacji pod kontrolą?
Dowiedz się więcej
Wyobraź sobie zrównoważoną przyszłość budynków komercyjnych
Odpowiedzią jest modernizacja - czyli poprawa wytwarzania i dostarczania energii w budynku i/lub sposobu przepływu energii w budynku. Nawet niewielkie zmiany mogą odegrać ważną rolę w dekarbonizacji budynków komercyjnych, a poprawa przepływu energii w całym budynku to obszar, który obiecuje największe korzyści pod względem efektywności energetycznej.

Trzy skuteczne strategie modernizacji
Uwolnij potencjał i popraw wydajność oraz zrównoważony rozwój budynków komercyjnych.
Pobierz ebook
Korzyści
Modernizacja zwiększa efektywność energetyczną i zmniejsza emisję dwutlenku węgla
Modernizuj mądrzej, aby obniżyć koszty i zwiększyć wydajność budynku. Ponad 30% emisji gazów cieplarnianych związanych z energią w UE pochodzi z budynków, a 80% energii dostarczanej do budynków nadal pochodzi ze źródeł paliw kopalnych. Skuteczna strategia modernizacji uwzględnia, w jaki sposób budynek może korzystać ze źródeł energii odnawialnej, takich jak sieć cieplna. Obejmuje to instalację pomp ciepła i agregatów chłodzących, które mogą odzyskiwać i ponownie wykorzystywać nadmiar ciepła, zmniejszając w ten sposób zużycie lub pobór energii w budynku, zwiększając jego wydajność i przekształcając go w dostawcę energii oraz odbiorcę energii.
Modernizacja pomaga spełnić przepisy krajowe i międzynarodowe
Modernizacja pomoże w spełnieniu wymogów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków (EPBD), inicjatywy Science Based Targets Initiative lub certyfikatów efektywności energetycznej. To obejmuje optymalizację przepływu energii w budynku oraz wykorzystanie technologii cyfrowej do uczynienia budynków bardziej inteligentnymi, aby można było przewidywać i wdrażać zmiany w zapotrzebowaniu na energię oraz identyfikować sposoby na zwiększenie efektywności. Środki te zmniejszają ślad węglowy budynku i umożliwiają osiągnięcie celów klimatycznych.
Modernizacja poprawia wartość nieruchomości i zapewnia duży zwrot z inwestycji
Optymalizacja systemu HVAC budynku może zmniejszyć zużycie energii średnio o 22% na budynek, przy okresie zwrotu inwestycji wynoszącym 2 lata. Technologie niezbędne do wdrożenia udanej strategii modernizacji są już dostępne, a większość z nich zapewnia zwrot z inwestycji w ciągu mniej niż 5 lat. A biorąc pod uwagę cenę dwutlenku węgla w wielu krajach, zwiększenie efektywności energetycznej budynków ma również sens finansowy. Wymogi dotyczące raportowania ESG skłaniają firmy do myślenia holistycznego, dekarbonizacji całej ich działalności oraz łańcucha dostaw. Oferowanie komercyjnych przestrzeni handlowych w budynkach, które są jak najbardziej energooszczędne, zapewni, że nieruchomości będą bardziej atrakcyjne dla firm skupiających się na zrównoważonym rozwoju.
Dlaczego modernizacja
Seminaria internetowe

Aby osiągnąć cele klimatyczne, musimy modernizować budynki w celu poprawy efektywności energetycznej. To seminarium internetowe pokazuje, jak zoptymalizować zużycie energii pierwotnej, ponownie wykorzystać zużytą energię i zoptymalizować dystrybucję energii w budynkach komercyjnych i mieszkalnych.

Ponad 80% wszystkich istniejących układów grzejnych ma ogromny potencjał optymalizacji. Modernizacja jest idealnym sposobem na odblokowanie tego potencjału i zwiększenie wydajności i zrównoważonego rozwoju budynku komercyjnego.

Sektor budowlany jest największym konsumentem energii w UE, zużywa 42% całej energii pierwotnej i odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych. 80% energii budowlanej nadal pochodzi z paliw kopalnych. Dekarbonizacja budynków jest kluczowa.

Budynki są centralnym elementem naszego życia, a ludzie spędzają 85-90% czasu w pomieszczeniach. Renowacja budynków nie tylko poprawia jakość życia, ale także oszczędza pieniądze, przeciwdziała zmianom klimatycznym i zmniejsza wzrost cen energii. Systemy Automatyki i Kontroli Budynków (BACS) są kluczowe dla optymalizacji zużycia energii. Dowiedz się, jak mogą być one uznawane za "mózg" Twojego budynku, znacznie zwiększając efektywność i umożliwiając inteligentne interakcje z zaawansowanymi systemami energetycznymi.

Modernizacja z wykorzystaniem zaawansowanych systemów automatyki i kontroli budynków (BACS) to jeden z najbardziej efektywnych sposobów optymalizacji zużycia energii, obniżenia kosztów i zwiększenia komfortu wewnętrznego. Dowiedz się, w jaki sposób przejście z kontroli pomieszczeń typu wł./wył. na kontrolę modulującą może znacznie poprawić efektywność energetyczną w budynkach komercyjnych.

Modernizacja budynków komercyjnych z wykorzystaniem Danfoss digital hydronics zwiększa efektywność i wydajność systemu. Zapewnia płynną integrację równoważenia hydraulicznego z precyzyjną regulacją temperatury, wykorzystując zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia oraz siłowniki cyfrowe. Dzięki włączeniu systemów automatyki i sterowania budynków (BACS) ta zaawansowana łączność przekształca tradycyjne systemy HVAC w HVAC 4.0 poprzez sterowanie oparte na danych. Cyfrowe siłowniki NovoCon® odgrywają kluczową rolę w optymalizacji pracy systemu.

Poznaj kluczowe trendy kształtujące przyszłość systemów HVAC w budynkach. Ponieważ budynki zużywają 42% energii w UE, odkryj, w jaki sposób modernizacje energetyczne mogą wspierać zrównoważony rozwój wykraczający poza wymagania regulacyjne. Dowiedz się, jak rozwiązania Danfoss wspierają zgodność z przepisami i cyfryzację, umożliwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dane w kierunku systemu energetycznego o zerowej emisji netto.
Kontakt
Współpraca z Danfoss: Twój ekspert w zakresie kompleksowych rozwiązań modernizacyjnych dla budynków komercyjnych
Nasze innowacyjne rozwiązania modernizacyjne zostały zaprojektowane z myślą o minimalizacji zużycia i poboru energii w budynkach komercyjnych. Modernizując istniejące systemy, zapewniamy optymalną wydajność, niższe koszty energii i lepszą zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze rozwiązania modernizacyjne mogą pomóc w transformacji budynków komercyjnych.
Stadium przypadku

Hotele w całej Europie Południowo-Wschodniej zmniejszają wykorzystanie oleju opałowego jako źródła ciepła dla swoich kotłów ciepłej wody użytkowej (CWU), zamiast przyjmować alternatywy odnawialne, takie jak pompy ciepła lub ogrzewanie sieciowe.

W każdym hotelu zadowolenie gości jest najwyższym priorytetem, a zapewnienie komfortowej temperatury w pokojach jest kluczem do utrzymania zadowolenia gości.

Wyzwanie? Zdobycie punktów BREEAM za monitorowanie energii w nowym, zdrowym i inteligentnym biurze dla wielu najemców EDGE Amsterdam West
(Holandia) oraz szybka i bezbłędna instalacja dzięki inteligentnym siłownikom cyfrowym.

Jednym z ważnych wymogów dla właściciela budynku było uzyskanie certyfikatu DGNB (Niemieckiej
Rady Budownictwa Zrównoważonego). Ponadto układ nowych przestrzeni biurowych wewnątrz dziesięciopiętrowego budynku był nieznany i wymagał wysokiego poziomu elastyczności, aby spełnić życzenia przyszłych najemców.

Zaawansowany system HVAC, oświetlenie LED i inne udoskonalenia techniczne stworzyły inteligentne i nowoczesne środowisko biurowe. Spełnia najwyższe wymagania klientów w zakresie efektywności energetycznej i komfortu wewnętrznego.

Wyzwanie? Zdobycie punktów BREEAM za monitorowanie energii w nowym, zdrowym i inteligentnym biurze dla wielu najemców EDGE Amsterdam West
(Holandia) oraz szybka i bezbłędna instalacja dzięki inteligentnym siłownikom cyfrowym.

Nowe przepisy UE
Znowelizowana unijna dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wprowadza obowiązek równoważenia hydraulicznego w nowych i modernizowanych budynkach w celu poprawy efektywności energetycznej i komfortu. Oznacza to, że nowe systemy grzewcze/chłodnicze muszą być zrównoważone od samego początku, a istniejące systemy należy wyregulować w momencie wymiany źródła ciepła lub chłodu. Przepisy wymagają również, aby budynki o powierzchni przekraczającej określony próg były wyposażone w systemy automatyki i sterowania budynkiem (BACS) w celu optymalizacji pracy instalacji, co ma coraz większe znaczenie w kontekście dynamicznych rozwiązań równoważenia hydraulicznego.
Dowiedz się więcej
Powiązane rozwiązania
Rozwiązania dla systemów HVAC

Niezależne od ciśnienia zawory regulacyjne zapewniają efektywną regulację w prosty sposób.

Aby wykorzystać połączone funkcje równoważenia i regulacji zawór Danfoss AB-QM musi być wyposażony w siłownik sterowany przez termostat pokojowy lub system zarządzania budynkiem. Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników, od siłowników termicznych wł./wył. do elektrycznych siłowników cyfrowych z magistralą komunikacyjną.

Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym zapewniają doskonałą regulację i efektywność w każdym budynku i w każdej aplikacji. Zawory regulacyjne z siłownikiem (MCV) Danfoss dla ciepłownictwa, chłodzenia, HVAC i centralnego ogrzewania zapewniają stabilną i precyzyjną regulację przepływu wody, mieszanin glikolu oraz pary.

Automatyczne zawory równoważące firmy Danfoss stanowią dynamiczne rozwiązanie do równoważenia hydraulicznego dwururowych układów grzewczych i chłodzących w systemach HVAC.

Ręczne zawory równoważące stanowią rozwiązanie z zakresu statycznego równoważenia systemów HVAC. Zawory ograniczają przepływ przez różne części instalacji grzewczych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej. Ponieważ ręczne zawory równoważące nie mogą reagować na zmieniające się warunki, zaleca się stosowanie ich w systemach o stałym przepływie.

AB-PM jest wielofunkcyjnym zaworem równoważącym zapewniającym zarówno regulację ciśnienia różnicowego, jak i ograniczenie przepływu. Zawory eliminują wahania ciśnienia przy pełnym i częściowym obciążeniu i mogą być wyposażone w siłownik umożliwiający regulację strefową.
Termostaty grzejnikowe

Od 80 lat Danfoss jest synonimem precyzji w pomiarze temperatury. Nasze pierwsze termostaty grzejnikowe wynaleźliśmy w 1943 roku, a dziś nasza nowa gama mechanicznych termostatów grzejnikowych, oparta na wiodącym doświadczeniu i wiedzy branżowej, oferuje doskonałą precyzję i kontrolę temperatury. Podnieśliśmy poprzeczkę, tworząc innowacyjne rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy i odpowiadają na potrzeby klientów.
Węzły cieplne

Wydajność lutowanych wymienników ciepła (PLWC) została potwierdzona przez 30 lat ciągłego rozwoju,mającego na celu uzyskanie wysokiej sprawności we wszystkich zastosowaniach. Kompaktowe i elastyczne rozwiązanie zaprojektowane dla ultra-wydajnej pracy w aplikacjach wysokociśnieniowych lub ekstremalnych temperaturach.

Zawory termostatyczne stanowią rozwiązanie z zakresu dynamicznego równoważenia systemów ciepłej wody użytkowej. Zawory optymalizują temperaturę w instalacjach CWU o stałej cyrkulacji ciepłej wody. W rezultacie straty ciepła i ryzyko wystąpienia bakterii legionelli są znacznie zredukowane.