Komponenty najlepszej jakości dla każdej jednostki dachowej
Ciągłe innowacje w projektowaniu jednostek dachowych napędzane są nowymi wymogami w zakresie wyższej efektywności energetycznej oraz lokalnymi przepisami. Konieczność obniżania kosztów eksploatacji czy normy takie jak LEED generują zapotrzebowanie na nowe czynniki chłodnicze o niskim potencjale GWP oraz produkty umożliwiające ich wprowadzanie do central dachowych.
Danfoss posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań dla central dachowych stosowanych w układach klimatyzacji obiektów handlowych. Nasza oferta obejmuje podzespoły najwyższej niezawodności i jakości dla central dachowych każdego rodzaju, umożliwiające sprostanie specyficznym wymaganiom w zakresie efektywności energetycznej, bezawaryjności i kosztów.
Dzięki szerokiej ofercie produktów naszej firmy skompletowanie central jest łatwe i wydajne. Zapraszamy do przeglądania naszej oferty urządzeń pomiarowych, sprężarek, falowników, zaworów regulacyjnych, filtrów odwadniaczy itp.
Cechy i korzyści
-
Wszystko to, czego potrzebujesz, zgromadzone w jednym miejscu − bezpośrednio od doświadczonych ekspertów w dziedzinie klimatyzacji
-
Wysoka efektywność energetyczna
-
Optymalizacja pod kątem przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP
-
Redukcja poniesionych kosztów i krótki czas zwrotu z inwestycji
-
Specjalistyczne wsparcie techniczne i obsługa klienta na całym świecie
-
Opcje znakowania ekologicznego
Powiązane produkty

Zakres maksymalnego ciśnienia roboczego dla rodziny wyrobów SVL Flexline™ rozszerza się obecnie do 140 bar. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na duże zawory ręczne i filtry dla dużych przemysłowych układów transkrytycznych z R744 (CO2).

Chłodnicze przetworniki ciśnienia znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji obiektów handlowych oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zapewniają zgodność z fluorowymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, natomiast spawanie laserowe bez miękkich uszczelek gwarantuje hermetyczną szczelność przez wiele lat.

Filtry odwadniacze w hermetycznej obudowie bardzo dobrze nadają się do handlowych urządzeń chłodniczych wymagających wysokiej wydajności odwadniania dla zapobieżenia tworzeniu się kwasów w układzie.

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki standardowym mikrokanałowym wymiennikom ciepła Wprowadzenie mikrokanałowych skraplaczy, które łączą w sobie oszczędność materiału i efektywność energetyczną z minimalnym napełnieniem czynnikiem chłodniczym, umożliwiło rozwój bardziej zwartych i ekologicznych urządzeń. Wybierz jeden z naszych standardowych produktów. Możesz kupić dowolną liczbę skraplaczy, w dowolnym czasie, dużych lub małych, bezpośrednio z magazynu.

Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.