Przetwornice częstotliwości, znane także pod innymi nazwami, takimi jak przetwornice o zmiennej prędkości, przetwornice AC czy przemienniki częstotliwości, zyskują na znaczeniu w kwestii zmniejszania zużycia energii oraz optymalizacji wydajności procesów.
Podstawy technologii przetwornic częstotliwości pozostają takie same, ale wiele elementów szybko się zmienia. Oprogramowanie jest coraz częściej wbudowane w dzisiejsze produkty, oferując nowe funkcje i umożliwiając przetwornicy częstotliwości odgrywanie większej roli w systemie.
Mamy nadzieję, że dzięki temu podręcznikowi będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami i dowiesz się wszystkiego, co należy wiedzieć o przetwornicach częstotliwości.

Wykorzystanie sieci prądu stałego zamiast sieci prądu przemiennego może poprawić wydajność systemu i zmniejszyć o 20% powierzchnie zabudowy.
Dodatkowo, istnieje potencjał w zakresie oszczędzania energii, szczególnie przy łączeniu sieci prądu stałego, magazynowania energii i / lub generatorów o zmiennej prędkości.

Zasilanie brzegowe zapewnia nie tylko czyste powietrze do oddychania i środowisko wolne od hałasu, ale także pomaga portowi spełnić cele emisji IMO.

Hybrydyzacja statków umożliwia wykorzystanie najbardziej optymalnego źródła zasilania dla konkretnych aplikacji, zapewniajac szereg korzyści, m.in z mniejszej emisji zanieczyszczeń w środowisku.

Inteligentne sieci elektroenergetyczne ze zintegrowanym magazynowaniem energii stanowią zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych sieci opartych na paliwach kopalnianych. Rozwiązania Danfoss aktywnie wspierają tę transformację energetyczną.

Przełomowe nowe technologie - hybrydyzacja i konwersja mocy - wkrótce wprowadzą duże zmiany w systemach elektroenergetycznych. Ich wdrożenie z pewnością przyniesie użytkownikom znaczące korzyści.

Do codziennych wyzwań należy podejść w sposób inteligentny. Kluczem jest ograniczenie przyczyn niedoboru wody zamiast tworzenia nowych instalacji wodociągowych. Wyeliminowanie strat wody w instalacjach okazuje się często mniej kosztownym przedsięwzięciem niż alternatywne rozwiązanie: generowanie nowych zasobów wody.

Obecnie napędy to coś więcej niż zwykłe procesory mocy. Dzięki możliwości działania jako czujniki, przetwarzaniu, przechowywaniu i analizowaniu danych, napędy są istotnymi elementami w nowoczesnych systemach automatyki. Zintegrowana funkcja monitorowania stanu umożliwia wykonywać konserwację z odpowiednim wyprzedzeniem lub bazując na warunkach.