Dekarbonizacja dzięki rozwiązaniom w zakresie magazynowania energii
Przejście na energię odnawialną jest uznawane za kluczowy krok w dekarbonizacji. Jednakże odnawialne źródła energii charakteryzują się nieciągłymi dostawami, co jest przeciwieństwem nieprzerwanego charakteru dostaw energii ze źródeł kopalnych. W związku z tym aby pomyślnie dokonać przejścia, musimy sprostać wyzwaniom związanym z równoważeniem podaży i popytu. Gdy pozyskujemy energię ze źródeł odnawialnych, szczyty i spadki w produkcji energii znacznie różnią się od wzorca zużycia.
Rozwiązania w zakresie magazynowania energii — wspieranie energii odnawialnej
Potrzebujemy magazynowania energii, aby wypełnić lukę między różnymi poziomami podaży energii a popytu na nią o określonych porach dnia. Na przykład w południe produkcja energii fotowoltaicznej osiąga swoją szczytową wartość, a w nocy ona nie następuje. Krzywa zużycia energii może być pod tym względem dokładnym przeciwieństwem: szczytowe zapotrzebowanie występuje wieczorem i wcześnie rano, podczas gdy zapotrzebowanie jest niskie w południe.
Gdy rozumiemy, że magazynowanie energii jest kluczem do zapewnienia dostaw odpowiadających zużyciu, to jest to mały krok do zrozumienia znaczenia magazynowania w osiąganiu naszych celów klimatycznych. W celu odpowiedniej dekarbonizacji niezbędne jest, aby społeczeństwo podjęło olbrzymi krok we wdrażaniu magazynowania energii na skalę wielogigawatową. Tylko taki zakres magazynowania jest w stanie umożliwić sieci zasilającej opartej na odnawialnych źródłach energii zapewnienie wystarczającej niezawodności dostaw, aby odpowiadać stabilności tradycyjnej sieci opartej na paliwach kopalnych.

Jak zapewnić stabilne i niezawodne zasilanie sieciowe podczas integracji odnawialnych źródeł energii
W Danfoss Drives zobowiązujemy się wspierać ekologiczną transformację. Jednym z głównych wyzwań dla naszych klientów jest zarządzanie integracją różnych wytwórców energii i systemów magazynowania energii w jednej sieci. Może to prowadzić do problemów z jakością energii i niestabilności sieci. Dlatego w Danfoss Drives oferujemy wydajne przetwornice mocy, które usuwają niespójności i zapewniają stabilne i niezawodne zasilanie sieciowe.
Technologia Danfoss jest sprawdzonym narzędziem zapewniającym stałe zasilanie i rozwiązania przyjazne dla sieci. Dostarczamy szeroką gamę produktów uzupełniających ofertę w zakresie magazynowania energii. Firma Danfoss dostarcza przyjazne dla sieci rozwiązania w zakresie konwersji mocy o imponującej efektywności energetycznej, zaprojektowane specjalnie z myślą o rozwiązaniach w zakresie magazynowania energii.
Dzięki niewielkim zniekształceniom harmonicznym, regulowanemu współczynnikowi mocy i innym funkcjom przyjaznym dla sieci rozwiązania Danfoss zapewniają konkurencyjne i zgodne z siecią zasilanie energią elektryczną. Wieloletnie doświadczenie w zakresie konwersji mocy dla rozwiązań dotyczących magazynowania energii w połączeniu z wiodącą pozycją firmy na świecie sprawia, że Danfoss jest idealnym partnerem, jeśli chodzi o inwestycje w technologie magazynowania energii.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób rozwiązania firmy Danfoss w zakresie konwersji mocy mogą pomóc Ci zapewnić stabilność sieci zasilającej i zgodność z przepisami przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów inwestycyjnych?

Obsługa sieci zasilającej
W jaki sposób magazynowanie energii wspiera różne interesy sektora energetycznego?
Te podmioty w sektorze energetycznym reprezentują różne interesy korzystających z rozwiązań „za licznikiem” i „przed licznikiem”, a zatem wdrożenie magazynowania energii różni się dla każdego z nich.
| Wytwórcy energii | Operator przesyłu energii | Odbiorcy energii |
| Magazynowanie energii odgrywa ważną rolę w produkcji energii, aby zapewnić odpowiednie zapotrzebowanie w trybie ciągłym. | W sieci przesyłu energii magazynowanie energii odgrywa rolę niezależnej jednostki magazynującej do zarządzania arbitrażem: jednostka magazynująca może ładować się, gdy energia jest tania, i rozładowywać się, gdy energia jest droga. Ponadto akumulatorowy system magazynowania energii (BESS) może wspierać usługi pomocnicze sieci zasilającej, takie jak regulacja częstotliwości, zasilanie rezerwowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i kontrola napięcia. |
W punkcie zużycia energii (po stronie zapotrzebowania), magazynowanie energii
|
Które sektory mogą korzystać z magazynowania energii na rynku zliberalizowanym?
Systemy magazynowania energii mogą być używane w całej sieci, zarówno przed licznikiem energii (FTM), jak i za licznikiem energii (BTM). Licznik jest „granicą” między miejscem, w którym sieć jest własnością operatora sieci, a miejscem, w którym odbiorca jest właścicielem sieci (w fabryce lub po prostu w domu prywatnym).
BTM (za licznikiem) obejmuje następujące sektory odbiorców:
- Komercyjny i przemysłowy
- Mieszkalny
- Interfejs pojazd-sieć (V2G)
Sektory FTM (za licznikiem) obejmują
- Wytwarzanie energii
- Przesył energii
Infrastruktura FTM jest zaprojektowana tak, aby sprostać szczytowemu obciążeniu zapotrzebowania w roku, które może wystąpić na przykład w najzimniejszy lub najgorętszy dzień.
Za licznikiem magazynowanie energii jest istotne po stronie zapotrzebowania, w zastosowaniach komercyjnych, przemysłowych oraz mieszkaniowych. Przed licznikiem magazyn energii służy do wytwarzania energii i zastosowań infrastruktury sieciowej. W firmie Danfoss nasi eksperci są przeszkoleni zarówno w zakresie sieci typu za licznikiem (BTM) dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych, jak i sieci typu przed licznikiem (FTM) i mogą doradzić najlepsze podejście do obu rodzajów zastosowań.
Za licznikiem i przed licznikiem
Na tradycyjnym rynku energii sieć energetyczna ma dwóch uczestników. Pierwszy uczestnik jest wyłącznym właścicielem i zarządcą elektrowni i sieci przesyłowej.
Drugim uczestnikiem jest odbiorca, fabryka lub właściciel domu, który jest właścicielem lokalnej mikrosieci na swoim terenie.
Podział pomiędzy tymi uczestnikami następuje na liczniku. Przed licznikiem (FTM) znajdują się wytwórca i operator przesyłowy. Za licznikiem (BTM) znajduje się odbiorca.
Jednak od lat 90. XX wieku rynek energii gwałtownie ewoluował, a obecnie wiele krajów prowadzi zliberalizowany rynek energii.
Na zliberalizowanym rynku właścicielami sieci wytwarzania i przesyłu energii są odrębne przedsiębiorstwa. FTM dzieli się na dwie grupy podmiotów: operatora sieci, który ma monopol na infrastrukturę przesyłową, oraz wytwórców energii, którzy działają na wolnym rynku.

W jaki sposób magazynowanie energii wspiera dobrobyt i bezpieczeństwo energetyczne
Wyjaśniliśmy, dlaczego magazynowanie energii ma zasadnicze znaczenie dla ustanowienia odnawialnych źródeł energii jako dominującego źródła dostaw energii: magazynowanie energii eliminuje dysproporcje między podażą energii a popytem na nią o różnych porach dnia.
Jednakże magazynowanie energii wspiera nie tylko zrównoważone dostawy energii w celu dekarbonizacji. Magazynowanie energii sprzyja również dostatniemu i nowoczesnemu stylowi życia dzięki wygodzie mobilności w postaci elektrycznych samochodów ciężarowych, elektrycznych statków, akcesoriów, takich jak laptopy z zasilaniem akumulatorowym, oraz osobistych środków transportu, takich jak pojazdy elektryczne i rowery. Społeczeństwo nie może sobie wyobrazić rezygnacji z tych udogodnień i nie będzie motywowane do dekarbonizacji, jeśli przestaną one być dostępne.
Bez magazynowania nie można utrzymać dobrobytu i bezpieczeństwa energetycznego w społeczeństwie. Bez magazynowania naszą jedyną alternatywą jest energia oparta na paliwach kopalnych, taka jak energia produkowana z użyciem gazu i benzyna do napędzania środków transportu. Społeczeństwo wie już z wieloletniego doświadczenia, że dostawa energii z paliw kopalnych wymaga importu transgranicznego, co sprawia, że kraje są narażone na zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym. Dostawy energii oparte na paliwach kopalnych nie wspierają również dekarbonizacji, której potrzebujemy, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi, a jednocześnie zachować dostatni, wygodny styl życia.

Jak magazynowanie energii zapewnia odpowiednią jakość, ilość i niezawodność energii
Zapewniając rozwiązania związane z elastycznym, niezawodnym i czystym wykorzystaniem energii, magazynowanie energii odgrywa kluczową rolę w przejściu na bardziej zrównoważony, stabilny i wydajny system energetyczny. Magazynowanie energii zwiększa elastyczność, niezawodność i jakość energii w sieci zasilającej:

Elastyczność dostaw energii, dzięki czemu w razie awarii lub innego nieplanowanego zdarzenia możemy szybko przejść na alternatywne źródło energii.

Większa niezawodność sieci w sieciach generacji rozproszonej, dzięki czemu energia jest zawsze dostępna dla krytycznej infrastruktury, takiej jak szpitale lub instalacje wodociągowe.

Lepsza jakość energii zapewnia czystą sieć zasilającą, wolną od zniekształceń i zakłóceń.
Jakość napięcia jest istotna dla stabilności sieci
Wykorzystujemy magazynowanie energii, aby wypełnić lukę między przerywaną produkcją energii a zużyciem energii. Jednak w przypadku wdrażania magazynowania energii nie wystarczy ustalenie odpowiedniej ilości energii. Wysoka jakość energii ma również zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stabilności i wydajności sieci generacji rozproszonej zarówno w zakresie podążania za siecią, jak i jej formowaniem. Aby zapewnić akceptowalną jakość napięcia, wszystkie strony zaangażowane w sieć energii odnawialnej muszą podzielić obciążenie. Obciążenie to jest zazwyczaj podzielone przez zastosowanie kodeksu sieci w dużej sieci energetycznej lub tak zwanych sieciach krajowych. Danfoss wspiera stabilność i elastyczność sieci, oferując zarówno sterowanie podążaniem za siecią z kodeksami sieci, jak i moduły sterowania formowaniem sieci.
W przypadku mniejszych sieci lub zamierzonych sieci wyspowych należy zastosować te same podstawy. Sieć zasilająca musi mieć dopuszczalną jakość napięcia, wystarczający prąd zwarciowy, dopuszczalne poziomy składowych harmonicznych i wyższych harmonicznych. Ponadto sterowniki w sieci nie mogą powodować niestabilności. Niektóre czynniki przyczyniające się do dobrej jakości energii to:

Zapewnienie zgodności zniekształceń harmonicznych pod względem współczynnika zawartości harmonicznych (THD), wyższych harmonicznych i wprowadzenia zwarć.

Upewnij się, że system ochrony przeciwzwarciowej działa niezawodnie po odłączeniu od głównej sieci zasilającej. Symulacja z użyciem narzędzia DigSilent Power Factory służy do badania zachowania przy zwarciu dla magazynowania w istniejących sieciach.

Kierunki rynkowe i regulacyjne wskazują na trend w kierunku przetwornic mocy zdolnych do formowania sieci
Jak akumulatorowe magazynowanie energii generuje strumienie przychodów
Inteligentne sieci zasilające ze zintegrowanym systemem magazynowania energii ułatwiają przesunięcie w czasie dostaw energii, aby zrównoważyć nieciągły charakter wielu odnawialnych źródeł energii. System magazynowania energii zapewnia zasilanie rezerwowe w przypadku niedoboru energii z sieci, na przykład z powodu odciążania lub nieplanowanej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Akumulatorowe systemy magazynowania energii wprowadzają alternatywne źródła energii do sieci generacji rozproszonej lub przemysłowej lub morskiej sieci DC. W sytuacjach nadwyżki dostaw system może skierować energię do magazynowania. Gdy poziom zapotrzebowania jest wysoki, można uzyskać dostęp do magazynu energii, aby zapewnić jej dodatkowe źródło w celu:
- Obniżenia kosztów operacyjnych (OPEX)
- Poprawy efektywności systemu
- Zwiększenia dostępności systemu

Opłacalność ekonomiczna: sposoby inwestowania w magazynowanie energii przez operatorów BTM
Przerywany charakter źródeł energii odnawialnych podkreśla wartość ich integracji z rozwiązaniami w zakresie magazynowania. Łącząc zastosowanie energii odnawialnej z magazynowaniem energii, sieć zasilająca może postrzegać elektrownię jako stałe źródło energii przez cały dzień. Magazyn energii może również zapewniać usługi pomocnicze.
Magazynowanie energii może skutecznie złagodzić przeciążenie sieci zasilającej, na przykład poprzez umożliwienie płynniejszego wymiarowania (n-1). Ponadto magazynowanie energii może zwiększyć stabilność sieci zasilającej poprzez wsparcie regulacji częstotliwości lub sterowania napięciem. Ponadto magazynowanie energii otwiera drzwi do możliwości generowania przychodów poprzez arbitraż, który obejmuje zakup energii w okresach niskich cen i sprzedaż jej, gdy ceny są wysokie.
Ale to nie wszystko. Magazynowanie energii stwarza również wiele innych możliwości generowania przychodów, takich jak:
- Optymalizacja samodzielnego zużycia
- Redukowanie wartości szczytowych
- Odpowiedź na zapotrzebowanie
- Udział w elektrowni wirtualnej (VPP)
- Odporność dzięki zasilaniu awaryjnemu
- Optymalizacja czasu użytkowania dzięki arbitrażowi
- Integracja ładowania pojazdów elektrycznych/ciężarowych
Operatorzy akumulatorowych systemów magazynowania energii (BESS) mogą generować najlepsze przychody poprzez „kumulację wartości”, co oznacza połączenie z kilkoma strumieniami przychodów.
Strumienie przychodów z magazynowania energii dla FTM
- Arbitraż energii
- Usługi pomocnicze (regulacja częstotliwości, moc bierna)
- Rynek zdolności wytwórczych
Strumienie przychodów z magazynowania energii dla BTM
- Ograniczenie kosztów energii, kupując tylko wtedy, gdy cena jest niska (TOU, czas użytkowania)
- Zasilanie rezerwowe (które eliminuje potrzebę konserwacji silnika wysokoprężnego, paliwa i oleju napędowego)
- Wartości przedsiębiorstwa, redukcja emisji

Zapewnienie inteligentnej sieci zasilającej
Inteligentne sieci zasilające ze zintegrowanym systemem magazynowania energii ułatwiają przesunięcie w czasie dostaw energii, aby zrównoważyć nieciągły charakter wielu odnawialnych źródeł energii.
Zobacz mechanizm działania na tej animacji

Systemy magazynowania energii nie tylko stabilizują wahania sieci zasilającej, ale także służą jako rezerwowe źródła zasilania podczas niedoboru energii lub przerw w dostawie energii — zarówno z powodu utraty obciążenia, jak i nieplanowanych zdarzeń. Korzystanie z systemów magazynowania energii w przypadku niepewnych dostaw lub przerw w dostawach zapewnia:
- Maksymalny czas sprawności procesów przemysłowych
- Niezawodność najważniejszych usług
- Nieprzerwane działanie dla odbiorców

W zdecentralizowanym systemie sieciowym wahania w dostawie i zużyciu energii często prowadzą do szczytów w produkcji energii i spadków poziomów mocy. Te różnice są typowe dla energii słonecznej i wiatrowej. Rozwiązania dotyczące magazynowania energii pomagają ustabilizować te wahania, umożliwiając ciągłą pracę sieci zasilającej przy średnim zapotrzebowaniu na energię, które jest zwykle niższe niż poziomy szczytowe. Projektanci mogą obniżyć wartości znamionowe urządzeń, aby sprostać standardowym obciążeniom, co z kolei zmniejsza poziom wymaganych inwestycji kapitałowych.

Przesunięcie czasowe umożliwia redystrybucję energii w celu optymalizacji kosztów poprzez jej magazynowanie w okresach, kiedy koszty energii elektrycznej z sieci zasilającej są niskie oraz pobieranie zmagazynowanej w ten sposób energii, kiedy jej koszty są wysokie. Magazyny energii można łączyć z ekologicznymi paliwami, takimi jak wodór, e-amoniak i e-metanol, dzięki czemu mogą one pracować z pełną mocą i gromadzić nadmiar energii w akumulatorach.
Korzystając z systemu magazynowania energii podłączonego do inteligentnego systemu zarządzania, zmagazynowana energia może być wykorzystywana lub sprzedawana później w optymalnym momencie, gdy cena energii elektrycznej (lub koszt jej uzyskania) jest wysoka. Ta strategia wykorzystywania różnicy cenowej nazywana jest arbitrażem.
Dowiedz się, w jaki sposób inteligentna eksploatacja, w tym magazynowanie energii, zapewnia elastyczność zasilania i zużycia energii w Flexheat w Kopenhadze w Danii.
Dowiedz się więcej o redukowaniu wartości szczytowych, przesunięciu czasowym i zasilaniu rezerwowym: inteligentne rozwiązania w zakresie konwersji mocy dla inteligentnych sieci zasilających | Danfoss
Rozwiązania
Rozwiązania w zakresie magazynowania energii (ESS)
Systemy magazynowania energii wychwytują nadmiar energii wytworzonej w okresach niskiego zapotrzebowania lub wysokiej dostępności energii słonecznej i wiatrowej — lub innego źródła energii odnawialnej — i magazynują ją na przyszłość. Magazynowanie energii jest kluczem do bezpieczeństwa energetycznego sieci generacji rozproszonych, ponieważ zapewnia dostęp do źródeł energii na czas, w sposób zrównoważony i przystępny cenowo.
Energia może być magazynowana w różnych formach, obejmujących energię elektryczną w akumulatorowych systemach magazynowania energii lub kondensatorach, energię mechaniczną w kołach zamachowych lub elektrowniach szczytowo-pompowych, akumulatory litowo-jonowe, magazynowanie energii cieplnej, akumulator przepływowy lub magazynowanie energii elektrycznej z użyciem sprężonego powietrza.
Zmagazynowaną energię można wykorzystać, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną często przekracza zapotrzebowanie lub w okresach szczytowych, zapewniając dodatkową energię lub usługi sieci lub określonym zastosowaniom.

Zapewnienie inteligentnej sieci zasilającej
Inteligentne sieci zasilające ze zintegrowanym systemem magazynowania energii ułatwiają przesunięcie w czasie dostaw energii, aby zrównoważyć nieciągły charakter wielu odnawialnych źródeł energii. System magazynowania energii zapewnia zasilanie rezerwowe w przypadku niedoboru energii z sieci, na przykład z powodu odciążania lub nieplanowanej przerwy w dostawie energii elektrycznej. W przypadku wyłączenia zasilania zapasy z magazynu energii umożliwiają odbiorcom kontynuowanie pracy przez pewien czas.

Przemysłowe zasilanie rezerwowe DC
Wykorzystaj magazyn energii do stabilizacji dostaw energii w przypadku nieoczekiwanych nieprawidłowości. Możemy rozwiązać ten problem na różnych poziomach zastosowań BTM. W tym przykładzie przemysłowe zasilanie rezerwowe DC służy do zapewnienia stałej dostawy energii do określonych krytycznych zastosowań w fabryce.

Akumulatorowe systemy magazynowania energii mogą
- Zwiększyć elastyczność i odporność sieci zasilającej, umożliwiając lepsze zarządzanie wahaniami podaży i popytu, redukcję wartości szczytowych i przenoszenie obciążenia
- Poprawa ogólnej wydajności systemu poprzez wychwytywanie i wykorzystywanie nadmiaru energii, która w przeciwnym razie byłaby marnowana
- Zwiększenie niezawodności i stabilności zasilania elektrycznego w formie zasilania rezerwowego, co zmniejsza ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej i poprawia wydajność sieci zasilającej
W związku z tym magazynowanie energii stwarza przedsiębiorstwom i zakładom komunalnym konkurencyjne możliwości:
- Minimalizacja lub opóźnienie kosztów inwestycyjnych (CAPEX)
- Optymalizacja rozmiaru systemu w celu uniknięcia nadmiernej wydajności
- Odroczenie inwestycji w infrastrukturę
- Wspieranie zdecentralizowanego wytwarzania energii
- Łagodzenie wahań energii, na przykład w przypadku energii słonecznej i wiatrowej
- Ułatwienie integracji odnawialnych źródeł energii z systemem sieciowym
Zastosowania
Inteligentna sieć zasilająca opiera się na magazynowaniu energii: energia słoneczna i wiatrowa
Podczas integracji technologii magazynowania energii i różnych źródeł energii z siecią generacji rozproszonej inteligentne rozwiązania firmy Danfoss w zakresie konwersji mocy poprawiają wydajność sieci zasilającej i zmniejszają wymagania inwestycyjne dzięki wstępnie certyfikowanej zgodności z rygorystycznymi kodeksami sieci.
Ta norweska trasa promowa wykorzystuje inteligentne zarządzanie energią i systemy magazynowania energii w celu optymalizacji szybkiego ładowania i zmniejszenia śladu węglowego.


Elektryfikacja transportu
Dekarbonizacja oznacza, że w przyszłości będziemy zużywać znacznie więcej energii elektrycznej we wszystkich sektorach. Łącznie potrzebujemy 200-300% więcej energii w ramach infrastruktury energetycznej, a sektor transportu w znacznym stopniu przyczynia się do tego zapotrzebowania.
Pomimo naszych ambicji w zakresie dekarbonizacji musimy zaakceptować fakt, że dzisiejsza infrastruktura sieciowa nie jest jeszcze dostosowana do potrzeb przyszłych pojazdów elektrycznych i ładowarek do samochodów ciężarowych. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania w okresach szczytowych stabilność ładowania pojazdu jest ograniczona przez pojemność lokalnego transformatora. Aby zapewnić stabilność, należy zastosować system magazynowania energii w celu wsparcia sieci zasilającej w okresach szczytowego zapotrzebowania. Dla właściciela sieci zasilającej magazynowanie energii jest lepszym wyborem niż alternatywne rozwiązanie zaradcze: w celu zwiększenia wydajności linii przesyłowych.
Jakie są zalety zapewnienia stabilności sieci dla niezawodnego szybkiego ładowania?
- Zmniejszenie lub odroczenie kosztów inwestycyjnych (CAPEX). Dzięki aktywnemu kontrolowaniu, monitorowaniu i wsparciu sieci z użyciem baterii lokalnych można osiągnąć wysoką moc szczytową kluczową dla szybkiego ładowania bez inwestowania w infrastrukturę sieciową. Odbywa się to za pomocą baterii lokalnych z funkcjonalnością redukcji wartości szczytowych. Funkcja usuwania wartości szczytowych optymalizuje przepływ energii między zapewnianą dostawą energii a magazynowaniem lokalnym, aby sprostać szczytom zapotrzebowania bez zakłócania sieci zasilającej. Nadwyżki energii mogą być magazynowane, kiedy zapotrzebowanie i koszty są niskie.
- Obniżenie kosztów operacyjnych (OPEX). Korzystanie z zielonej energii elektrycznej do ładowania akumulatorowego systemu magazynowania energii (BESS), który zasila system ładowania. Gdy ta zielona energia jest wytwarzana i zużywana lokalnie, koszty operacyjne są minimalizowane.
Wsparcie rozwiązań ESS dla sieci DC
Sieci DC oferują kilka korzyści w porównaniu z tradycyjnymi sieciami AC. Są one bardziej wydajne i zużywają mniej miedzi. Ponadto sieci DC są łatwiejsze w obsłudze, zmniejszając zapotrzebowanie na pojemność zasilacza UPS i umożliwiając stosowanie różnych typów akumulatorów. Minimalizują również wpływ awarii, zapewniając stabilne działanie serwerów i systemów z niezawodną ochroną. Ponadto sieci DC umożliwiają szybki rozruch generatorów rezerwowych. Systemy magazynowania energii (ESS) wykorzystujące przetwornice mocy firmy Danfoss zwiększają wydajność sieci DC dzięki następującym zaletom:
- Niższe koszty operacyjne i inwestycyjne dzięki mniejszej liczbie komponentów i mniejszej ilości miedzi
- Większa efektywność energetyczna
- Możliwości regeneracji energii i rezerwy energetyczne
- Możliwość wykorzystania nadmiaru ciepła z układu chłodzonego cieczą
Modułowość sieci DC skraca czas instalacji i uruchomienia, zapewnia elastyczność w zakresie rozszerzania wydajności i oszczędza miejsce. Ponadto harmonizują one integrację wszystkich przetwornic w systemie DC, w tym agregatów chłodniczych, wentylatorów i pomp, dzięki scentralizowanemu zasilaniu AFE, co skutkuje współczynnikiem zawartości harmonicznych (THDi) poniżej 5%.

Zabezpieczenie przed zwarciem za pomocą narzędzi symulacyjnych
W przypadku podłączenia dużej liczby przetwornic mocy do sieci DC konieczne jest przeprowadzenie badań zwarć. Danfoss DCGuard ułatwia szybkie odłączanie i pełną selektywność między wieloma sieciami DC, zapewniając półprzewodnikowe urządzenie zabezpieczające, które wykrywai odcina nieprawidłowe prądy DC w ciągu mikrosekund. Zapewnia to stabilność sieci DC, chroni otaczający sprzęt i umożliwia nieprzerwaną pracę. Urządzenie zapewnia również prawidłową selektywność systemu, zapobiega przepięciom przy odcięciu prądu i może połączyć dwie różne sieci DC o różnych napięciach.
DCGuard umożliwia symulację zwarć i badania selektywności, z możliwością wprowadzenia zwarć w różnych punktach sieci DC i badania zachowania przetwornic, szynoprzewodów i bezpieczników. Symulacje dostarczają zautomatyzowanych raportów z informacjami o schematach prądu zwarciowego.

Przyszłość energii odnawialnej: wodór i inne ekologiczne paliwa
W zastosowaniach morskich akumulatorowe magazynowanie energii jest idealne do zasilania napędu na krótsze dystanse, podczas gdy ekologiczne paliwa (metanol, sprężony wodór, ciekły wodór lub ogniwa paliwowe na bazie amoniaku) nadają się do dłuższych podróży. Połączenie tych technologii poszerza zasięg statku. Ogniwa paliwowe mogą zasilać napęd, ale nie mogą magazynować nadmiaru energii, którą można zamiast tego zmagazynować w akumulatorowym systemie magazynowania energii, zapobiegając marnotrawstwu. Ta integracja stanowi obiecujące rozwiązanie na przyszłość przemysłu morskiego.
Jakie korzyści przynoszą systemy magazynowania energii przemysłowi morskiemu? Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj opracowanie techniczne.
Przeczytaj opracowanie techniczne
Magazynowanie energii dla zasilania z lądu
Chociaż system magazynowania energii jest ważny na statkach, ma również duże znaczenie dla zastosowań lądowych, takich jak zasilanie z lądu.
Zasilanie z lądu, znane również jako cold ironing, to proces dostarczania energii elektrycznej z lądu do statku podczas dokowania, umożliwiając w ten sposób wyłączenie silników pomocniczych statku i zatrzymanie spalania oleju napędowego. Ma ono jeden cel: dostarczenie energii z krajowej sieci energetycznej (lub sieci lokalnej) do zacumowanych statków, dzięki czemu generatory zasilane olejem napędowym stają się zbędne. Dowody na korzyść zasilania z lądu są ogromne. Na przykład, gdy statek jest podłączony do zasilania z lądu, łączna emisja zanieczyszczeń może zostać zmniejszona nawet o 98% przy wykorzystaniu energii z regionalnej sieci elektrycznej.
W przypadku portów zasilanie z lądu polega nie tylko na dekarbonizacji, ale także na eliminacji zanieczyszczeń powietrza (NOx, SOx, cząstek stałych) i hałasu podczas cumowania statków.
Jakie są możliwości wykorzystania technologii magazynowania energii, w tym akumulatorowego magazynowania energii, w zasilaniu z lądu? Informacje te można znaleźć w opracowaniu technicznym: „Dekarbonizacja przemysłu morskiego”.

Współpraca z Danfoss: nasz cel i podejście
Firma Danfoss dąży do długoterminowego tworzenia wartości poprzez dekarbonizację u naszych klientów. Priorytetyzujemy i realizujemy te wartości wspólne dla społeczeństw prowadzących liberalizację systemów energetycznych:
- ESG
- Produkcja neutralna pod względem CO2
- Wykwalifikowani pracownicy
- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zarządzanie jakością
- Doświadczenie w produkcji masowej
- Stabilność finansowa
W firmie Danfoss pomagamy myśleć poza samym systemem. Przyjmując holistyczną perspektywę całego ekosystemu, zapewniamy efektywność energetyczną i efektywność systemu, która jest zarówno skalowalna, jak i ekonomicznie opłacalna. Dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie systemów magazynowania energii (ESS) mamy odpowiednie rozwiązania, aby spełnić Twoje konkretne potrzeby w zakresie magazynowania energii. W ten sposób otrzymujesz system typu plug-and-play o maksymalnej wydajności, który ewoluuje wraz z Twoją działalnością, w Twoim tempie. Technologia Danfoss została opracowana i udoskonalona w celu zapewnienia przyszłościowej, gwarantowanej wydajności z wieloma dodatkowymi funkcjami zmniejszającymi ryzyko i zapewniającymi stabilną pracę. W ten sposób osiągasz przyjazne dla sieci, zatwierdzone rozwiązanie w zakresie magazynowania energii o imponującej efektywności energetycznej.

Nasi pracownicy zawsze chętnie dzielą się swoją wiedzą, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla danego wyzwania, a pomagają im w tym nowoczesne placówki badawcze oraz iście inżynierskie podejście. Nasza ekspercka wiedza na temat zastosowania wysokiej jakości rozwiązań dla systemów magazynowania energii (ESS) jest zgodna z najwyższymi międzynarodowymi standardami jakości produkcji i rozwoju. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie magazynowania energii możemy zapewnić stałą dostawę energii, poprawić wydajność sieci zasilającej i zwiększyć jej niezawodność.

Firma Danfoss oferuje elastyczne, oparte na akumulatorach przemysłowe systemy zasilania rezerwowego DC, kierujące zasilanie do miejsc obciążeń krytycznych. Oznacza to, że akumulatory w systemie magazynowania energii można dopasować do krytycznych obciążeń. Rozwiązania te obsługują połączenie różnych magazynów energii w celu zapewnienia stabilnego zasilania, gdy sieć krajowa jest zawodna. Umożliwia to wykorzystanie magazynu energii jako rezerwowego źródła zasilania. Dowiedz się więcej o naszym przemysłowym zasilaniu rezerwowym DC, aby uniknąć spadków napięcia: Przemysłowe zasilanie rezerwowe DC chroni przed spadkami napięcia | Danfoss

Symulacja
Korzystaj z narzędzi symulacyjnych do opracowywania, projektowania, przewidywania i testowania wydajności bez kosztów prototypowania. Symulacja sprawia, że środowisko przetwornicy mocy jest bardziej elastyczne i responsywne, pomagając szybciej wprowadzać produkty na rynek i zyskać przewagę konkurencyjną. Aby wdrożyć potrzebną ilość magazynowanej energii, niezbędne jest użycie narzędzi symulacyjnych. Symulacja jest skuteczną metodą badania, jak powstają usterki, jak urządzenia reagują na te usterki i jak można je rozwiązać. Korzystaj z symulacji, aby zoptymalizować sposób interakcji magazynu energii z siecią i zastosowaniem w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania funkcji redukcji wartości szczytowych, przesunięcia czasowego i zasilania rezerwowego — a także zapewnienia maksymalnej wydajności.

Narzędzia do symulacji są przydatnym skrótem do optymalizacji rozmiaru sprzętu, minimalizacji inwestycji kapitałowych, a także emisji w zakresie 1, 2 i 3. Ponadto symulacja umożliwia firmom wykonywanie „wirtualnych iteracji uczenia się”. W naszym przypadku te iteracje poprawiają skuteczność komunikacji między ekspertami Danfoss a naszymi klientami, co pozwala nam szybciej reagować na wymagania projektu.

Przed podłączeniem systemu magazynowania energii do lokalnej lub krajowej sieci zasilającej zarówno właściciel elektrowni, jak i operator sieci przesyłowej muszą ocenić reakcję systemu na usterki sieci i nieprzewidziane zdarzenia. Właściciel elektrowni jest zainteresowany tym, jak zakład działa z przetwornicami mocy, podczas gdy operator systemu przesyłowego chce wiedzieć, jak system radzi sobie z niskim/wysokim napięciem sieci, zapewnia wsparcie sieci i może być wykorzystywany do rezerw utrzymania częstotliwości i szybkich rezerw częstotliwości.

Danfoss oferuje symulacje wykorzystujące moduły makiety funkcjonalnej (FMU) przetwornicy mocy w celu symulacji interakcji z siecią. FMU generowane przez sterowniki i oprogramowanie aplikacyjne mogą być używane w środowiskach PSCAD i DigSilent Power, ułatwiając modelowanie całych zakładów energetycznych. Takie podejście zapewnia, że przetwornice mocy Danfoss spełniają wymagania sieci AC. Współpraca z firmą Danfoss zapewnia dostęp do modeli przetwornic mocy zgodnych z FMU dla PSCAD i DigSilent, umożliwiając operatorowi sieci efektywną ocenę działania sieci w środowisku symulacyjnym.
Firma Danfoss nieustannie rozwija te interfejsy i modele oraz oferuje przetwornice mocy, które mogą być wykorzystywane do zbierania danych w procesach uczenia się. Dowiedz się więcej o ofercie symulacji firmy Danfoss
Dowiedz się więcej o symulacji


Chcesz zmniejszyć ryzyko i jednocześnie przyspieszyć rozwój produktu?
Wykonuj symulacje o wysokiej wierności w preferowanym środowisku symulacji
Korzystaj z tego samego oprogramowania układowego i oprogramowania aplikacyjnego w wirtualnym napędzie 1:1
Wybieraj spośród szerokiej gamy modeli przetwornic częstotliwości

Chcesz współpracować nad scenariuszami symulacji online?
Szybko rozpocznij pracę dzięki dostępowi online. Nie ma potrzeby instalowania narzędzi cyfrowych
Organizuj i udostępniaj symulacje online
Twórz bardzo dokładne symulacje na podstawie wstępnie skonfigurowanych przykładów pracy

Potrzebujesz unikatowych opcji, aby zredukować ryzyko?
Symulacja modeli o wysokiej dokładności w czasie rzeczywistym, w tym zaawansowane funkcje sterowania z oferty produktów Danfoss serii iC7
Zaawansowane ramy symulacyjne umożliwiające modelowanie zakładu z wieloma opcjami konfiguracji
Skonfiguruj test HIL w zaledwie 15 minut i skróć czas uruchomienia z dni do godzin
Cyberbezpieczeństwo
Kluczowym elementem magazynowania energii jest zabezpieczenie systemu przed dostępem osób nieupoważnionych. Unikalne zabezpieczenia sprzętowe firmy Danfoss zmniejszają ryzyko cyberataków dzięki zastosowaniu chipu kryptograficznego, zabezpieczającego oprogramowania układowego i szyfrowanej transmisji danych. Wszystkie te korzyści ułatwiają zabezpieczenie systemów, systemu magazynowania energii i danych, zapewniając bezpieczny produkt, na którym można polegać.
Odkryj zintegrowane cyberbezpieczeństwo

Wyróżnione produkty
Otwórz się na inteligentną konwersję mocy.
Przetwornica iC7-Hybrid jest zoptymalizowana pod kątem wszystkich zastosowań związanych z konwersją mocy i ma wyjątkową gęstość mocy dzięki nowej technologii zintegrowanych filtrów.
Dowiedz się więcej

Studium przypadku

HOLANDIA: Inteligentne magazyny akumulatorowe SmartGrid zachowują 80% pojemności po 8000 cykli i gwarantują możliwość codziennego rozładowywania i ładowania przez 21 lat bez problemów z wydajnością.

Instytut w Kamieniu Śląskim korzysta z neutralnego klimatycznie zużycia energii, co generuje oszczędności w opłatach za energię elektryczną i pozytywnie wpływa na obniżenie emisji CO2.

Elektryfikacja i rozwiązania hybrydowe wciąż się rozwijają. Jednym z pionierów tych rozwiązań jest holenderski producent magazynów energii Alfen B.V., który od samego początku wykorzystywał urządzenia Danfoss do konwersji mocy.

Rozwiązania elektryczne i hybrydowe stale się rozwijają. Niemiecki producent magazynów energii QINOUS GmbH jest jednym z pierwszych klientów Danfoss, który rozpoczął opracowywanie takich rozwiązań, zanim temat stał się "gorącym" w branży energetycznej.
Informacje

Firma Danfoss Drives ogłasza przejęcie produktu ACE300 oraz zespołu produktowego fińskiej firmy Ampner Oy w celu rozszerzenia portfolio rozwiązań elektryfikacyjnych o dedykowaną przetwornicę mocy 1500 V DC. Produkt zostanie wprowadzony do oferty rozwiązań Danfoss Drives w zakresie elektryfikacji z głównym naciskiem na inteligentne sieci zasilające i magazynowanie energii.

W ramach projektu HySynergy, którego celem jest dekarbonizacja duńskiego sektora transportu lądowego, prowadzonego w mieście Fredericia, po raz pierwszy wyprodukowano wodór. Jest to istotny kamień milowy na drodze do komercjalizacji użycia zielonego wodoru jako czystego źródła energii.

Utrzymuj niezawodne działanie krytycznych procesów łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Silniki indukcyjne sterowane przez przetwornice częstotliwości VLT® mogą szybciej wrócić do normalnej pracy po zaniku zasilania dzięki ulepszonej funkcji startu w locie (flying start).