Rozwijaj kompetencje z liderem technologii napędowych
Centrum Szkoleniowe Danfoss Drives to nowoczesna jednostka kompetencyjna, której misją jest rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze napędów elektrycznych, konwersji i jakości energii oraz zaawansowanych systemów sterowania. Odpowiadamy na realne potrzeby przemysłu, energetyki i infrastruktury, wspierając klientów na każdym etapie cyklu życia układu napędowego – od koncepcji i projektowania, poprzez uruchomienie, aż po eksploatację, serwis i modernizację.
Produkowane przez Danfoss przetwornice częstotliwości i inwertery energii znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu, w produkcji maszyn i urządzeń oraz w obiektach komercyjnych i infrastrukturalnych. Różnorodność aplikacji, poziom zaawansowania technologicznego oraz rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej, niezawodności i cyberbezpieczeństwa sprawiają, że kluczowe stają się lokalne kompetencje inżynierskie, dostęp do zaplecza testowego oraz możliwość praktycznego szkolenia.
Centrum Aplikacyjno‑Szkoleniowe Danfoss Drives w Polsce zostało powołane właśnie w tym celu – aby zapewnić partnerom, integratorom systemów, projektantom, konstruktorom i użytkownikom końcowym dostęp do wiedzy eksperckiej, nowoczesnej infrastruktury oraz szkoleń prowadzonych przez doświadczonych inżynierów praktyków.
Zaplecze techniczne i możliwości
Dysponujemy rozbudowanym i nowoczesnym wyposażeniem, które pozwala na realizację testów, analiz oraz szkoleń w warunkach zbliżonych do rzeczywistych instalacji przemysłowych. W centrum realizujemy m.in.:
- testy funkcjonalne przetwornic częstotliwości i inwerterów energii
- analizy układów napędowych i systemów konwersji energii
- pomiary jakości energii i zjawisk sieciowych
- testy rozwiązań z zakresu magazynowania energii
Na wyposażeniu centrum znajdują się m.in. zestawy testowe i szkoleniowe przetwornic różnych serii, magazyn energii o napięciu powyżej 800 V DC, hamownia z kilkoma zestawami silników, a także systemy sterowania PLC z wykorzystaniem różnych protokołów komunikacyjnych fieldbus. Takie zaplecze umożliwia prowadzenie szkoleń o wysokim stopniu praktyczności oraz realizację projektów pilotażowych i testowych dla klientów.
Nasza oferta
Oferujemy szeroki zakres szkoleń technicznych, produktowych, aplikacyjnych i serwisowych, obejmujących pełne portfolio Danfoss Drives. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów praktycznych, uzupełnionych o niezbędne podstawy teoretyczne. Zakres szkoleń obejmuje m.in.:
-
przetwornice częstotliwości serii VLT®, VACON® oraz iC7
-
inwertery konwersji energii DC/DC, DC/AC oraz AC/DC
-
sterowanie i komunikację sieciową (fieldbus, PLC)
-
pozycjonowanie i synchronizację układów napędowych
-
aplikacje dźwignicowe, suwnicowe i transportowe
-
zjawiska wejściowe i wyjściowe przetwornic częstotliwości
-
jakość energii, filtrację aktywną i pasywną oraz kompensację harmonicznych
-
magazynowanie energii i integrację z systemami napędowymi
-
diagnostykę, serwis i utrzymanie ruchu
-
zagadnienia cyberbezpieczeństwa w systemach automatyki
Poza szkoleniami z oferty standardowej realizujemy również szkolenia dedykowane, przygotowywane pod konkretne wymagania klienta, aplikację lub branżę. Szkolenia kierujemy w szczególności do:
-
służb utrzymania ruchu i obsługi technicznej obiektów
-
projektantów i konstruktorów maszyn oraz układów napędowych
-
integratorów systemów automatyki i napędów
-
zespołów odpowiedzialnych za inwestycje i modernizacje
-
wyższej kadry technicznej odpowiedzialnej za eksploatację, utrzymanie i remonty maszyn i linii produkcyjnych
-
działów serwisowych użytkowników końcowych
-
autoryzowanych partnerów serwisowych Danfoss
Wybrane realizacje
Z udziałem inżynierów Centrum Szkoleniowego Danfoss Drives zrealizowano wiele zaawansowanych i wymagających projektów w różnych sektorach przemysłu i infrastruktury.

- Testowanie silników o mocach od 50 kW do 4 MW i napięciach 400 V–15 kV
- Zastosowano systemowy napęd VACON NX ze wspólną szyną DC, chłodzeniem cieczą i zwrotem energii do sieci, o łącznej mocy inwerterów 15 MW

- Układ oparty na trzech przetwornicach VACON 3000 ze zwrotem energii do sieci, niską emisją harmonicznych i chłodzeniem cieczą
- Napięcie 3,3 kV, moc 2 MW każda

- Napęd główny oraz ster strumieniowy zrealizowany w oparciu o przetwornice VACON NX pracujące w układzie Drive‑Sync
- Zastosowano 2 szt. przetwornic VACON NX 630kW jako napęd główny oraz 1 szt. VACON NX 160kW jako napęd steru strumieniowego

- Napędy pomp wody sieciowej z wykorzystaniem przetwornic SN VACON 1000 o mocy 500 kW i napięciu 6 kV

- Zasilanie nadbrzeżne statków realizowane przez inwertery sieciowe VACON NX
- Zastosowano dwa układy inwerterów NX nap. 400/440V, częst. 50/60Hz i mocy 1MW każdy

- Suwnica o wadze 450 ton, do podnoszenia wykorzystuje 2 szt. przetwornic serii VACON NXP w układzie pracy zależnej Master-Follower z koordynacją światłowodową
- Wszystkie pozostałe napędy suwnicy tj. jazda suwnicy (12 silników), jazda wózka, zwijak kablowy również wykorzystują przetwornice częstotliwości VACON
Poznaj nasz zespół
Szkolenia i projekty realizowane są przez doświadczony zespół inżynierów Działu Aplikacyjno‑Serwisowego i Szkoleń, łączących wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką przemysłową.

Kierownik działu, mgr inż. kierunku Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej
Doświadczenie w zakresie napędu elektrycznego: ponad 25 lat
Specjalizacja:
- układy napędowe dużych mocy NN i SN, napędy systemowe, sterowanie i komunikacja PLC, cyberbezpieczeństwo

Specjalista, mgr inż. kierunku Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej
Doświadczenie w zakresie napędu elektrycznego: ponad 25 lat
Specjalizacja:
- magazynowanie i przetwarzanie energii elektrycznej, jakość zasilania filtracja i kompensacja energii elektrycznej, pomiary elektryczne szkolenia techniczne

Specjalista, mgr inż. kierunku Automatyka i Robotyka Politechniki Warszawskiej
Doświadczenie w zakresie napędu elektrycznego: ponad 25 lat
Specjalizacja:
- sterowanie i komunikacja, programowanie PLC, pozycjonowanie, synchronizacja układów napędowych, szkolenia techniczne

Specjalista, mgr inż. kierunku Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej
Doświadczenie w zakresie napędu elektrycznego: ponad 20 lat
Specjalizacja:
- sterowanie, komunikacja, układy dźwignicowe, przetwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej, układy chłodzone cieczą
napędy systemowe, szkolenia techniczne

Koordynator serwisu, mgr inż. kierunku Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej
Doświadczenie w zakresie napędu elektrycznego: ponad 15 lat
Specjalizacja:
- diagnostyka i serwis przetwornic częstotliwości, szkolenia serwisowe
Skontaktuj się z nami
Posiadasz produkty z oferty Danfoss Drives? Potrzebujesz uzupełnić wiedzę teoretyczną i praktyczną? A może jesteś kierownikiem, który chce przeszkolić swój zespół i zyskać kompetencje z dziedziny programowania i obsługi przetwornic częstotliwości z grup produktowych VLT® oraz VACON®.
Nasze szkolenia dostosowane są do Twoich potrzeb. Mogą odbywać się w ośrodku w Grodzisku Mazowieckim lub bezpośrednio u Ciebie. Skontaktuj się z nami mailowo: bok@danfoss.com lub pobierz ofertę, aby poznać szczegółowe informacje oraz plan warsztatów.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie poziomy zaawansowania obejmują szkolenia?
Szkolenia prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania – od podstawowych, przeznaczonych dla osób rozpoczynających pracę z napędami Danfoss, po zaawansowane warsztaty aplikacyjne i serwisowe dla doświadczonych inżynierów. Poziom szkolenia dobierany jest w zależności od zakresu tematycznego i doświadczenia uczestników.
Czy szkolenia mają charakter praktyczny?
Tak. Zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów praktycznych z wykorzystaniem rzeczywistych przetwornic, inwerterów, silników oraz systemów sterowania. Część teoretyczna stanowi niezbędna podstawę i jest wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych.
Gdzie odbywają się szkolenia?
Szkolenia realizowane są w Centrum Szkoleniowym Danfoss Drives w Grodzisku Mazowieckim, wyposażonym w profesjonalne stanowiska testowe i szkoleniowe. Istnieje również możliwość organizacji szkoleń dedykowanych w siedzibie klienta lub w formule zamkniętej dla wybranej grupy uczestników.
Czy możliwe są szkolenia dedykowane pod konkretną aplikację lub projekt?
Tak. Oferujemy szkolenia dedykowane, przygotowywane pod specyficzne wymagania klienta, konkretną aplikację, branżę lub realizowany projekt. Zakres, poziom szczegółowości oraz program szkolenia ustalane są indywidualnie.
Jakie produkty i systemy obejmują szkolenia?
Szkolenia obejmują pełne portfolio Danfoss Drives, w tym przetwornice częstotliwości VLT®, VACON® oraz iC7, inwertery konwersji energii, komunikację fieldbus, magazyny energii oraz zagadnienia związane z jakością i kompensacją energii elektrycznej i cyberbezpieczeństwem.
Czy uczestnicy otrzymują certyfikat po ukończeniu szkolenia?
Tak. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział oraz zakres tematyczny szkolenia.
Do kogo skierowana jest oferta szkoleń?
Oferta skierowana jest do służb utrzymania ruchu, projektantów i konstruktorów maszyn, integratorów systemów automatyki, działów serwisowych, zespołów inwestycyjnych.
Jak zgłosić udział w szkoleniu lub uzyskać dodatkowe informacje?
Aby zgłosić udział w szkoleniu lub uzyskać szczegółowe informacje dotyczące oferty, terminów i dostępnych miejsc, należy skontaktować się z Zespołem Centrum Szkoleniowego Danfoss Drives za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie.