Równoważenie hydrauliczne i inteligentne sterowanie: rola rozwiązań z certyfikatem BACS w energooszczędnych systemach HVAC
Wraz z zaostrzaniem wymagań dotyczących efektywności energetycznej wydajność systemów HVAC nie jest już definiowana wyłącznie przez dobór urządzeń, lecz również przez stopień precyzji ich równoważenia hydraulicznego, sterowania oraz eksploatacji.
Dla konsultantów, projektantów, deweloperów, specyfikatorów i audytorów energetycznych optymalizacja hydrauliczna stała się jednym z kluczowych czynników umożliwiających osiąganie założonych parametrów energetycznych budynku przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkowników.
Rozwiązania Danfoss posiadające certyfikację BACS wspierają wdrażanie zaawansowanych strategii sterowania HVAC zgodnych z wymaganiami normy EN ISO 52120, przyczyniając się do poprawy ogólnej efektywności energetycznej budynków.
Dlaczego BACS ma znaczenie
BACS bezpośrednio przyczynia się do:
- poprawy efektywności energetycznej budynku,
- obniżenia kosztów eksploatacyjnych,
- zwiększenia komfortu użytkowników,
- optymalizacji pracy systemów HVAC,
- łatwiejszego dostosowania do wymagań EPBD i celów zrównoważonego rozwoju.
Norma klasyfikuje poziom efektywności systemów automatyki od klasy D (niska efektywność energetyczna) do klasy A (wysoka efektywność energetyczna), przy czym najbardziej zaawansowane strategie sterowania zapewniają najwyższy potencjał oszczędności energii.
Dlaczego równoważenie hydrauliczne ma znaczenie
Nieprawidłowy rozkład przepływu, zmienne ciśnienie różnicowe oraz nieefektywne sterowanie mogą znacząco obniżać efektywność działania systemów HVAC i prowadzić do wzrostu zużycia energii.
Zaawansowane rozwiązania do równoważenia i sterowania pomagają zapewnić:
- stabilną pracę systemu,
- precyzyjną kontrolę przepływu,
- zoptymalizowaną pracę pomp,
- poprawę komfortu w pomieszczeniach,
- niższe zużycie energii operacyjnej.
Integracja z systemami automatyki budynkowej BACS/BMS umożliwia dynamiczne dostosowanie pracy instalacji HVAC do rzeczywistego zapotrzebowania budynku, wspierając wysoką efektywność operacyjną w całym cyklu życia obiektu.
Rozwiązania Danfoss z certyfikacją BACS
Danfoss oferuje gamę produktów posiadających certyfikację BACS, zaprojektowanych z myślą o efektywnym sterowaniu systemami hydraulicznymi i instalacjami HVAC w budynkach komercyjnych oraz mieszkalnych.
Kluczowe funkcjonalności obejmują:
- sterowanie temperaturą zależne od zapotrzebowania,
- regulację na poziomie pomieszczeń i stref,
- dynamiczne równoważenie hydrauliczne,
- integrację z platformami BMS,
- monitorowanie i optymalizację zużycia energii.
Rozwiązania te wspierają zespoły projektowe we wdrażaniu funkcji automatyki zgodnych z wymaganiami normy EN ISO 52120, a jednocześnie przyczyniają się do utrzymania wysokiej efektywności energetycznej budynku przez cały okres jego użytkowania.