W konkurencyjnym środowisku systemów HVAC ogromne znaczenie ma potrzeba opracowywania coraz bardziej inteligentnych, wydajnych i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań. Dostrzegając to zapotrzebowanie, firma Danfoss przedstawia nowe funkcje napędu VLT® HVAC Drive FC 102, które zwiększają funkcjonalność central wentylacyjnych (AHU) i dachowych central klimatyzacyjnych (RTU), zapewniając prostotę instalacji, obsługi i efektywność energetyczną w koncepcji systemu zarządzania budynkiem (BMS).
Modernizacja sterowania centralami wentylacyjnymi w celu zwiększenia wydajności i komfortu w pomieszczeniach
Tradycyjne rozwiązania HVAC często wiążą się z uciążliwym podziałem obowiązków między komponentami i dostawcami, co prowadzi do minimalnej wymiany danych i ograniczonego wglądu w działanie systemu. Jednak VLT® HVAC Drive FC 102 zmienia ten paradygmat, wykorzystując technologię edge computing, która płynnie łączy inteligentne sterowanie i dane operacyjne w celu optymalizacji wydajności central wentylacyjnych i klimatyzatorów dachowych.
W rolach „napędu jako sterownika” lub „napędu jako centrum czujników” wysokiej klasy napęd o zmiennej częstotliwości FC 102 oferuje szeroki wachlarz inteligentnych funkcji dostosowanych do optymalnego działania systemów HVAC.
- Wbudowane mechanizmy kontroli przepływu powietrza i klimatu
- Zaawansowana interakcja czujników do monitorowania temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu CO2 i lotnych związków organicznych
- Jakość powietrza
- Precyzyjna regulacja przepływu powietrza i dostosowanie do rzeczywistych potrzeb
Jest to nie tylko energooszczędne, ale także zapewnia dobry komfort w pomieszczeniach, poprawiając samopoczucie użytkowników budynku, takich jak pracownicy biurowi.
Wydajne sterowanie i monitorowanie centrali klimatyzacyjnej zapewnia terminową wymianę filtrów
FC 102 stale współpracuje z czujnikami ciśnienia, które dostarczają dane w czasie rzeczywistym. VFD wykorzystuje te dane do regulacji wentylatorów centrali klimatyzacyjnej, aby precyzyjnie dopasować je do rzeczywistego zapotrzebowania na przepływ powietrza w budynku w czasie rzeczywistym. Generuje to znaczne oszczędności energii i wskazuje wydajność operacyjną centrali klimatyzacyjnej (SFP), aby dokumentować wydajność pracy, zgodnie z normą EN16798.
- Jeden napęd może monitorować jednocześnie do 4 filtrów centrali klimatyzacyjnej
- Sygnały z czujników ciśnienia umożliwiają proaktywne monitorowanie stanu filtrów centrali klimatyzacyjnej, zapewniając terminowe ostrzeganie o konieczności wymiany filtrów, co pozwala uzyskać optymalną wydajność i niezawodność działania, ponieważ brak filtra może zanieczyszczać powietrze dostarczane do pomieszczeń
- Inteligentne funkcje wbudowane w napęd oznaczają mniejszą liczbę wymaganych urządzeń zewnętrznych, co zmniejsza złożoność i koszt instalacji systemu
Wykorzystaj łączność i inteligentne rozwiązania, gotowe sprostać wymaganiom przyszłości
Koncentrując się na łączności i interakcjach w inteligentnych budynkach, FC 102 wprowadza obsługę technologii IoT, MQTT i fieldbus. Obsługując wszystkie te protokoły komunikacyjne, napęd ułatwia płynną interakcję z systemem BMS i personelem operacyjnym, zapewniając optymalne działanie centrali klimatyzacyjnej, zarówno w obecnych, jak i przyszłych systemach komunikacyjnych.
Przetwornica VLT® HVAC Drive FC 102 komunikuje się płynnie z systemem BMS, aby:
- Dostarczać inteligentnych informacji na temat rzeczywistej wydajności pracy aplikacji
- Wykorzystywać inteligentne algorytmy do wykrywania wahań zużycia energii i wydajności pracy centrali klimatyzacyjnej w czasie rzeczywistym
- Wysyłać wczesne ostrzeżenia o potencjalnych problemach bezpośrednio do personelu, aby mógł on podjąć natychmiastowe działania
Dzięki tym nowym funkcjom FC 102 nadal wyróżnia się jako wiodące rozwiązanie w branży HVAC, łącząc innowacyjność z niezawodnością i wydajnością w celu zapewnienia optymalnej wydajności centrali klimatyzacyjnej. Koncentrując się na łączności i inteligentnych rozwiązaniach, FC 102 zapewnia płynne przejście systemów zarządzania budynkiem do bardziej wydajnego i zrównoważonego środowiska HVAC.