• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Danfoss na EuroShop 2023: Odblokuj 360º wydajności

poniedziałek, 9 stycznia 2023

Danfoss ma przyjemność ogłosić swój udział w targach EuroShop 2023, które odbędą się w dniach 26 lutego – 2 marca 2023 r. w Düsseldorfie w Niemczech. Danfoss będzie można znaleźć w hali 16, stoisko C59.

Od małych sklepów po hipermarkety, od pojedynczych czujników po chmurę - Danfoss pomaga swoim klientom detalicznym z branży spożywczej osiągnąć kompleksową wydajność, dzięki produktom i rozwiązaniom, które łączą systemy ogrzewania i chłodzenia w celu obniżenia rachunków za energię, ograniczenia strat ciepła i zminimalizowania ryzyka marnowania żywności.

Skupiając się na temacie „Odblokuj 360º wydajności”, odwiedzający mogą liczyć na zapoznanie się z kompletnym portfolio rozwiązań Danfoss dla handlu detalicznego żywnością, które umożliwia uzyskanie całkowitej kontroli przy jednoczesnym dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości. Nasi eksperci zaprezentują, w jaki sposób takie rozwiązania, jak Alsense® IoT Food Retail Services pomagają zmniejszyć zużycie energii, a także to, jak korzystanie z innowacyjnej technologii równoważenia hydraulicznego z odzyskiem ciepła, pozwala uzyskać najwyższą efektywność energetyczną.

Wśród wielu atrakcji, mamy przyjemność zaprezentować nowy projekt Danfoss: przełomowy, inteligentny sklep w Nordborgu w Danii. Jest to projekt innowacyjnego supermarketu, wyposażonego w pełne portfolio rozwiązań Danfoss Smart Store.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w targach EuroShop osobiście, Danfoss zaprasza cię na wirtualną wystawę obejmującą dedykowane seminaria internetowe i najważniejsze informacje ze stoiska — dzięki czemu będziesz mógł zobaczyć pokaz z dowolnego miejsca na świecie!

Danfoss można znaleźć w hali 16, stoisko C59.

Zintegrowane rozwiązania od czujnika do chmury

Jeśli chodzi o wydajność operacyjną, wydajność zasobów i efektywność energetyczną, nieraz sporym wyzwaniem jest ustalenie priorytetów w procesie optymalizacji. Na EuroShop 2023 odkryjesz, w jaki sposób działa Alsense® IoT Food Retail Services. Poprzez skalowalne, cyfrowe i zarządzane przez ekspertów usługi, zapewni ci nowy poziom pracy. Wszystko to za pośrednictwem Alsense® IoT Cloud — bezpiecznego i przyszłościowego portalu do optymalizacji wydajności Twojego sklepu.

Odwiedzający nasze stoisko będą mogli również zapoznać się z najnowszą wersją naszego urządzenia do odzyskiwania ciepła — zintegrowanego rozwiązania typu plug-and-play, zaprojektowanego w celu wyeliminowania problemów technicznych, związanych z zarządzaniem odzyskiem ciepła i ponownym wykorzystaniem go do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej, a nawet do wysyłania tego ciepła z powrotem do lokalnej sieci. W połączeniu z rozwiązaniami do równoważenia hydraulicznego firmy Danfoss, klienci detaliczni z branży spożywczej, mogą już dziś zmaksymalizować korzyści płynące z zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań do odzyskiwania ciepła.

Javier Lazaro, Global Sales Director, Danfoss mówi: „Energooszczędne, zrównoważone rozwiązania dla handlu detalicznego żywnością jeszcze nigdy nie były tak istotne. Z niecierpliwością czekamy na możliwość zaprezentowania naszych zintegrowanych rozwiązań dla supermarketów i sklepów ogólnospożywczych. Rozwiązania te łączą najnowsze systemy chłodzenia CO2 (wraz z odzyskiem oraz dystrybucją ciepła), z równoważeniem hydraulicznym oraz z naszym nowym rozwiązaniem w chmurze, służącym do monitorowania i zarządzania Alsense®. Dzięki naturalnym czynnikom chłodniczym i wysokiej efektywności, cały rynek może zoptymalizować wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla”.

Od małych sklepów po hipermarkety: rozwiązania zapewniające kompleksową efektywność 

Na EuroShop 2023 prezentujemy rozwiązania dla sklepów o różnej wielkości. Jeśli chodzi o duże sklepy, zwiększanie efektywności energetycznej, zapewnianie bezpieczeństwa żywności i optymalizacja kosztów to podstawowe elementy składowe naszego portfolio — sprawdzone w ponad 50 000 zastosowań. Inspirowani megatrendami, takimi jak elektryfikacja, cyfryzacja i zmiana klimatu, poświęcamy się ciągłemu rozwijaniu rozwiązań Danfoss Smart Store — pomagając właścicielom sklepów spożywczych pokonywać wyzwania i tworzyć nowe możliwości.

Odwiedzający zapoznają się również z Danfoss Smart Store To-Go, kompleksowym sklepem oferującym ekonomiczne rozwiązania typu plug-and-play w zakresie energii i monitorowania, co pozwala na optymalizację, zwiększenie zysków oraz poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Nasza szeroka gama komponentów, rozwiązań i wsparcia jest idealnie dostosowana do urządzeń chłodniczych w sieciach sklepów ogólnospożywczych. Odwiedzający EuroShop 2023 będą mieli okazję osobiście zapoznać się z nowymi produktami od Danfoss, od agregatu skraplającego iCO2 po nasze urządzenie telemetryczne Prosa IoT i rozwiązania ProsaLink App.

Odsłonięcie przełomowego, inteligentnego sklepu

EuroShop 2023 oznacza również możliwość zapoznania się z przełomowym projektem innowacyjnego supermarketu w Nordborgu, w którym zastosowane zostało kompletne portfolio rozwiązań Danfoss Smart Store. Latem 2023 r. zostanie otwarte Centrum Rozwoju Zastosowań Danfoss powiązane z tym projektem, co umożliwi dalsze testy i innowacje.

Dowiedz się więcej o tym ekscytującym projekcie na stoisku Danfoss.

Więcej informacji na: euroshop.danfoss.com