Globalne megatrendy nadal tworzą znaczące możliwości dla Danfoss

Przyspieszona lokalizacja
Globalne łańcuchy dostaw są przekształcane na lokalne.
- Ponad 70% liderów łańcucha dostaw rozważa strategie regionalne lub lokalne, aby zwiększyć odporność łańcucha dostaw i złagodzić napięcia geopolityczne.
- UE dąży do osiągnięcia 40% krajowej produkcji technologii czystej energii do 2030 roku, aby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne.
- Globalne ograniczenia handlowe rosną, z 3 000 nowych restrykcyjnych środków wprowadzonych w 2024 roku (cła, zakazy importu itp.), co oznacza przejście w kierunku zregionalizowanej polityki handlowej."

Skalowanie inteligentnych rozwiązań
Od łączności do poznania — AI rewolucjonizuje tworzenie wartości
- Globalne tworzenie danych ma osiągnąć 180 bilionów gigabitów do 2025 roku (3-krotny wzrost w porównaniu do 2020 roku).
- Do 2030 roku centra danych będą zużywać 1 200 TWh energii elektrycznej (+15% CAGR), podczas gdy zużycie wody ma wzrosnąć do 1,7 miliona m³/dzień (+5% CAGR).
Wczesni użytkownicy AI odnotowali wzrost produktywności o około 10-15% na przypadek użycia po pełnym wdrożeniu."

Na drodze do niskoemisyjnej przyszłości
Wydajność energetyczna to najszybsza droga do zerowej emisji netto
-
Globalne emisje muszą spadać o 7-9% rocznie, aby osiągnąć cele 1,5°C - ale rosną o +1%.
-
Sama wydajność energetyczna może dostarczać ponad 40% redukcji emisji wymaganej do 2040 roku.
-
Do 2030 r. ponad 70% nowej pojemności energetycznej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych - przyczyniając się do 3-krotnego zwiększenia zapotrzebowania na inwestycje w sieci i magazynowanie energii.

Zasilanie transformacji
Energia elektryczna będzie podstawą systemu energetycznego jutra
- Zgodnie z aktualnymi przepisami (np. Europejski Zielony Ład, Deklaracja z Glasgow) pojazdy elektryczne mają do 2040 roku stanowić +70% globalnej sprzedaży nowych samochodów.
- Oczekuje się, że do 2050 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną podwoi się - elektryfikacja będzie odpowiadać za ponad 70% zużycia energii w budynkach, napędzane przez CO, c.o., centralne ogrzewanie i chłodzenie.
- Sektor rolnictwa i budownictwa generuje ~40% globalnych emisji, ale ma przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, przy czym maszyny elektryczne stanowią +50% całego sprzętu w 200

Zrównoważone życie w megamiastach
Rosnąca populacja miejska tworzy nowe wymagania dotyczące infrastruktury i budynków
- Wykorzystanie zasobów wzrośnie do 2030 r., ponieważ klasa średnia wzrośnie do +50% światowej populacji, a obszary miejskie będą mieszkać w 60% populacji
-
Do 2030 roku 1 na 2 ludzi będzie mieszkać na obszarach narażonych na duży stres wodny, a miasta będą najbardziej zagrożone
-
Miasta generują +70% globalnego zużycia energii i emisji CO2

Zabezpieczenie zasobów przyszłości
Zmiany klimatyczne i rosnący popyt zwiększają globalną odporność na żywność i wodę
-
Produkcja żywności musi wzrosnąć o 50-60% do 2050 r., podczas gdy dziś 40% żywności traci się lub marnuje.
-
Do 2030 roku 40% światowego zapotrzebowania na wodę może nie zostać zaspokojone w ramach standardowego scenariusza biznesowego.
-
Ekstremalne warunki klimatyczne, takie jak susze, powodzie i upały, zakłócają systemy żywnościowe i wodne, na przykład zagrażając 25% światowej produkcji upraw do 2050 roku.

We engineer a better future
Poznaj nas
Przekuwaj słowa w czyny -wybierz zrównoważoną karierę
W Danfoss wierzymy w przekuwanie słów w czyny. To jest w naszym DNA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy dopiero zaczynasz, oferujemy różnorodne możliwości, aby Twoja kariera miała znaczenie.
Nie przegap okazji!
Subskrybując nasz newsletter, będziesz otrzymywać najnowsze informacje na temat dekarbonizacji konkurencji.