Tylko w UE nadwyżka ciepła wynosi 2860 TWh/rok, co odpowiada niemal całkowitemu zapotrzebowaniu UE na ciepło i CWU w budynkach mieszkalnych i usługowych*. Jednak według Saška Rihtaršič, wiceprezesa Danfoss District Energy, jest to źródło energii, które nadal jest niedostatecznie wykorzystywane. "Kiedy dotknął nas kryzys energetyczny, zdaliśmy sobie sprawę, że uzależnienie od jednego źródła energii jest ryzykowne i musieliśmy znaleźć rozwiązania, które będą samowystarczalne. Ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego jest nie tylko sposobem na zwiększenie naszej samowystarczalności, ale także kluczem do dekarbonizacji i przejścia na zieloną energię."
Sieć cieplna pomaga nam wykorzystać ciepło odpadowe
Sieć ciepłownicza to infrastruktura, która umożliwia społecznościom wykorzystywanie nadmiaru ciepła z przemysłu, centrów danych, dużych sklepów spożywczych, oczyszczalni ścieków i innych źródeł. Na całym świecie pojawiają się centra przetwarzania danych, a produktem ubocznym chłodzenia procesorów i centrów przetwarzania danych jest ciepło. Możemy ponownie wykorzystać to ciepło, gdy zintegrujemy ciepło odpadowe z centrów danych z sieciami energetycznymi, co pozwoli na bezpośrednie włączenie niskoemisyjnego źródła energii. Kolejnym przykładem są supermarkety. Integracja ciepła odpadowego z lokalnych supermarketów z siecią ciepłowniczą jest niezwykle prosta i może obniżyć ceny energii w supermarkecie nawet o 70%.
Aby w pełni wykorzystać ciepło odpadowe, potrzebujemy kompleksowej optymalizacji
Integracja ciepła odpadowego to tylko pierwszy krok do uwolnienia jego potencjału. Aby osiągnąć prawdziwą efektywność energetyczną, należy również zoptymalizować układ sieci ciepłowniczej. Cyfryzacja odgrywa tutaj kluczową rolę, zarówno po stronie podaży, jak i popytu, jak zauważa Saška Rihtaršič. "Po stronie podaży musimy zadbać o to, aby produkcja energii była dekarbonizowana i jak najbardziej wydajna. Gdy dekarbonizowana sieć cieplna dotrze do budynku, musi być optymalnie wykorzystywana, a jednocześnie utrzymywać komfortowe środowisko dla mieszkańców budynku. Pomagają nam w tym rozwiązania cyfrowe."
Na przykład Danfoss Titan™ łączy najlepsze w swojej klasie węzły cieplne z przełomową technologią cyfrowego bliźniaka, zapewniając nowy, oparty na danych wymiar sieci ciepłowniczej - zapewniając prawidłowe uruchomienie przy oddaniu do eksploatacji, lepszą wydajność i najniższą możliwą temperaturę powrotu. Inteligentny węzeł cieplny uzupełnia bogatą ofertę produktów Danfoss dla sieci ciepłowniczych, umożliwiając kompleksową optymalizację.
Równoważenie hydrauliczne pomaga nam efektywnie wykorzystywać nadmiar ciepła
Kompleksowa optymalizacja obejmuje również poprawę efektywności energetycznej budynków, dzięki czemu ciepło jest wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób. To właśnie tutaj w grę wchodzi równoważenie hydrauliczne. „W ten sposób możemy znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię, a jednocześnie zapewnić wymagany komfort” mówi Saška Rihtaršič . „Pomaga nam regulować ciepłą wodę i wodę używaną do ogrzewania, dzięki czemu mamy odpowiednią ilość wody we właściwym miejscu i czasie”.
Jednak, podobnie jak w przypadku nadmiaru ciepła, równoważenie hydrauliczne jest również obszarem, który jest często pomijany. "Wiele państw nie wymaga cyfrowego, a nawet automatycznego równoważenia w budynkach, mimo że technologia jest łatwo dostępna, a czas zwrotu z inwestycji jest dość krótki. Dlatego wychwytywanie i ponowne wykorzystywanie nadmiaru ciepła jest równie ważne, jak optymalizacja sposobu dostarczania ciepła do budynków w układzie sieci ciepłowniczej. Kolejnym krokiem jest optymalizacja sposobu wykorzystania tego ciepła w budynkach. Podejmując te kroki, możemy pokonać długą drogę w kierunku osiągnięcia naszych celów dekarbonizacji.
Dzięki odpowiedniemu planowaniu ogrzewania możemy zapewnić dekarbonizację naszych układów grzejnych w opłacalny sposób, jednocześnie zwiększając ich odporność na przyszłe zmiany na rynku grzewczym.