De AB-QM van Danfoss was de eerste regelafsluiter in zijn soort voor HVAC-toepassingen voor verwarming en koeling. Dit is een regelafsluiter met automatische debietbegrenzing en ingebouwde drukverschilregeling over de hele regelafsluiter. Het resultaat van dit concept is een sterk presterende regelafsluiter met een – nog steeds – unieke afsluiterautoriteit van 100%. Het ontwerpdebiet kan gemakkelijk op het gewenste volume worden ingesteld met behulp van een schaal van 20-100%. De traditionele inbedrijfstelling wordt vervangen door een eenvoudige instelling van het ontwerpdebiet, wat tot een veel nauwkeurigere regeling leidt en voorkomt dat systeemontwerpers Kv-berekeningen moeten maken.
Wanneer PICV's met een servomotor van Danfoss worden uitgerust, neemt de energie-efficiëntie toe en verbetert het binnenklimaat. De AB-QM wordt hoofdzakelijk gebruikt voor luchtbehandelingskasten, klimaatplafonds, ventilatorconvectoren en andere afgifte-units in HVAC-systemen voor verwarming en koeling.
Eenvoudige instelling en dimensionering
De juiste AB-QM kiezen is veel minder ingewikkeld dan conventionele regelafsluiters dimensioneren en selecteren. Zodra het ontwerpdebiet is bepaald, kan de passende AB-QM worden geselecteerd. Er hoeven geen extra berekeningen van Kv en autoriteit te worden uitgevoerd.
100% autoriteit
Met 100% autoriteit verbetert u de regelkwaliteit en de nauwkeurigheid – ook bij een laag debiet. Dit zorgt voor meer comfort in het gebouw en het levert tevens een grotere energiebesparing op.
Perfecte regeling
Door op het juiste moment het juiste debiet te leveren, optimaliseert de AB-QM het rendement van de koeler en ketel, en verlaagt hij de pompkosten. Daarenboven moeten de servomotoren veel minder bewegingen maken, waardoor de levenslange waarde toeneemt en de totale gebruikskosten afnemen.
Bent u klaar voor de geperfectioneerde AB-QM?
Video afspelen
Vind hier uw 3D BIM objecten en maak HVAC 4.0 ontwerpen voor smart buildings.
Open in MagiCAD Cloud
AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke Regelkleppen (PICV's) zijn de opvolger van Danfoss AB-QM. Ze bieden de beste specificaties in hun klasse en eenvoudige installatie. Het kalk- en verstoppingsbestendige ontwerp garandeert een uitstekende betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het vereiste ontwerpdebiet kan eenvoudig worden vastgesteld door het instelwiel bovenop de klep te draaien naar een voorinstelling tussen 10-100% van het nominale debiet. Er is een grote verscheidenheid aan aan/uit, modulerende en digitale actuators beschikbaar om het debiet door de kleppen nauwkeurig te regelen.
TWA-Z en ABN A5 thermische servomotoren voor gebruik met AB-QM inregel- en regelafsluiters.
Met NovoCon® brengt Danfoss een radicale verandering teweeg in de manier waarop hydraulische inregeling en HVAC-regeling samenwerken. Als eerste digitale HVAC-servomotoren in hun soort worden deze rechtstreeks op een gebouwbeheersysteem (GBS) aangesloten. Hierdoor kunnen systeemintegratoren geavanceerde Internet of Things (IoT)-oplossingen uitwerken.
AME 435 QM servomotor voor modulerende regeling wordt gebruikt met drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters van het type AB-QM van DN 40 tot DN 100.
Vergezel ons tijdens deze conferentie en leer meer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van datacenter duurzaamheid en de laatste technologische innovaties. Daarnaast kun je deelnemen aan interessante sessies over de warmte- en energietransitie en in aanraking komen met nieuwe technologieën op de Datacenter Vakdag die samen met de conferentie (dezelfde tijd en locatie) plaatsvindt.
Twee edities konden niet doorgaan, maar dit jaar verwachten we eindelijk de zestiende editie van de Danfoss Motortour te mogen organiseren!Dit jaar hebben we gekozen voor de prachtige omgeving van de Veluwe. Als start- en eindlocatie is gekozen voor Fletcher Hotel Epe-Zwolle. Zoals jullie van ons gewend zijn wordt dit een mooie, afwisselende route en wordt ook de innerlijke mens natuurlijk niet vergeten.
Of u nu op zoek bent naar producten en documentatie of rechtstreeks Danfoss-producten wilt kopen, de Danfoss Product Store is de plek waar u moet zijn. Ontdek de vele functies zoals het configureren van frequentieregelaars of het maken van productvergelijkingen.
Bij een drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter is de regelkarakteristiek onafhankelijk van de beschikbare druk. De nauwkeurige debietcontrole van de AB-QM met een servomotor van Danfoss zorgt voor meer comfort en superieure totale bedrijfskosten De AB-QM verzekert en controleert het benodigde debiet op elke afgifte-unit en handhaaft de hydraulische balans in het systeem. AB-QM heeft de volgende kenmerken:
Beschikbaar in het bereik van DN 10 tot 250 van dezelfde leverancier.