Voor de beste resultaten op het vlak van binnenklimaatregeling hebt u de best mogelijke servomotoren nodig. Hoe sneller en nauwkeuriger de servomotor op het stuursignaal reageert, hoe beter het resultaat.
Danfoss beschikt over uiteenlopende servomotoren die passen bij de drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter AB-QM. Voor meer informatie over de NovoCon® digitale servomotoren klik hier.
NovoCon® zeer nauwkeurige digitale servomotoren
Deze innovatieve digitale servomotor met buscommunicatie is ontworpen om rechtstreeks te worden aangesloten op gebouwbeheersystemen (GBS) met behulp van BACnet- of Modbus-communicatie. Dit biedt een compleet nieuwe dimensie van HVAC-regelingen en biedt ontwerpers, systeemintegrators en gebouweigenaren vele functies en voordelen.
Voor meer informatie over NovoCon® digitale IoT servomotoren klik hier.
AME en AMV modulerende servomotoren
Voor de beste regelprestaties met analoge stuursignalen moeten servomotoren worden toegepast. Deze servomotoren regelen de positie van de afsluiteropening zeer nauwkeurig.
AME-servomotoren worden door een signaal van 0-10 V of van 4-20 mA geregeld, terwijl AMV-servomotoren door een 3-puntssignaal (openen/neutraal/sluiten) worden geregeld.
Voor maximale regelprestaties worden servomotoren voor AB-QM uitgerust met automatische slagdetectie op de afsluiter.
TWA-Q en ABNM thermische servomotoren
Thermische servomotoren vormen een kosteneffectieve oplossing voor de AB-QM-afsluiters. Het basisprincipe van deze servomotoren is gebaseerd op de thermische uitzetting van een waselement.
TWA-Q servomotoren worden bestuurd door een on/off-signaal van een temperatuurregelaar. De nieuwe TWA-Q is een IP54-servomotor met verlengde slag, te combineren met alle AB-QM en AB-QM 4.0 afsluiters van DN10 tot DN32.
ABNM A5 servomotoren worden geregeld door een modulerend signaal van 0-10 Volt van een temperatuurregelaar. Het signaal van 0-10 V maakt nauwkeurigere regeling mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Uitgebreid programma
Aangezien Danfoss beschikt over servomotoren voor alle AB-QM afmetingen (DN 10-250), voor alle gangbare stuursignalen (aan-uit, 0-10 V, 4-20 mA, buscommunicatie) en voor alle werkingsprincipes (thermisch, analoog, digitaal), is er altijd een combinatie van een AB-QM en servomotor die aan de projectvereisten voldoet.

Documentatie Danfoss drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters
We hebben klanten van Danfoss gevraagd naar hun ervaring met het concept van drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters. Kom alles te weten over de voordelen en de redenen om van conventionele inregeloplossingen op drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters over te stappen.
Productreeks
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Thermische motor TWA-Q en ABNM A5TWA-Q en ABNM A5 thermische on/off motor 0-10V voor AB-QM en AB-QM 4.0.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
NovoCon® Digitale servomotorenMet NovoCon® brengt Danfoss een radicale verandering teweeg in de manier waarop hydraulische inregeling en HVAC-regeling samenwerken. Als eerste digitale HVAC-servomotoren in hun soort worden deze rechtstreeks op een gebouwbeheersysteem (GBS) aangesloten. Hierdoor kunnen systeemintegratoren geavanceerde Internet of Things (IoT)-oplossingen uitwerken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Servomotoren voor AB-QM en AB-QM 4.0AME en AMV servomotoren met modulerende regeling en 3-punts sturing voor AB-QM en AB-QM 4.0.