Het programma van motorbediende regelafsluiters (MCV) van Danfoss voor stadsverwarming is geschikt voor gebruik in verwarmings- en koelsystemen op basis van water en glycol.
De motorbediende regelafsluiters waarborgen een stabiele en nauwkeurige regeling van het water. Dit zorgt vervolgens voor een betere temperatuurregeling, wat tot een verbeterd comfort voor de eindgebruiker leidt. Het programma van motorbediende regelafsluiters omvat zowel gewone regelafsluiters als regelafsluiters met drukontlasting die met een hoog drukverschil werken.
Op het vlak van energie-efficiëntie kan een optimale temperatuurregeling leiden tot een vermindering van het warmteverlies en daarnaast van de CO2-uitstoot.
Goede regelfactoren en een snelle reactie op veranderingen in de vraag naar warm tapwater zijn slechts enkele van de kenmerken die nodig zijn voor optimale regelprestaties.
Het programma van bolafsluiters staat voor vooruitgang op een aantal belangrijke gebieden en voldoet aan de almaar strengere eisen op het vlak van regelprestaties, kenmerken, compact ontwerp en prijs-kwaliteitverhouding.
Deze serie is verkrijgbaar in verschillende materialen die voldoen aan de vereisten voor zwaar gebruik en wordt met verschillende aansluitingen geleverd. Vandaag kunnen we u een programma van zittingafsluiters voor gebruik in de bovengenoemde toepassingen aanbieden.
Kenmerken en voordelen
-
Uitstekende regelprestaties waarbij aan de moeilijkste regelvereisten op het gebied van stadsverwarming wordt voldaan, terwijl er nog steeds direct warm water wordt aangeboden.
-
Gemakkelijke selectie, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud betekenen minder kosten, tijd en inspanning
-
Ingebouwde thermische en overbelastingsbeveiliging van de elektromotor zorgt voor een drastische vermindering van het risico op een operationele storing in de afsluiter of in het systeem als geheel
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Hulpmiddelen en apps

Heat Selector
Danfoss Heat Selector is de eersteklas online keuzehulp die het planningsproces voor experts van verwarmingstoepassingen optimaliseert.
Heat Selector openen
Toepassingsgids

Met de Valve Ruler-app van Danfoss, die op smartphone of tablet beschikbaar is, kunt u de verschillende typen van afsluiter en servomotor selecteren en combineren voor de betreffende toepassing. U kunt de Kv ingeven of berekenen door het vereiste debiet en de inlaat-/uitlaatdruk in te voeren. U kunt ook het type van toepassing selecteren en de aansluiting van de afsluiter, poorten en PN voor de toepassing specificeren.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een drukontlaste en een niet-drukontlaste afsluiter?
Een drukontlaste afsluiter kan bij eenzelfde drukverschil over de afsluiter met minder kracht worden gesloten. Het echte voordeel hiervan is dat er in de meeste gevallen één servomotor voor het hele afsluiterprogramma kan worden gemaakt.
Hoe beïnvloedt het regelbereik de afsluiter?
Het regelbereik van een regelafsluiter geeft aan hoe stabiel de regelkarakteristiek van de afsluiter is. Het regelbereik is een aanduiding van het minimale regelbare debiet dat de afsluiter kan verwerken. Het wordt gedefinieerd als de verhouding van het maximale tot het minimale regelbare debiet bij een constant drukverlies. Hoe hoger de regelfactor van een regelafsluiter, hoe beter het regelvermogen van de afsluiter.
Kan ik ergens in één tabel een duidelijk overzicht krijgen van het afsluitertype (DN) en de bijbehorende regelfactor?
Wij geven deze informatie in onze gegevensbladen en vermelden ze afhankelijk van de DN in een technische tabel voor elke regelafsluiter. Volg de onderstaande link.
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/
Wat is het voordeel van de speciale roestvrijstalen zitting-conus op de VFS2?
Een speciale roestvrijstalen zitting en conus voorkomt erosie en cavitatieverschijnselen. De zitting en conus worden ook geleid, wat minder trillingen en een betere afdichting betekent.
Waarom zou ik voor afsluiters met zachte afdichting kiezen?
Afsluiters met zachte afdichting, ook wel luchtbeldichte afsluiters genoemd, lekken niet wat ook tot grote energiebesparingen leidt. Geen lekken betekent ook geen drukverlies, zodat de pomp niet de hele tijd hoeft te werken.
Hebben grote VF3 afsluiters een zachte of metaal-op-metaal afdichting?
Gepatenteerde constructie voor grote VF3 afsluiters met DN 200; DN 250 en DN 300 hebben een constructie met zachte afdichting en dichten bijgevolg veel beter af dan minder goede metaal-op-metaal afsluitertypen.
De grote afsluiters van Danfoss hebben naast een A-AB-poort ook een B-AB-poort met zachte afdichting.
Ik zie op het gegevensblad een relatief groot maximaal drukverschil bij het sluiten. Hoe is dit mogelijk? Gaat het hier om een drukontlaste versie van de afsluiter?
We hebben twee typen van servomotoren. Het ene type (AMV(E) 685) heeft 5.000 N en het andere type (AMV(E) 855) 15.000 N.
Is het mogelijk om de derde (B) poort op VF3 DN 300 te sluiten omdat Kvs rond 1.250 m³/u moet zijn.
We bevinden ons in de testfase waarin we proberen te bewijzen wat we denken. Zoals hierboven vermeld, heeft de B-poort ook een zachte afdichting en daarom moeten we testen of de zachte afdichting voor problemen (vacuüm) kan zorgen. We zijn echter van plan om accessoires te maken zoals een blindflens voor DN 300, schroeven en instructies om een afsluiter met 3 poorten geschikt te maken voor gebruik als afsluiter met 2 poorten.