Motorbediende regelafsluiters (MCV) van Danfoss voor stadsverwarming en -koeling, HVAC en centrale verwarmingssystemen waarborgen een stabiele en nauwkeurige regeling van water, glycolmengsels en stoom. Dit verbetert vervolgens de temperatuurregeling en betrouwbaarheid terwijl de energiezuinigheid van het systeem wordt verhoogd. Dit alles betekent een hoog comfort voor de eindgebruiker. Het MCV-programma omvat zowel gewone regelafsluiters als regelafsluiters met drukontlasting, bedoeld voor de meest veeleisende toepassingen.
Danfoss biedt een uitgebreid programma van regelafsluiters en servomotoren voor vrijwel elke toepassing: centrale en decentrale verwarmingssystemen, warmtapwatersystemen, stadsverwarming en stoom.
Voor een maximale veelzijdigheid zijn onze regelafsluiters en servomotoren beschikbaar in verschillende maten, materialen en opties. Ze bieden tevens een scala aan verschillende functies en kenmerken voor elke specifieke toepassing. Met een wereldwijde reputatie op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid, zijn onze meest recente oplossingen beschikbaar in verschillende prijscategorieën om zo tegemoet te komen aan de budgeteisen van elk project.
Jaren van terugkoppeling van klanten en productontwikkeling voor stadsverwarming, HVAC en centrale verwarmingstoepassingen hebben ons in staat gesteld een foutloos product te maken dat perfect voldoet aan alle huidige vereisten en toekomstige trends. Hierna noemen we enkele hoogtepunten:
- Uitstekende regeling
De regelmogelijkheden van het MCV-programma zijn gebaseerd op verschillende eigenschappen, inclusief gedeelde karakteristieken voor warmwatertoepassingen met behulp van warmtewisselaars, alsmede lineaire en logaritmische karakteristieken. Dit betekent dat zelfs aan de moeilijkste regelvereisten op het gebied van stadsverwarming voldaan kan worden, terwijl nog steeds direct warm water geboden kan worden. Voor warmwatersystemen waarborgt de onderste helling van de gedeelde karakteristiek in dit deel van de slag een stabiele regeling van de afsluiter in het kritische gebied dichtbij de sluitpositie. Aan de andere kant maakt het steilere deel van de curve (grote flow) een snelle en stabiele regeling mogelijk. - Bewezen lage TCO
Dankzij gemakkelijke selectie, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud kosten MCV‘s van Danfoss u gewoon minder tijd, geld en inspanning. - Eenvoudige montage en installatie
De MCV's van Danfoss zijn gemakkelijk te hanteren, gemakkelijk te bedienen en gemakkelijk te begrijpen. Een snelle aansluiting op servomotor en afsluiter wordt mogelijk gemaakt door een draadkoppeling, die tevens rotatie mogelijk maakt na de montage. Externe led-signalering bespaart tijd en moeite tijdens de installatie en inbedrijfstelling van MCV‘s. - Verhoogde betrouwbaarheid en operationele veiligheid
Alle nieuwe producten zijn voorzien van ingebouwde thermische en overbelastingsbeveiliging van de elektromotor. Dit zorgt voor een drastische vermindering van het risico van een operationele storing in de afsluiter of in het systeem als geheel.
Kenmerken en voordelen
-
Een gemakkelijke selectie, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud betekenen minder tijd, geld en inspanning
-
Uitstekende regelprestaties, zelfs in de meest veeleisende systemen
-
Verhoogde betrouwbaarheid en operationele veiligheid dankzij ingebouwde thermische en overbelastingsbeveiliging van de elektromotor.
Productreeks
Hulpmiddelen en apps

Heat Selector
Danfoss Heat Selector is de eersteklas online keuzehulp die het planningsproces voor experts van verwarmingstoepassingen optimaliseert.
Heat Selector openen
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen AMV en AME servomotoren?
AMV of AME zijn aanduidingen die beschrijven hoe de servomotor wordt aangestuurd. AMV betekent dat de servomotor met een 2-punts- of 3-puntssignaal wordt aangestuurd, terwijl AME betekent dat de servomotor modulerend wordt aangestuurd. Dit is een zeer belangrijk verschil aangezien niet elk type van regeling voor elke toepassing geschikt is.
Een modulerende regeling (met AME servomotoren) is geschikt wanneer een nauwkeurige debietregeling vereist is, aangezien deze servomotoren ook over een feedbacksignaal beschikken en zichzelf heel precies kunnen positioneren naargelang het signaal van de regelaar. Bovendien beschikken AME servomotoren (ook wel de elektronische versie van servomotoren genoemd) over meer functies op DIP-schakelaars en bieden ze de klant meer flexibiliteit en regelingsvarianten.
AMV servomotoren hebben doorgaans standaard geen actief retoursignaal, tenzij er binnenin een potentiometer wordt gebruikt, en zijn niet zo nauwkeurig bij de debietregeling, maar vormen toch een zeer goede oplossing voor de eisen van de klant.
Wat is een geschikte vervanging voor een AME 85 servomotor?
Een geschikte vervanging zou momenteel een AME 655 of AME 55 servomotor zijn. In de toekomst zal er ook een AME 685 servomotor kunnen worden gebruikt.
Zie de technische gegevens voor AMB 162/182 servomotoren: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/
Kan de servomotor ook op gelijkspanning werken? Wat kan er worden gedaan als dit niet werkt?
De meeste servomotoren werken niet op wissel- en gelijkspanning omdat ze synchrone motoren hebben. Er komen nu echter nieuwe BLDC-motoren aan en deze technologie kan op AC- of DC-servomotoren werken dankzij de zogenaamde seriële verbinding tussen de stator en rotor van de elektromotor.
Dit soort servomotoren, zoals AME 435 en AME 655/658/659, kunnen met wissel- of gelijkspanning werken, maar enkel voor 24 V in één of 230 V in een andere versie van de servomotor, nooit beide tegelijkertijd. Als er in het systeem gelijkspanning is en u over een AC-servomotor beschikt, raden wij u aan om voor een geschikte vervanging te kijken of een omvormer in uw systeem te installeren.
Zie de technische gegevens voor AME 435 servomotoren: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/
Hoe werkt een AUX-schakelaar?
AUX-schakelaars zijn extra schakelaars in de servomotor die signalen naar de ontvanger (een andere servomotor, ketel, pomp of regelaar) sturen wanneer een bepaald punt van de positie van de servomotor is gepasseerd; dit betekent gewoonlijk wanneer de eindposities van de servomotor (helemaal open of gesloten) zijn bereikt.
Hoe werkt de veiligheidsfunctie, of de zogenaamde veerretourfunctie, en wat betekenen SD en SU?
De veiligheidsfunctie is een kenmerk van de servomotoren, die wettelijk verplicht is of door de klant wordt aangevraagd, om de afsluiter te sluiten of te openen in geval van een stroomstoring. Het gebeurt vaak dat de stroom uitvalt en de afsluiter bijgevolg niet langer onder controle is. Dit kan catastrofale gevolgen hebben voor de toepassing/industrie en vooral voor de veiligheid van iedereen in de buurt van de afsluiter, aangezien er water onder druk van meer dan 130 °C in het systeem kan zitten.
Met de veiligheidsfunctie kunt u de afsluiter automatisch sluiten of openen (via de veer binnen in de servomotor) telkens wanneer de stroom uitvalt. SD betekent veer omlaag (spring down), wat de servomotor naar de laagste eindpositie zal bewegen, terwijl SU veer omhoog betekent (spring up), wat de servomotor naar de hoogste eindpositie zal bewegen. U kunt beide versies in de portfolio van Danfoss vinden.
Zie het programma van servomotoren: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/
Kunnen we de karakteristiek van de servomotor veranderen?
Het antwoord is JA. Servomotoren hebben gewoonlijk een lineaire karakteristiek, maar met de nieuwe AME servomotoren, zoals bijvoorbeeld in de AME 435 en AME 655/658/659 servomotoren, kunt u de karakteristiek van de servomotor met DIP-schakelaarinstellingen veranderen. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbladen.
Kunnen servomotoren door spannings- of stroomsignaal worden aangestuurd?
Bij alle AME servomotoren bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor ofwel een spanningssignaal van de regelaar (U), ofwel een stroomsignaal van de regelaar (I) op een DIP-schakelaar. Er is ook een extra optie om te kiezen dat de servomotor door het signaal van 0(2)-10 V of dat van 0(4)-20 mA van de regelaar werkt.
Is de snelheid van de servomotor vast en definitief, of kan ik deze aanpassen/veranderen?
De snelheid van de servomotoren op basis van synchrone motoren is vastgelegd op een frequentie die bij de voedingsspanning van 230 V AC wordt gebruik. U kunt de snelheid van de servomotor verhogen als u een voedingsspanning van 60 Hz gebruikt. Deze oplossing wordt echter niet aangeraden omdat u niet kunt weten hoeveel sneller de servomotor daadwerkelijk beweegt.
Wij raden u aan om te kiezen voor AME servomotoren van Danfoss met BLDC-motoren, aangezien zij op de DIP-schakelaar de mogelijkheid bieden om de snelheid te selecteren. AME 655/658/659 servomotoren kunnen bijvoorbeeld aan 2 s/mm of 6 s/mm bewegen, afhankelijk van de instelling op de DIP-schakelaar. Neem contact op met onze verkoopdienst om te weten op welke servomotoren de snelheid kan worden geselecteerd.
Wat moet ik doen als de slag van de afsluiter korter is dan de slag van de servomotor; hoe stel ik de servomotor in bedrijf?
Het gebeurt vaak dat de servomotor een grotere slag dan de afsluiter heeft. Servomotoren van Danfoss hebben een protocol voor zelfstandige inbedrijfstelling, waarbij ze de eindposities van de afsluiter waarop ze gemonteerd zijn automatisch vinden. De servomotor onthoudt deze posities zelf en past zijn slag aan de afsluiter aan. Hierdoor kan er veel tijd en moeite worden bespaard bij de installatie/inbedrijfstelling van de servomotor op de afsluiter.
Moet ik een adapter gebruiken voor de combinatie van VF 2/3 DN 65-80 en AMV(E) 56?
Ja, voor deze combinatie is er een adapter nodig omdat de afsluiterhals voor de maten DN 65-80 een andere vorm heeft. U heeft adapter 065Z0312 nodig om de servomotor op de afsluiter te kunnen monteren.