De toekomst van energiezuinige pekelextractie stimuleren
Van zeewaterontzilting tot zouthoudende pekelconcentraties leveren Danfoss APP-pompen en iSave-energieterugwinningsvoorzieningen de prestaties en energie-efficiëntie die nodig zijn om de volgende generatie minerale en zoutterugwinningssystemen mogelijk te maken.

Waarom pekelextractie energie-efficiëntere oplossingen nodig heeft
Naarmate de wereldwijde vraag naar lithium, magnesium en zout van voedselkwaliteit toeneemt, is pekelextractie in opkomst als een minder milieubelastend alternatief voor conventionele mijnbouw. Maar de valorisatie van pekelextractie is alleen economisch haalbaar als het energieverbruik en de complexiteit van het systeem onder controle worden gehouden.
Danfoss APP-pompen en iSave ERD's vormen de basis van ultra-energie-efficiënte SWRO- en OARO-systemen. Ze leveren de precieze, stabiele hogedrukprestaties die nodig zijn om de valorisatie van pekelextractie commercieel en ecologisch haalbaar te maken.
Ontdek hoe RO en OARO preconcentratie de efficiëntie verhogen en de financiële en milieukosten van pekelwinning verlagen.
Bekijk de infografiek


Pekelextractiesystemen die zeewaterontzilting (SWRO) en osmotisch ondersteunde omgekeerde osmose (OARO) integreren, hebben nauwkeurige, dynamische drukregeling nodig in fasen met een hoog zoutgehalte. Weinig pomptechnologieën voldoen zowel aan de hogedrukvereisten van SWRO als aan de variabele drukvereisten van OARO, terwijl ze tegelijkertijd energie-efficiënt en betrouwbaar blijven.
Danfoss APP-pompen zijn specifiek ontworpen voor deze uitdaging. Als verdringerpompen leveren ze een constant debiet en een constante druk, ongeacht systeemwijzigingen.
Met een efficiëntie tot 91,6% verlagen ze het specifieke energieverbruik (SEC) en verbeteren ze de OPEX. APP-pompen zijn gemaakt van corrosiebestendige materialen met een eenvoudig, onderhoudsvriendelijk ontwerp. Ze zijn geschikt voor zware, afgelegen omgevingen. Hun modulariteit en compatibiliteit met frequentieregelaars zorgen voor een nauwkeurige drukregeling en responsiviteit in complexe, meertrapssystemen.
Lees hier het volledige artikel

De voedingszoutinstallatie van Hyrec in Indonesië is 's werelds eerste grootschalige pekelmijninstallatie die zowel SWRO- als OARO-membraantechnologieën integreert. De kern van deze innovatie vormen Danfoss APP-pompen en iSave-energieterugwinningsvoorzieningen, die een zeer efficiënte pekelconcentratie mogelijk maken en tegelijkertijd de eisen aan het thermische systeem minimaliseren.
De installatie produceert dagelijks 220.000 ton hoogzuiver zout en meer dan 27.000 kubieke meter gedemineraliseerd water. Hij levert uitzonderlijke prestaties met een laag energieverbruik en een verminderde impact op het milieu. De technologie van Danfoss speelt een centrale rol bij het stabiel houden van de systeemprestaties, zelfs onder veranderende omstandigheden van zoutgehalte en viscositeit.
"Deze hogedrukfasen zijn cruciaal voor de TCO van de installatie," legt Ata Kayaoglu van Hyrec uit, "en de technologie van Danfoss garandeert energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en aanpassingsvermogen."
Lees hier het volledige praktijkverhaal
Pekelextractie volledig nieuw overdenken met hoogefficiënte RO-voorconcentratie
Membraangebaseerde voorconcentratie verandert de manier waarop we hulpbronnen terugwinnen uit pekel. Geavanceerde RO- en OARO-systemen maken nu een nieuwe generatie pekelvalorisatieprojecten mogelijk – projecten die kleiner, sneller te implementeren en veel energiezuiniger zijn.
Door de omvang en energiebelasting van thermische systemen zoals verdampers en kristallisatoren te verminderen, maken deze hoogefficiënte membraansystemen tot nu toe onrendabele pekelextractie levensvatbaar. Maar membranen alleen zijn niet genoeg – de prestaties hangen af van nauwkeurig ontworpen componenten zoals Danfoss APP-pompen en iSave ERD's, die het specifieke energieverbruik (SEC) constant minimaliseren, zelfs bij TDS-niveaus boven 150.000 mg/l.
Energie-efficiënte voorconcentratie van pekel is cruciaal voor het ontsluiten van circulaire hulpbronnenstrategieën. Met dezelfde processen kunnen SWRO-operators de overstap van pekelafvoer naar pekelvalorisatie maken.

Ontdek hoe slimmer hydraulisch ontwerp de mogelijkheden voor mineralenwinning volledig verandert.
Lees het artikel
FAQ
Wat is pekelextractie (ook wel pekelvalorisatie genoemd)?
Pekelextractie, ook wel pekelvalorisatie genoemd, is het proces van het winnen van waardevolle mineralen en zouten uit zeer zoute waterbronnen. Deze bronnen omvatten geothermische vloeistoffen, binnenzoutmeren, afvalwater uit olie en gas, zeewater, SWRO-pekellozing en industrieel afvalwater.
In plaats van fysiek vaste ertsen te winnen, is pekelextractie een proces waarbij water van opgeloste mineralen wordt gescheiden, vaak via meerdere concentratiefasen. Zodra de pekel voldoende geconcentreerd is, kunnen specifieke mineralen zoals lithium, kalium, magnesium of zouten selectief worden teruggewonnen.
Bekijk hoe Amogh Sharma de vraag beantwoordt: "Wat is pekelextractie (ook wel pekelvalorisatie genoemd)?"
Welke mineralen kunnen worden teruggewonnen door pekelextractie?
Pekelextractie maakt de winning van een heel scala aan mineralen mogelijk, waaronder:
- lithium, cruciaal voor de productie van batterijen
- kalium en magnesium, gebruikt in de landbouw en industrie
- broom, gebruikt in vlamvertragers en farmaceutica
- natriumchloride in de vorm van industriële zouten of zouten van levensmiddelenkwaliteit
- andere sporenelementen zoals boor, rubidium en cesium
Wat zijn de belangrijkste fasen van het pekelextractieproces?
De pekelextractie volgt over het algemeen deze procesketen:
- Extractie: pekel wordt uit ondergrondse reservoirs, geothermische putten of zeewater gepompt of opgevangen als industrieel bijproduct
- Voorbehandeling: vaste stoffen, organische stoffen of kalkaanslagvormende verbindingen worden verwijderd om downstream apparatuur te beschermen
- Voorconcentratie: dit vermindert het watergehalte om de minerale concentraties te verhogen; de technologieën omvatten membraangebaseerde en thermische processen
- Definitieve concentratie en terugwinning: meestal met thermische technologieën zoals verdampers en kristallisatoren, waarbij vaste stoffen worden neergeslagen en geëxtraheerd
- Nabehandeling: inclusief de behandeling van resterende pekel of afval, hergebruik van water of herinjectie
Bekijk hoe Georg Herborg de vraag beantwoordt: "Wat zijn de belangrijkste fasen van het pekelextractieproces?"
Wat zijn de belangrijkste technologieën die tot inzet komen voor de voorconcentratie?
Pekelextractie is afhankelijk van zowel membraan- als thermische voorconcentratietechnologieën:
Membraan:
- omgekeerde osmose (RO)
- Osmotisch ondersteunde RO (OARO)
- Nanofiltratie (NF)
- Voorwaartse osmose (FO)
Technologieën op basis van membranen zijn energiezuiniger dan thermische technologieën. Ze zijn goed geschikt voor het verminderen van het watervolume vóór thermische verwerking.
Thermisch:
- multi-effect destillatie (MED)
- Mechanische e(MVC)
- Vacuümverdamping
Meer energie-intensieve, thermisch gebaseerde technologieën zijn effectief bij hogere concentraties.
Welke rol speelt Danfoss in de pekelextractie en welke technologieën bieden jullie aan?
Danfoss biedt een modulair, hoogefficiënt platform van componenten dat is afgestemd op de unieke eisen van hogedrukmembraanprocessen in de pekelextractie – vooral in voorconcentratiefasen met behulp van technologieën zoals omgekeerde osmose (RO) en osmotisch ondersteunde RO (OARO).
Onze kerntechnologieën omvatten:
- APP-hogedrukpompen
Danfoss APP-axiale zuigerpompen zijn verdringerpompen die zijn ontworpen voor een consistent hoog rendement over een breed bereik. In tegenstelling tot centrifugaalpompen, die hun efficiëntie verliezen wanneer ze buiten hun beste efficiëntiepunt werken, behouden APP-pompen een efficiëntie van meer dan 91%, zelfs als de druk- en debietvereisten veranderen. Dit maakt ze ideaal voor pekelextractiesystemen die zowel SWRO als OARO-voorconcentratie gebruiken, waar de bedrijfsomstandigheden van fase tot fase kunnen variëren. Operators kunnen het debiet en de druk aanpassen zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie. Het resultaat is een enkel, flexibel pompplatform dat het ontwerp van het systeem vereenvoudigt en de energiebesparing maximaliseert. - iSave en MPE70 ERD's
De iSave en MPE70 isobare energieterugwinningssystemen gaan verder dan alleen drukterugwinning. Naast het verlagen van de pompbelasting en het energieverbruik met een uitstekende efficiëntie, bieden ze ook actieve controle over de druk en het mengen. Dat is een belangrijk voordeel in processen zoals OARO, waar gecontroleerd mengen van pekel de osmotische druk verlaagt en de prestaties van de membraan verbetert. In tegenstelling tot passieve ERD's integreren actieve ERD's drukwisselaars en een stuwpomp voor realtime procesregeling. Bewezen in de installatie voor pekelextractie van Hyrec in Indonesië, waar iSave ERD's met een rendement van meer dan 93% werken, terwijl het energieverbruik wordt verlaagd, de levensduur van het membraan wordt verlengd en de systeemprestaties onder fluctuaties worden gestabiliseerd.
Samen vormen Danfoss APP-pompen en actieve ERD's een flexibel, energiezuinig platform voor membraangedreven pekelconcentratiesystemen. Ze ondersteunen hogere terugwinningspercentages, een hogere systeemuptime en verbeterde milieuprestaties – allemaal essentieel naarmate de industrie evolueert naar duurzamere, schaalbare oplossingen voor pekelextractie.
Daarnaast biedt Danfoss ondersteuning bij toepassingen en co-innovatie, waarbij nauw samengewerkt wordt met installatieontwerpers en systeemintegrators om de prestaties te optimaliseren en aan te passen aan specifieke pekelchemieën. Danfoss oplossingen zijn te vinden in verschillende proefopstellingen en commerciële installaties, waaronder de installatie van Hyrec voor pekelextractie in Indonesië voor de productie van zout van levensmiddelenkwaliteit.
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij het ontwikkelen van een project voor pekelextractie?
Pekelextractie brengt een unieke reeks technische, economische en milieu-uitdagingen met zich mee:
- Energieverbruik: Het concentreren van pekel, vooral in thermische fasen, is energie-intensief. Membraan in plaats van thermische voorconcentratie kan het totale energieverbruik verlagen
- Bedrijfskosten: energie-, chemicaliën- en onderhoudskosten moeten nauwgezet worden beheerd
- CO₂ -voetafdruk: Projecten die volledig afhankelijk zijn van thermische methoden hebben doorgaans hogere emissies, tenzij ze werken op hernieuwbare energie
- Variabiliteit pekel: de samenstelling van pekelbronnen varieert sterk, wat een aangepast procesontwerp vereist
- Aanslag en vervuiling: mineralen kunnen in apparatuur neerslaan, waardoor de efficiëntie afneemt en de stilstandtijd toeneemt
- Afvalbrine en afvoer: moet zorgvuldig worden behandeld of beheerd om milieuschade tot een minimum te beperken
Is pekelextractie economisch haalbaar?
Ja, pekelextractie wordt steeds levensvatbaarder, niet in de laatste plaats voor mineralen zoals lithium, waar de wereldwijde vraag snel toeneemt, maar ook voor de productie van zout van voedselkwaliteit op schaal, evenals kalium, magnesium en broom. Belangrijke factoren die van invloed zijn op de business case zijn onder meer:
- marktprijzen van mineralen
- concentratieniveaus in pekel
- technologiemix (membraan versus thermisch)
- energiekosten en beschikbaarheid
- betrouwbaarheid en schaalbaarheid van de installatie
Is er een toekomst voor de winning van mineralen uit pekel uit omgekeerde osmose van zeewater (SWRO)?
Ja, dit is een ontwikkelingsgebied. SWRO-afvalzout, de geconcentreerde afvalstroom van zeewaterontzilting, bevat waardevolle elementen zoals lithium, magnesium en boor.
Hoewel het momenteel onderbenut is, onderzoeken verschillende proefprojecten de valorisatie van SWRO-afval als een secundaire minerale hulpbron. Naarmate ontzilting wereldwijd toeneemt, groeit ook het potentieel om deze afvalstroom om te zetten in een grondstof voor duurzame pekelextractie.
Wat zijn de groeitrends in de pekelextractie?
Pekelextractie is een snel groeiend segment van de minerale winningsindustrie, aangedreven door:
- stijgende vraag naar batterijmineralen, met name lithium
- wereldwijde interesse in mijnbouwalternatieven met een lagere milieu-impact
- uitbreiding van de ZLD-regelgeving, vooral in waterstressregio's
- technologische vooruitgang in hogedrukmembraansystemen, automatisering en systeemintegratie, die de totale eigendomskosten (TCO) verlagen
- grotere beschikbaarheid van industriële pekels uit geothermie, olie en gas en ontzilting
Lees meer over oplossingen voor ontzilting
Gerelateerde toepassingen

Dankzij de hoge energie-efficiëntie en betrouwbaarheid is omgekeerde osmose van zeewater (SWRO) een van de meest duurzame en kosteneffectieve oplossingen voor het omzetten van zeewater in drinkbaar zoet water. Danfoss zet zich in om de ontziltingsindustrie te ondersteunen met energiezuinige SWRO-oplossingen.

Door het energieverbruik te verminderen en de energieproductie uit afvalwaterzuivering te optimaliseren, kunnen we de volledige watercyclus voor stedelijke gemeenten aandrijven. Bij de behandeling van industrieel afvalwater garanderen de oplossingen van Danfoss de duurzaamheid van processen zonder lozing van vloeistoffen (ZLD, zero liquid discharge).
Neem contact met ons op

Maximaliseer de energie-efficiëntie
Danfoss biedt duurzame oplossingen voor een heel scala aan toepassingen om de energie-efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en de emissies te verminderen. Neem contact op met onze experts om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen deze doelen te bereiken.
Neem contact op met Sales

Volg ons om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, updates, aankondigingen en hulpmiddelen van High Pressure Pumps. Natuurlijk willen we ook van u horen – dus volg ons en praat mee.