Alle informatie over uw product
Op deze pagina vindt u de belangrijkste documentatie voor Danfoss-producten, verzameld om u als installateur zo goed mogelijk te ondersteunen.
Heeft u aanvullende vragen of specifieke hulp nodig? Neem dan contact op met onze klantenservice of raadpleeg onze probleemoplossing.
Probleemoplossing
Producten

Danfoss Icon2™ is een geavanceerd regelsysteem voor vloerverwarming en -koeling. Het biedt nauwkeurige temperatuurregeling, energie-efficiëntie en eenvoudige installatie, voor optimaal comfort en een slimme woningervaring.

Danfoss Aveo™ is een innovatieve en efficiënte gas thermostaat met revolutionaire tactile feedback bij het instellen van de temperatuur. De unieke gasbalgtechnologie levert de beste prestaties en energie-efficiëntie.

Danfoss Ally™ biedt u alle voordelen van een compleet smart heating systeem via een eenvoudige, gebruiksvriendelijke app voor uw mobiele telefoon. Zo krijgt u volledige controle over uw radiatoren en bespaart u op uw gasrekening.

Danfoss Eco™ is de stand-alone slimme radiatorthermostaat die u eenvoudig binnenshuis de controle geeft over iedere individuele radiator door middel van Bluetooth®-technologie.

Danfoss Icon™ is een geavanceerde zoneregeling voor hydronische vloerverwarming. De Icon™ productfamilie is in 2024 opgevolgd door de Icon2™ en wordt niet meer verkocht.

CF2⁺ regeling voor vloerverwarming is in 2018 vervangen door Danfoss Icon™ en dit systeem is in 2024 weer vervangen door Icon2™. Het wordt dus niet meer verkocht.

Danfoss Link™ smart heating systeem voor radiatoren is in 2020 opgevolgd door Danfoss Ally™, het systeem wordt dus niet meer verkocht.

De AMZ 24V zoneafsluiter is ook verkrijgbaar als voorgemonteerde set met eindcontact en 24V trafo.

Hieronder vindt u een overzicht van producten die Danfoss niet meer verkoopt of ondersteunt. Om u toch van assistentie te kunnen zijn, hebben wij de belangrijkste documentatie voor u verzameld.
Garantie

Danfoss biedt een garantieperiode van vijf jaar voor het merendeel van de producten indien deze door een professionele installateur zijn geïnstalleerd, waartoe ook de Icon2™, Aveo™ en RA-DV™ behoren. Voor een volledig overzicht van de garantievoorwaarden kunt u het gekoppelde bestand downloaden.
* Dit geldt niet voor alle producten. Controleer de voorwaarden om te zien of het product in kwestie ook onder deze regeling valt.

Wanneer u als professionele installateur Danfoss mechanische radiatorthermostaten (waaronder de Aveo™) installeert in combinatie met een Danfoss afsluiter, heeft uw klant recht op een gebundelde garantieperiode van tien jaar. Vul voor uw klant het activatieformulier in om de garantie te activeren.
* Dit geldt alleen voor mechanische radiatorthermostaten. Controleer de voorwaarden om te zien of het product in kwestie onder deze regeling valt.
Apps en software

Uw persoonlijke gereedschapskist
We weten dat uw werk zwaar is en dat u werkt met een strak schema. Daarom hebben we de Installer App ontwikkeld; een tool die ontworpen is om u te helpen met uw dagelijkse taken, ongeacht de omvang van uw installatieprojecten.
Maak uw werk gemakkelijker. Download nu de Danfoss Installer app.

Bekijk het overzicht van alle gratis applicaties die Danfoss te bieden heeft. Van de Heat Selector applicatie tot de Icon2™ Inbedrijfstellingsapp; dit overzicht brengt alle apps samen.
FAQ
Wat is de garantieperiode voor Danfoss producten?
Op de meeste producten biedt Danfoss een garantieperiode van 5 jaar. Deze periode geldt onder andere voor: Icon2™, Aveo™ en RA-DV™. Een compleet overzicht kunt u hier downloaden.
Voorwaarde is dat deze producten door een professionele installateur zijn geïnstalleerd. Heeft uw klant een combinatie van een mechanische Danfoss radiatorthermostaat en een radiatorafsluiter en heeft u deze als professionele installateur gemonteerd, dan kunt u voor uw klant zelfs een garantieperiode van 10 jaar activeren.
Ik wil een verwarmingsinstallatie verduurzamen, is waterzijdig inregelen een goede oplossing?
Waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat precies de juiste hoeveelheid warm water door de radiator stroomt om de ruimte efficiënt te verwarmen. Dit resulteert niet alleen in verhoogde efficiëntie, maar tilt ook het wooncomfort naar een hoger niveau. Bovendien is uw klant hiermee voorbereid op een toekomstige (hybride) warmtepomp. Bekijk de handleiding om te zien hoe het werkt en bezoek het platform waterzijdig inregelen voor trainingen.
Wat zijn mijn opties voor het vervangen van radiatorthermostaten?
Danfoss heeft een breed assortiment thermostaatknoppen, waaronder ook knoppen met Bluetooth- of wifi-verbindingen. Ideaal voor gebruik in smart home systemen.
Voor een eenvoudig overzicht van uw mogelijkheden, kunt u deze infographic raadplegen.