Decarboniseren met energieopslagoplossingen
De transitie naar hernieuwbare energie wordt algemeen beschouwd als een essentiële stap in de decarbonisatie. Duurzame energiebronnen bieden ons echter een intermitterende aanvoer, geheel anders dan de ononderbroken aanvoer uit fossiele bronnen. Voor een geslaagde transitie moeten we dus vraag en aanbod in evenwicht brengen. Wanneer we energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken, verschillen de pieken en dalen in de energieopwekking sterk van het verbruikspatroon.

Oplossingen voor energieopslag – duurzame energie ondersteunen
We hebben energieopslag nodig om de kloof tussen de verschillende niveaus van energievoorziening en -vraag op specifieke momenten van de dag te overbruggen. Zo is 's middags de productie van zonne-energie het hoogst en 's nachts is er geen productie. De energieverbruikscurve kan volledig tegenovergesteld zijn: de piekvraag is 's avonds en 's ochtends vroeg, terwijl de vraag 's middags laag is.
Wanneer energieopslag essentieel is om het aanbod af te stemmen op het verbruik, is het slechts een kleine stap om in te zien hoe belangrijk energieopslag is om onze klimaatdoelstellingen te bereiken. Om adequaat te decarboniseren, is het essentieel dat de samenleving de enorme stap zet om energieopslag op multi-gigawattschaal te implementeren. Alleen met deze omvang van de opslag kan een op hernieuwbare energie gebaseerd net betrouwbaar genoeg zijn om de stabiliteit van een traditioneel op fossiele brandstoffen gebaseerd net te evenaren.

Een stabiele en betrouwbare netvoorziening garanderen bij de integratie van hernieuwbare energiebronnen
Bij Danfoss Drives doen we grote inspanningen om de groene transitie te ondersteunen. Een belangrijke uitdaging voor onze klanten is het integreren van verschillende energiebronnen en opslagsystemen in één enkel net. Dit kan leiden tot problemen met de kwaliteit en instabiliteit van het net. Daarom bieden wij bij Danfoss Drives efficiënte vermogensomzetters om inconsistenties tegen te gaan en een stabiel en betrouwbaar elektriciteitsnet te garanderen.
De technologie van Danfoss is een bewezen enabler voor consistente elektriciteitsvoorziening en netvriendelijke oplossingen. Wij bieden een uitgebreide serie producten die uw aanbod voor energieopslag ondersteunen. Danfoss levert netvriendelijke oplossingen voor vermogensomzetting met een indrukwekkende energie-efficiëntie, speciaal ontworpen voor energieopslagoplossingen.
Met een lage harmonische vervorming, instelbare powerfactor en andere netvriendelijke functies zorgen de oplossingen van Danfoss ervoor dat de elektriciteitsvoorziening concurrerend is en goed aansluit op het net. Jarenlange ervaring in vermogensomzetting voor energieopslagoplossingen, gecombineerd met een leidende positie op de wereldmarkt, betekent dat Danfoss uw ideale partner is wanneer u investeert in energieopslagtechnologie.
Wilt u meer weten over de manier waarop de Danfoss oplossingen voor vermogensomzetting u kunnen helpen om normconforme netstabiliteit te garanderen en tegelijkertijd uw CAPEX te verlagen?