iC7-Automation is nu flexibeler dan ooit. Je kunt de systeemoptimalisatie nog beter afstemmen met veldbus via software, geïntegreerde OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) en compatibiliteit met alle motortechnologieën.
Nieuwe veldbus? Geen hardware nodig
Je kunt nu de applicatie of veldbus op je drive wijzigen zonder de hardware te veranderen. Dit biedt je ultieme flexibiliteit in aandrijftechniek.
Voor eenvoudige aanpassing voeg je simpelweg de licentie-token toe aan de frequentieregelaar in het veld. Bijvoorbeeld, als je aanvankelijk een drive met Modbus TCP hebt aangeschaft, kun je later de PROFINET RT-licentie (136S1002) bestellen, deze toevoegen aan de bestaande drive en deze als een PROFINET-drive gebruiken. Deze veelzijdigheid zorgt voor aanpasbaarheid op basis van operationele behoeften.
Beschikbare aanpassingen:
- 136S1100 Motion (OS701)
- 136S1002 PROFINET RT (OS7PR)
- 136S1004 Modbus/TCP (OS7MT)
- 136S1003 EtherNet/IP (OS7IP)
- 136S1005 EtherCAT (OS7EC)
- 136S1006 OPC UA (OS7UC)
iC7-Automation optimaliseert elke motortechnologie: Voor degenen die de hoogste efficiëntienormen willen bereiken, biedt compatibiliteit met inductiemotoren, permanente magneetmotoren en synchrone reluctantiemotoren ultieme flexibiliteit. Motorretrofit is snel en kosteneffectief met herafstemming in seconden en geen noodzaak om de frequentieregelaar te vervangen.
Related products

De iC7-Hybrid vermogensomzetter is uw ticket om deel te nemen aan de energietransitie. Profiteer van energiebesparingen met hybride en volledig elektrische oplossingen voor maritieme vermogensomzetting. Andere mogelijkheden zijn smartgridtoepassingen zoals energieopslag, gebruik van walstroom, opladen en elektrolyse.

Ervaar een nieuwe dimensie van mogelijkheden met deze ultracompacte frequentieregelaar. Naast een hoge vermogensdichtheid biedt de iC7-Marine u een krachtige combinatie van intelligentie en asprestaties, klaar voor de meest uitdagende toepassingen.

Functionele uitbreidingen zijn opties die de flexibiliteit van een frequentieregelaar verhogen door uitbreiding van in- en uitgangen en door specifieke interfaces voor een breed scala aan encoders en resolvers.