Voor ontwerpers die Danfoss frequentieregelaars gebruiken, is het openen en aanpassen van tekeningen nu aanzienlijk sneller met de introductie van de Danfoss configurator in het EPLAN Electric P8-systeem.
Deze geavanceerde tool stelt ontwerpers in staat om in een fractie van de tijd de exacte EPLAN-gegevens (EDZ-bestand) te selecteren en te genereren voor gebruik in EPLAN P8, en biedt uitgebreide aanpasbaarheid in combinatie met een ongeëvenaard gebruiksgemak.
Snelle configuratie en tekeninggeneratie
Ontwerpers kunnen nu hun frequentieregelaars configureren en binnen enkele minuten snel EPLAN-gegevens (EDZ-bestanden) genereren, een taak die in het verleden weken in beslag zou hebben genomen.
Door het aanpassingsproces te vereenvoudigen tot een dynamische drag-and-drop actie van macro's in hun projecten, kunnen ontwerpers tekeningen met ongeëvenaarde efficiëntie afstemmen op nauwkeurige specificaties.
Geïntegreerde toegang tot de Danfoss configurator
De integratie van de Danfoss configuratietool in EPLAN Electric P8, naast tools van andere grote componentenfabrikanten, stroomlijnt het hele proces van het vergelijken van concurrerende producten. Deze geïntegreerde toegang vereenvoudigt de taak van het evalueren en selecteren van de meest geschikte producten, waardoor het besluitvormingsproces voor ontwerpers uiteindelijk wordt verbeterd.
Intuïtieve gebruikersinterface voor naadloze navigatie
De voordelen van de Danfoss EPLAN tool reiken verder dan tijdbesparende functionaliteiten en bieden een gebruiksvriendelijke interface die de bruikbaarheid verbetert. De interface, ontworpen om aan te sluiten bij andere Danfoss configuratieplatforms. Zoals bij de productconfigurator in de Danfoss Product Store, zorgt dit voor een naadloze overgang voor gebruikers. Het toevoegen van bestanden aan projecten wordt moeiteloos met eenvoudige drag-and-drop functionaliteit. Hierdoor wordt het ontwerpproces verder vereenvoudigd en de flexibiliteit voor ontwerpers bevorderd.
Huidige functies en toekomstige uitbreiding
De huidige versie van de Danfoss EPLAN tool is gewijd aan iC7-Automation frequentieregelaars tot 43 A en biedt gerichte ondersteuning voor dit productassortiment. Het is veelbelovend dat de tool klaar is voor toekomstige uitbreiding, met plannen om Frames Fx06-08 en Fx09-12 te accommoderen. Bovendien zal de tool in de toekomst nieuwe producten omvatten, met hardwarevarianten zoals luchtgekoelde systeemmodules en vloeistofgekoelde systeemmodules. Deze uitbreiding zal de toepasbaarheid van de tool in diverse sectoren en projectvereisten vergroten.
Kortom, de implementatie van de Danfoss configurator in EPLAN Electric P8 vertegenwoordigt een aanzienlijke vooruitgang in de efficiëntie voor ontwerpers. Door processen te stroomlijnen, tijd te besparen en een gebruiksvriendelijke interface te bieden, zorgt deze tool voor een revolutie in ontwerpworkflows en verhoogt het de productiviteit in het industriële ontwerplandschap.
Wat is er nieuw in de wereld van frequentieregelaars?
Gerelateerde producten

De iC7-Hybrid vermogensomzetter is uw ticket om deel te nemen aan de energietransitie. Profiteer van energiebesparingen met hybride en volledig elektrische oplossingen voor maritieme vermogensomzetting. Andere mogelijkheden zijn smartgridtoepassingen zoals energieopslag, gebruik van walstroom, opladen en elektrolyse.

Ervaar een nieuwe dimensie van mogelijkheden met deze ultracompacte frequentieregelaar. Naast een hoge vermogensdichtheid biedt de iC7-Marine u een krachtige combinatie van intelligentie en asprestaties, klaar voor de meest uitdagende toepassingen.

Functionele uitbreidingen zijn opties die de flexibiliteit van een frequentieregelaar verhogen door uitbreiding van in- en uitgangen en door specifieke interfaces voor een breed scala aan encoders en resolvers.