I pannelli scaldanti semplificano l'installazione di un sistema di riscaldamento idronico a pavimento a umido o a secco. Sono disponibili due opzioni differenti: i sistemi a umido, coperti con calcestruzzo o massetto e i sistemi a secco che possono essere coperti direttamente dai pannelli, a seconda del materiale usato per la pavimentazione. Per garantire al sistema una lunga durata nel tempo, occorre utilizzare tubi di alta qualità.
Sistemi radianti a pavimento a umido
I sistemi Danfoss Basic sono progettati per la disposizione di sistemi di riscaldamento a umido. Sono disponibili in tre modelli: BasicClip, BasicGrip e BasicRail. Tutti i sistemi Basic sono caratterizzati da rapidità e facilità di installazione, con l'impiego di pochi e semplici attrezzi. I pannelli garantiscono l'isolamento termico e quello acustico. I sistemi BasicClip e BasicRail utilizzano come base il pannello sovrapponibile Danfoss Basic. I tubi vengono fissati ai pannelli mediante fermi o con il montaggio di un binario. Il pannello BasicGrip include uno schema predefinito con manopole per tubi con un diametro di 16 mm. I tubi devono essere semplicemente inseriti nella posizione desiderata. Il sistema Basic è costituito da un'ampia gamma di componenti che include tutto il necessario per l'installazione di sistemi di riscaldamento a pavimento a umido completi.
Sistemi radianti a pavimento a secco
I pannelli radianti Danfoss SpeedUp™ consentono l'installazione facile e veloce di sistemi che non verranno coperti da massetto. Sono costituiti da una lamina isolante con piastre di alluminio incollate sulla parte superiore, che garantiscono un'elevata efficienza di trasferimento del calore. Sono dotati di canaline omega che mantengono i tubi saldamente in posizione. Le dimensioni dei pannelli sono facilmente regolabili senza l'ausilio di attrezzi. Il sistema SpeedUp™ è costituito da un'ampia gamma di componenti che prevede tutto il necessario per l'installazione di sistemi di riscaldamento a pavimento a secco completi.
Tubazioni
Le tubazioni Danfoss sono costituite da sistemi multistrato di alta qualità e sono destinate all'impiego negli impianti di riscaldamento a pavimento. Sono disponibili in due tipologie: il tubo composito è dotato di un'anima in alluminio che lo rende completamente a tenuta di ossigeno e ne riduce l'espansione termica. Il tubo PE-RT è interamente in plastica. È simile alle tubazioni in PEX, ma è completamente riciclabile.
Caratteristiche e vantaggi
-
Installazione semplificata: l'impiego dei pannelli radianti a pavimento rende l'installazione estremamente facile; con gli strumenti adeguati, una sola persona può completare la posa senza alcun supporto.
-
Per tenere caldo il pavimento e non la struttura: l'elevato isolamento dei pannelli riduce al minimo la dispersione del calore nella struttura, aumentando l'efficienza energetica dell'impianto di riscaldamento.
-
Riduzione del rumore: il sistema isolante assorbe anche i rumori causati dal calpestio dei pavimenti, con notevoli vantaggi per l'utente e per i vicini del piano di sotto quando si vive in condominio.
-
Un unico referente per gli acquisti: la gamma di prodotti Danfoss comprende soluzioni per sistemi di riscaldamento a pavimento a secco e a umido. L'offerta è completata da un ampio ventaglio di prodotti, accessori e strumenti correlati.
-
SpeedUpTM: accelera l'installazione e la messa in esercizio del sistema. Poiché le grandi lamine di alluminio sono applicate direttamente al pavimento, il trasferimento di calore avviene molto velocemente. Inoltre, non è necessario attendere l'asciugatura del calcestruzzo o del massetto, e quindi l'impianto può essere utilizzato subito dopo essere stato riempito e sfiatato.

Installazione di pannelli SpeedUp con soluzione Strongboard e piastrelle
Come installare i pannelli radianti a pavimento Danfoss SpeedUp e Strongboard
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|