Anche i drives dalle migliori prestazioni devono essere curati. DrivePro® Extended Warranty offre un'ampia gamma di opzioni di garanzia e fornisce la copertura più lunga del settore: fino a 72 mesi.
Come ordinare DrivePro® Extended Warranty
Estendi la durata dei tuoi drives con un servizio di assistenza esperto disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e goditi la tranquillità di evitare costose riparazioni e sostituzioni.
Ottieni la massima operatività con tempi di risposta rapidi, manutenzione prevedibile e un budget per le riparazioni, ma anche costi ridotti con un'ampia gamma di opzioni di garanzia per soddisfare le tue esigenze.
Copertura fino a sei anni
Condizioni concordate in anticipo
Prezzo fisso
Ricambi originali Danfoss
La DrivePro® Standard Extended Warranty estende la garanzia standard fornita ai sensi dei Termini e condizioni generali di vendita Danfoss.
La DrivePro® Standard Extended Warranty è destinata ai drives che possono essere spediti e riparati in officina Danfoss. La riparazione in fabbrica viene eseguita da personale di assistenza certificato, dotato degli strumenti giusti, di parti di ricambio originali e di istruzioni. Personale che segue standard di alta qualità.
DrivePro® Standard Extended Warranty è un'offerta di servizi aggiuntiva alla garanzia standard fornita ai sensi dei Termini e condizioni generali di vendita Danfoss.
DrivePro® Standard Extended Warranty garantisce la riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto nel sito produttivo da parte di un tecnico Danfoss. La riparazione nel sito produttivo viene eseguita da personale di assistenza certificato, dotato degli strumenti giusti, di parti di ricambio originali e di istruzioni. Personale che segue standard di alta qualità.
Con DrivePro® Extended Warranty supportiamo tutti i drives Danfoss con uno stato del ciclo di vita "Nuovo" o "Attivo".
Ulteriori informazioni sul modello di gestione del ciclo di vita
Ordina DrivePro® Extended Warranty online, via e-mail o telefonicamente contemporaneamente all'ordine del tuo nuovo drive.
È inoltre possibile ordinare DrivePro® Extended Warranty per drives installati fino a 24 mesi dalla data di produzione. Contatta l'ufficio vendite Danfoss Drives per conoscere le opzioni di garanzia post-spedizione.
I servizi DrivePro® Life Cycle sono progettati per supportare il tuo sistema produttivo durante le diverse fasi del ciclo di vita dei tuoi inverter.
Avrai la sicurezza che i tuoi drives siano ben manutenuti e controllati, e che garantiranno prestazioni ottimali a partire dall'installazione, durante l'utilizzo e persino una volta concluso il loro ciclo di vita.
Guarda il video
Prolunga la durata dei tuoi drives con servizi personalizzati che li accompagnano per l'intero ciclo di vita. Riparazione, manutenzione e riutilizzo di prodotti e componenti riducono la produzione di rifiuti e il consumo di materie prime. Questo processo è noto anche come "economia circolare".
Scopri di più sulla circolarità
ITALIA: Il tunnel per la produzione di gelati dell'impianto Caivano di Unilever, ora gode di una maggiore efficienza di ventilazione con l'EC+ Concept. Il Condition-based monitoring aumenta la produttività.
ITALIA: Sapio Group, leader nella produzione di gas industriali e medicali, utilizza il Condition-based Monitoring (CBM) e i servizi DrivePro® per garantire una puntuale fornitura di gas a un produttore di semiconduttori.
Grazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.
I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.
Un impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.
Le pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.
Per soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata.