Soluzioni per imbarcazioni offshore sicure, affidabili e competitive
Imbarcazioni offshore sempre più sofisticate e competitive sono al servizio di settori offshore come quelli dell'energia eolica, della produzione di petrolio e gas, dell'esplorazione sismica e della pesca. Dagli strati di cavi e tubi a piattaforme petrolifere, piattaforme sollevate, imbarcazioni di alimentazione per piattaforme offshore e veicoli sottomarini, le imbarcazioni offshore sono dotate di sistemi complessi in cui tutte le funzionalità sono integrate tramite un bus CA e/o CC. Pertanto, quando si ottimizzano le prestazioni e l'efficienza, non è sufficiente considerare solo i singoli componenti. Noi forniamo assistenza per la valutazione dell'impatto totale e per l'attuazione delle scelte che ne conseguono.
In ogni angolo della nave, dalla sala macchine al sistema di ventilazione, dal ponte di carico agli alloggi, consideriamo il quadro generale. Inoltre possiamo dare consigli concreti sui controlli motore specifici per ottimizzare le prestazioni di propulsione, pompa, argano, compressore o ventilatore. Indipendentemente dall'applicazione, Danfoss può favorire il miglioramento dell'efficienza, della sicurezza e dell'affidabilità delle imbarcazioni offshore.
Propulsione pulita ed economica
Il settore navale e offshore è sempre alla ricerca di nuove modalità per ridurre i consumi di diesel e ridurre al minimo le emissioni. Dalla propulsione diesel e diesel-elettrica al gas naturale liquefatto (GNL), ad esempio, è già stato fatto un passo avanti verso l'impiego di carburanti più puliti. In futuro occorrerà fare un ulteriore passo verso imbarcazioni con funzionamento esclusivamente elettrico. Nel frattempo, cantieri navali e armatori investono sempre di più nei sistemi ibridi, così da accrescere la flessibilità a livello di progettazione e installazione, ottimizzare le prestazioni operative e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Attualmente tutti i tipi di imbarcazione, dai piccoli shuttle di linea alle mastodontiche portaerei, possono ricorrere alla tecnologia di ibridizzazione per conseguire maggiore efficienza ed emissioni più pulite. Danfoss offre soluzioni per il miglioramento delle prestazione e la riduzione dei costi per tutte le forme di propulsione delle imbarcazioni, sia tradizionali che innovative.
Migliora le prestazioni con l'immagazzinamento dell'energia nelle batterie ibride
Le imbarcazioni offshore utilizzano sempre più spesso la potenza ibrida. Un esempio tipico è una propulsione completamente elettrica che utilizza propulsori elettrici azimuth e a tunnel. La potenza è generata da gruppi rigenerativi a velocità variabile. Questa topologia è spesso utilizzata sia per i traghetti che per le imbarcazioni offshore. L'ulteriore sistema di immagazzinamento di energia ibrido offre un assorbimento dei picchi e facilita l'utilizzo di gruppi rigenerativi più piccoli e più efficienti. Questo tipo di tecnologia di ibridazione è adatto a imbarcazioni a motore GNL.
Scopri di più sulle soluzioni di ibridizzazione Danfoss
Elettrificazione
Propulsione elettrica integrata per imbarcazioni nuove e convertite. Lavoriamo con armatori, operatori e cantieri navali per fornire sistemi di propulsione ibridi ed elettrici personalizzati in tutto il mondo. In un approccio rivoluzionario per le imbarcazioni più piccole, offriamo una soluzione di propulsione ibrida con sistema di distribuzione CC altamente flessibile e facile da gestire. I sistemi Danfoss sono in grado di soddisfare gli impressionanti obiettivi di peso, dimensioni e consumo di carburante, consentendo agli armatori e agli operatori navali di beneficiare di costi inferiori e di una maggiore durata senza compromettere l'esperienza dei clienti.
Scopri di più sulle soluzioni di elettrificazione Danfoss
Prosegui la lettura per scoprire come Danfoss può aiutarti in una vasta gamma di applicazioni per il settore offshore.