Focalizzati sulle tue applicazioni navali
Per lavorare nel difficile mondo del settore navale, è necessario un fornitore che contribuisca a migliorare l'efficienza, la sicurezza e l'affidabilità riducendo al contempo il costo totale di proprietà. Danfoss è un unico fornitore che soddisfa tutti questi requisiti e non solo.
Da oltre 30 anni costruiamo e consolidiamo rapporti di successo con armatori-operatori, cantieri navali, integratori di sistema, OEM, progettisti navali e architetti per rendere il settore navale più sicuro ed efficiente.
Rappresentata in tutti i principali centri nevralgici navali con certificazione navale completa e assistenza mondiale, Danfoss è impegnata a creare un futuro sostenibile e competitivo per il settore navale.
Scopri e scarica tutte le certificazioni navali dei drives Danfoss
Un mondo di sostenibilità
Le soluzioni Danfoss operano in tutta la nave per ridurre i costi energetici, monitorare i processi senza soluzione di continuità, convertire la potenza in modo ottimale e fornire comfort ai passeggeri.
In porto, puoi contare su Danfoss per un'efficace alimentazione a terra, la gestione dei mezzi di trasporto refrigerati e le soluzioni logistiche.
Sicurezza, prestazioni e affidabilità garantite per un'ampia gamma di applicazioni navali, dai rimorchiatori alle petroliere, dal mare aperto alle vie navigabili interne, dai porti commerciali a quelli navali con le soluzioni affidabili di Danfoss. Offriamo soluzioni affidabili, efficienti in termini di costi e a risparmio energetico per ogni ambito delle operazioni navali.
Ibridizzazione ed elettrificazione
Le soluzioni ibride supportano tutti i tipi di imbarcazione nel rispetto dei limiti di emissione, riducendo sia i livelli di emissione che il consumo di carburante. Allo stesso tempo, le soluzioni di propulsione ibrida e propulsori possono prolungare gli intervalli di manutenzione e la durata del motore. Grazie all'alimentazione ibrida è persino possibile ridurre le dimensioni dei motori, con un risparmio sui costi dell'investimento e di spazio a bordo.
Scopri di più sulle soluzioni di ibridizzazione Danfoss
L'elettrificazione completa è un'opzione altamente sostenibile per traghetti, navi da lavoro e altre imbarcazioni che possono caricare regolarmente delle batterie. Con l'elettrificazione completa unita alla fornitura di energia rinnovabile da terra si ottengono emissioni non solo basse, ma addirittura zero dalla nave.
Scopri di più sulle soluzioni di elettrificazione Danfoss (Esplora il nostro Sito Web Global)
Ogni centimetro della nave e del porto
Danfoss è al lavoro in ogni angolo della nave e del porto, ottimizzando le prestazioni, garantendo affidabilità, riducendo i consumi energetici e le emissioni. Ogni tipo di imbarcazione ha esigenze e priorità diverse per l'ottimizzazione delle prestazioni, quindi le applicazioni vengono adattate di conseguenza.
Scopri come Danfoss può aiutarti in una vasta gamma di applicazioni per il settore navale.