con i drives Danfoss nella ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfaccia intuitiva, intelligenza integrata e bassi costi operativi. Inoltre, grazie al controllo di ventilatori industriali tramite inverter Danfoss è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.
I drives Danfoss trasformano i valori di velocità del sensore di pressione cinetica in valori di flusso, consentendo di impostare il comando ventola in base alla portata fissa o alla portata differenziale fissa. Questo ottimizza sia la precisione del flusso d'aria che il consumo energetico. Per migliorare ulteriormente il controllo, i drives collegati ai ventilatori possono essere impostati per evitare le bande di frequenza che creano risonanza e danni nel sistema di ventilazione o ad applicazioni come i depuratori.
Fail safe per prestazioni senza scatti
Le interruzioni di corrente possono compromettere la sicurezza e la produttività delle apparecchiature. I drives che alimentano le pompe e i refrigeratori devono essere estremamente affidabili e virtualmente immuni a interruzioni dell'alimentazione di rete. Per ottenere questa affidabilità, gli inverter Danfoss sono concepiti per ignorare i cali di tensione e anche brevi mancanze di tensione, assicurando in ogni momento le massime prestazioni.
Protezione delle applicazioni e degli operatori
È possibile garantire la sicurezza del personale e delle apparecchiature utilizzando la capacità di sicurezza funzionale integrata nel convertitore di frequenza, risparmiando tempo, costi e fatica. I drives Danfoss come il VLT® HVAC Drive FC 102 sono dotati della funzione STO (Safe Torque Off) (STO) in conformità allo standard ISO 13849-1 PL d e SIL 2 e alle normative IEC 61508 / IEC 62061. In applicazioni complesse, questa si può integrare con la serie di VLT® Safe Option MCB 150, moduli esterni che offrono funzioni come l'Arresto di sicurezza 1 (SS1, Safe Stop 1), la Limitazione della velocità di sicurezza (SLS, Safely Limited Speed) e la Velocità massima di sicurezza (SMS, Safe Maximum Speed), il controllo dei contattori esterni e il monitoraggio e sblocco di sicurezza dello sportello.
Migliori prestazioni nel trattamento aria
L'inverter VLT® HVAC Drive e il VLT® Refrigeration Drive sono dotati di un Smart Logic Controller e di 4 auto tune PID a taratura automatica per controllare le funzioni di trattamento dell'aria tramite ventilatori, valvole e serrande. I controllori digitali diretti del sistema di gestione di edifici vengono liberati e vengono salvati preziosi punti di dati, riducendo i costi di trattamento dell'aria.
Il VLT® HVAC Drive è in grado di gestire regole logiche e segnali in ingresso provenienti da sensori, funzionalità in tempo reale e azioni in sequenza. Questo consente al convertitore di frequenza di controllare una vasta gamma di funzioni:
- Bilanciamento del flusso tra aria fresca e aria di ricircolo
- Regolazione in cascata P-PI per il controllo della temperatura
- Monitoraggio della cinghia. Dal rapporto tra corrente e velocità, il convertitore di frequenza è in grado di riconoscere in modo affidabile una cinghia rotta. Un'assenza di flusso d'aria viene rilevata immediatamente in modo da adottare dei provvedimenti per ridurre i costi e i tempi di fermo
- Programmazione giorni feriali e festivi
Mitigazione delle armoniche affidabile
I drives aumentano la precisione, fanno risparmiare energia e incrementano la durata dell'applicazione, ma introducono anche correnti armoniche nel sistema di distribuzione del sito. Se non vengono tenute sotto controllo, le correnti armoniche possono ridurre le prestazioni e l'affidabilità di generatori e di altre apparecchiature.
Per garantire il minimo disturbo, Danfoss offre una consulenza da parte di esperti in materia di mitigazione delle armoniche. Potrai attingere al nostro know-how applicativo sulle armoniche, scaricare strumenti software e scegliere tra diverse soluzioni di mitigazione delle armoniche.