Produzione di qualità migliore con le macchine per il ghiaccio industriali
Ogni giorno, in tutto il mondo, il ghiaccio viene utilizzato per svariate applicazioni di refrigerazione commerciale, che vanno dalla refrigerazione delle bevande ad applicazioni molto più critiche, come l'approvvigionamento sicuro di alimenti. Le macchine industriali per la produzione di ghiaccio producono ghiaccio in modo continuo per il raffreddamento degli alimenti nella catena di lavorazione e conservazione alimentare, spesso su larga scala o in forma di scaglie, con una produzione che varia da circa 1.100 kg (2.500 lb) ogni 24 ore a 27.000 kg (60.000 lb) ogni 24 ore.
I parametri importanti per una macchina industriale per la produzione di ghiaccio sono un'elevata affidabilità ed efficienza energetica, bassa rumorosità, funzioni di controllo e diagnostica integrate e la possibilità di utilizzare refrigeranti naturali.
Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori meccanici ed elettronici e compressori che rispondono alle complesse esigenze del processo di produzione del ghiaccio industriale, per una migliore qualità della produzione per le aziende industriali di produzione di ghiaccio.