La bolletta del riscaldamento sta erodendo il tuo bilancio familiare?
Da upgrade semplici o più avanzati a un riscaldamento più intelligente della tua casa, i prodotti e le soluzioni Danfoss possono aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi consumi per il riscaldamento, qualunque sia l'importo della tua bolletta.
Tieni sotto controllo i tuoi costi per il riscaldamento
Sotto trovi una panoramica di quel che riteniamo possa esserti utile come proprietario di immobili, in modo tale che tu possa selezionare le soluzioni più adatte di riscaldamento per la tua casa.
Risparmia energia con le soluzioni di riscaldamento Danfoss
Abbiamo raccolto i suggerimenti su come risparmiare energia. Prima di scegliere qual è la soluzione di riscaldamento giusta per la tua casa, è bene sapere che in Europa i costi di riscaldamento rappresentano una parte sostanziosa della spesa annuale per i consumi energetici. In alcuni paesi, rappresentano fino al 70% della spesa totale. Il restante 30% è relativo all'acqua calda sanitaria.

Preparativi per l'inverno: scaldarsi e risparmiare energia nella stagione fredda
Anche i nostri impianti di riscaldamento hanno fatto le vacanze estive, ma con l'avvicinarsi del freddo, dobbiamo iniziare a prepararci per l'inverno. Scaldati, aumenta il comfort e risparmia energia!

5 motivi per rinnovare il tuo impianto di riscaldamento
Ristrutturare la tua casa può richiedere tempo e denaro. Ma rinnovando l'impianto di riscaldamento spesso i tempi di rientro sono molto brevi, poiché l'investimento è abbastanza limitato ma garantisce elevati risparmi energetici.

Sei un utente finale e vuoi capire quale sia la soluzione di riscaldamento più adatta alla tua abitazione?
Non sei un esperto di riscaldamento e non riesci a scegliere il prodotto che meglio si addice alle tue esigenze? Siamo qui per guidarti nella selezione e rispondere alle tue domande, con una pagina dedicata ai proprietari di abitazioni residenziali.


Il riscaldamento domestico del futuro
La nuova App Danfoss Ally™ consente di controllare il riscaldamento domestico anche a distanza. Danfoss Ally™ è l'unico sistema che consente di controllare facilmente sia i termostati elettronici per radiatori che per il riscaldamento a pavimento, anche attraverso assistente vocale.
Prodotti correlati

Il riscaldamento a pavimento idronico contribuisce a raggiungere un comfort ottimale, garantendo al contempo un risparmio energetico. È adatto ad ogni abitazione, sia per riscaldamento che per il raffrescamento, per le nuove costruzioni o ristrutturazioni e per le case unifamiliari così come i condomini.

La soluzione Danfoss è l'opzione migliore per il riscaldamento elettrico perché è adatta a tutti i tipi di pavimento, a tutti gli ambienti e a molti tipi di edifici. Il riscaldamento elettrico Danfoss per il riscaldamento a pavimento da interno garantisce comfort, consumi energetici minimi, flessibilità e durata.
Le soluzioni intelligenti Danfoss con effetto prolungato sono gli investimenti a lungo termine più efficienti per qualsiasi abitazione.

I sistemi di riscaldamento e ACS efficienti richiedono un preciso controllo sia del tempo che della temperatura. I termostati limitano i consumi e migliorano il comfort controllando le temperature dell'aria all'interno delle abitazioni e la loro acqua calda sanitaria (ACS) accumulata ai livelli desiderati.

Le soluzioni smart heating di Danfoss assicurano che la temperatura sia esattamente quella impostata. La tua casa sarà calda e confortevole. Potrai anche risparmiare quando sei fuori o durante la notte. Provalo e goditi un'esperienza di comfort assoluto.
I nostri sistemi di smart heating consentono la gestione completa del riscaldamento di casa - sia a radiatori che a pavimento, ovunque ti trovi ed in qualsiasi momento.
Domande frequenti
Sai che puoi risparmiare sulla bolletta del riscaldamento bilanciando adeguatamente il tuo impianto? Scopri di più sul bilanciamento idronico
Posso risparmiare in bolletta col bilanciamento idronico?
Sì, con il bilanciamento idronico dei radiatori puoi risparmiare molto. Il bilanciamento idronico consente l'uso ottimale dell'acqua riscaldata. Con il bilanciamento idronico non solo risparmi sui costi, ma fai anche un ulteriore passo avanti verso un uso più intelligente dell'energia e l'efficienza energetica. Il riscaldamento e il raffreddamento dei nostri edifici rappresentano il 40% del consumo di energia nell'UE ed è responsabile del 36% delle emissioni di CO2 [Fonte Commissione Europea]. Pertanto, con il bilanciamento idronico partecipi attivamente anche alla riduzione delle emissioni di CO2.

Quanto posso risparmiare con il bilanciamento idronico?
Sebbene il bilanciamento idronico dovrebbe comunque essere una procedura standard per il corretto funzionamento del sistema, ora è anche percepito come una misura di risparmio energetico. Un sistema bilanciato riduce le dispersioni di calore attraverso le tubazioni e aumenta l'efficienza di caldaie e pompe di calore. Con il bilanciamento idronico, la perdita di calore per il riscaldamento domestico è generalmente ridotta tra il 12% e il 20%. Per questo motivo, da marzo 2020, il bilancio idrico è obbligatorio per legge per i progetti di nuova costruzione e ristrutturazione
In cosa consiste il bilanciamento idronico dei sistemi di riscaldamento?
La portata d'acqua attraverso ogni radiatore deve essere regolato individualmente. I grandi radiatori richiedono che l'acqua scorra più velocemente che nei piccoli radiatori. Affinché il bilanciamento dell'acqua avvenga, il numero di litri che dovrebbero fluire attraverso un radiatore all'ora viene accuratamente determinato.
La portata dell'acqua può essere regolata su una valvola del radiatore nella connessione di mandata del radiatore che può essere preimpostata, oppure utilizzando una valvola di fondo nella connessione di ritorno del radiatore. Si preferisce il bilanciamento dinamico. Questo può essere fatto utilizzando una valvola del radiatore con un regolatore di pressione differenziale integrato come la Danfoss RA-DV Dynamic Valve™. Il bilanciamento dinamico è il metodo di bilanciamento più efficiente dal punto di vista energetico, perché la portata d'acqua impostata viene mantenuta costante anche al variare della pressione nell'impianto di riscaldamento centralizzato.
Come faccio a sapere se il mio impianto di riscaldamento centralizzato è stato bilanciato idronicamente?
Il corretto funzionamento del sistema di riscaldamento non lascia spazio ad ambienti troppo o sufficientemente riscaldati, il che potrebbe comportare un comfort compromesso e costi di riscaldamento eccessivi. Il sistema di riscaldamento accuratamente bilanciato garantisce un consumo energetico minimo e assicura che il flusso d'acqua nel radiatore sia stabile, di conseguenza non appare alcun rumore o sibilo dal radiatore.
Il modo più semplice per identificare un sistema sbilanciato è accendere tutti i radiatori della casa e misurare le temperature di mandata e di ritorno su tutti i radiatori. Se la differenza tra la temperatura di mandata e quella di ritorno è inferiore al 20% - 25%, si può presumere che il sistema non sia stato bilanciato.
Ad esempio, se si riscalda l'impianto a una temperatura di mandata di 80 gradi e la temperatura di ritorno su un numero di radiatori è 65 o superiore, il flusso d'acqua attraverso i radiatori è troppo alto, il che significa che l'acqua riscaldata non sarà in grado di riscaldare gli ambienti adeguatamente.
Tutti i radiatori dovrebbero essere bilanciati?
Sì. Tutti i radiatori devono essere bilanciati per garantire che il sistema di riscaldamento centralizzato sia efficiente dal punto di vista energetico e non incontri alcun problema. Il motivo è che anche un singolo radiatore sbilanciato può avere un impatto significativo sul funzionamento dell'impianto nel suo complesso, soprattutto se questo radiatore è posizionato vicino alla caldaia. In pratica, i radiatori sbilanciati hanno portate d'acqua da 4 a 5 volte superiori al necessario. Se un radiatore non viene mai utilizzato, lasciarlo fuori non influirà negativamente sul processo di equilibratura.
Non posso semplicemente regolare la portata d'acqua di ciascun radiatore?
No, il bilanciamento idronico richiede conoscenze speciali. Una caldaia ha un'enorme potenza di almeno 22.000 watt. Se il volume e la velocità di circolazione dell'acqua nell'impianto sono inadeguati, possono verificarsi guasti, una vita utile ridotta e persino un aumento del consumo di energia.
Il volume d'acqua nell'impianto e la velocità di circolazione devono essere sufficienti per un funzionamento continuo della caldaia per almeno 10 minuti. Il volume d'acqua e la circolazione necessari possono essere generalmente assicurati se nel soggiorno/cucina sono sempre accesi 2 o 3 radiatori. Se ciò non è possibile, è possibile installare un bypass AVDO e/o un serbatoio di accumulo, se del caso.
Devo bilanciare idronicamente il mio impianto di riscaldamento se installo una pompa di calore?
Sì, anche il bilanciamento idronico è importante se si opta per una pompa di calore. In origine, lo scopo previsto del bilanciamento idronico era quello di garantire il funzionamento senza problemi del sistema. Dati gli attuali prezzi elevati dell'energia, il funzionamento efficiente dal punto di vista energetico è ancora più importante. Infatti il bilanciamento idronico è obbligatorio per legge quando si installa una pompa di calore. L'efficienza delle pompe di calore dipende in larga misura dall'elevata temperatura dell'acqua. Maggiore è la temperatura dell'acqua richiesta, minore è l'efficienza della pompa di calore. Con un sistema ben bilanciato, è possibile ottenere livelli di comfort uguali o addirittura superiori a una temperatura dell'acqua inferiore.
Quanto costa il bilanciamento idronico?
Gli installatori spesso scelgono di sostituire le valvole del radiatore esistenti con le valvole del radiatore con regolatori di pressione differenziale integrati. Conosciute come valvole per radiatori dinamiche, possono essere regolate con precisione in base al flusso d'acqua richiesto. Le valvole dei radiatori dinamiche mantengono automaticamente la portata d'acqua impostata e non sono influenzate dalle differenze di pressione nell'impianto. I costi di acquisto, installazione inclusa, sono compresi tra 80 e 200 euro per radiatore (sulla base dei costi di installazione medi nel 2021).
Esistono benefici fiscali per il bilanciamento idronico?
Il governo di alcuni paesi riconosce il bilanciamento idronico come misura aggiuntiva di risparmio energetico. Contatta il tuo installatore per saperne di più.
Il bilanciamento idronico è obbligatorio per legge?
Sì, in alcuni paesi il bilanciamento idronico è obbligatorio sia per i progetti di nuova costruzione che per i progetti di ristrutturazione dal 10 marzo 2020. Se la caldaia o la pompa di calore vengono sostituite o aggiornate in un'abitazione, ciò conta come un progetto di ristrutturazione ed è necessario il sistema per essere adeguatamente equilibrato. In caso di sostituzione di un radiatore, deve essere possibile effettuare interventi di bilanciamento e regolazione idronici sul nuovo radiatore. In caso di sostituzione di più del 30% dei radiatori, deve essere possibile effettuare il bilanciamento idronico di tutti i radiatori dell'impianto.
Il bilanciamento idronico riduce i lunghi tempi di riscaldamento e la rumorosità dell'impianto?
L'acqua 'sceglie' il percorso della resistenza più bassa, quindi la domanda è: come nasce la resistenza? Maggiore è la portata d'acqua, maggiore è la resistenza e quindi maggiore è la perdita di carico nelle tubazioni. Questa perdita di pressione aumenta all'aumentare della velocità del flusso d'acqua. Se la perdita di pressione è troppo elevata, solo una piccola quantità d'acqua scorrerà attraverso i radiatori più lontani dalla pompa. Al contrario, troppa acqua scorrerà attraverso i radiatori più vicini alla pompa. Quando la quantità di acqua che scorre attraverso i radiatori è eccessiva, provoca sibili e inutili perdite di energia. Quando il flusso d'acqua è troppo basso, le stanze si riscaldano lentamente o problemi con le stanze che non sono abbastanza calde.
Il bilanciamento idronico è possibile se ho installato i contabilizzatori di calore sui radiatori?
Sì, la legge prevede l'installazione di contabilizzatori di calore su sistemi adeguatamente bilanciati idronicamente. Questo per evitare errori nella stesura delle bollette. Oltre al bilanciamento idronico, la temperatura dell'acqua nell'impianto deve essere controllata automaticamente in base alla temperatura esterna misurata. All'aumentare della temperatura esterna, la temperatura di mandata dell'acqua nell'impianto di riscaldamento centralizzato verrà automaticamente ridotta. Pertanto, la "curva di calore" della regolazione dipendente dal clima deve essere regolata con precisione affinché ciò avvenga. I residenti devono essere in grado di controllare la temperatura ambiente per ciascun radiatore utilizzando valvole termostatiche per radiatori. Ciò offre ai residenti un maggiore controllo sul livello di riscaldamento e riduce il consumo di energia. Queste misure evitano che il calore fuoriesca inutilmente dai tubi attraverso abitazioni e magazzini. Di conseguenza, i costi energetici totali vengono ridotti e il consumo di calore viene distribuito in modo più equo tra le famiglie utilizzando contabilizzatori di calore montati su radiatori.