Le valvole di bilanciamento termico possono essere dotate di moduli di disinfezione termostatica o elettronica, consentendo un drenaggio periodico dell'impianto al fine di eliminare il batterio della legionella. Il sistema elettronico di registrazione della temperatura monitora tutte le temperature ed avvia il ciclo di disinfezione sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, memorizza i dati sulla temperatura a scopo di monitoraggio. Il regolatore elettronico è facilmente accessibile dai dispositivi mobili tramite Wi-Fi oppure può essere integrato nei sistemi di gestione degli edifici (BMS) per il controllo remoto, il monitoraggio e gli allarmi.
In prossimità dei punti di prelievo, talvolta vi è la necessità di ridurre la temperatura dell'acqua calda. Le nostre valvole di miscelazione fanno in modo che la temperatura di uscita sia sicura per il consumo.