Hai subito interruzioni della produzione?
I seguenti problemi sono legati alla scarsa qualità dell'alimentazione causata dalla distorsione armonica:
- Fusibili bruciati, apertura degli interruttori automatici e surriscaldamento dell'apparecchiatura
- Comportamento anomalo di apparecchiature di misurazione, illuminazione e comunicazione
- Aumento dell'impronta di carbonio aziendale a causa di maggiori emissioni di anidride carbonica
Riduci il rischio utilizzando la mitigazione armonica
Impatto sull'OPEX
Stai pagando troppo l'energia (OPEX)?
In che modo la qualità della rete influisce sui costi operativi? Una scarsa qualità dell'alimentazione comporta fatture inutilmente elevate.
Controlla la bolletta dell'elettricità:
- potresti scoprire con sorpresa che paghi troppo per una scarsa qualità dell'alimentazione, che non contribuisce al funzionamento della tua struttura o impianto, ma ti costa solo denaro.
- Il costo della potenza di distorsione (kVAr) può essere superiore alla potenza utilizzata per il funzionamento dell'impianto (kVA o kW).
Contattaci per una consulenza