Desideri una nuova dimensione di sicurezza nel controllo motore e nella conversione di potenza?
La serie iC7 consente di liberare l'intelligenza grazie a inverter che agiscono come sensori, dandoti accesso a più dati. Questa libertà è possibile grazie a una progettazione esclusiva focalizzata sulla sicurezza, che aumenta il livello di sicurezza contro gli attacchi informatici utilizzando chip criptati, firmware protetti e trasferimenti dati crittografati.
Queste funzionalità di sicurezza nel drive o convertitore facilitano la protezione dei sistemi e dei dati, offrendoti un componente sicuro su cui puoi fare affidamento.
Serie iC7: Drive e convertitori di potenza dal design sicuro
La sicurezza informatica è un criterio architettonico fondamentale della serie iC7. I nostri drive e convertitori di potenza dal design sicuro integrano considerazioni sulla sicurezza in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dal concetto e dalla progettazione iniziali alla produzione, messa in funzione e manutenzione del drive. Ciò consente di soddisfare le esigenze di oggi e di domani in modo rapido, efficiente e affidabile.

Connettiti in sicurezza
La serie iC7 è la prima gamma di drive e convertitori di potenza al mondo che offre un ambiente operativo sicuro e a prova di manomissione. La differenza sta nella progettazione della sicurezza basata sull'hardware, che è alla base di tutte le funzioni di sicurezza della serie iC7:
- Connettività di rete: La comunicazione tra il convertitore di frequenza e lo strumento di messa in servizio MyDrive® Insight, è crittografata end-to-end utilizzando protocolli crittografici TLS/SSL, come quelli utilizzati negli HTTPS dei browser web
- Hardware a prova di manomissione: Previeni le alterazioni non autorizzate e proteggiti dagli attacchi hardware e software
- Firmware attendibile: Il firmware e le applicazioni sono criptati e vengono eseguiti solo se sono autentici
- Certificati a chiave pubblica: iC7 fornisce un'autenticazione più protetta e un'identificazione sicura dei dispositivi
Proteggi i tuoi sistemi digitali
I prodotti iC7 possono raccogliere un'enorme quantità di dati grezzi e dati di processo. Utilizza questi dati per ottimizzare la produttività e le procedure di manutenzione e per prolungare la durata della macchina o dell'impianto. Per aggiungere valore alle tue operazioni, puoi comunicare questi dati tramite la rete di automazione o il cloud, per ulteriori analisi e azioni. Quando si comunicano dati, la sicurezza dei dati è ovviamente una priorità. Il rischio di una violazione della sicurezza, è spesso una preoccupazione e può addirittura diventare un ostacolo. Garantire una comunicazione sicura, non è solo importante nel settore IT, ma è anche essenziale per il corretto funzionamento dell'Industrial Internet of Things. La serie iC7 elimina questa barriera grazie all'hardware inviolabile integrato, per la massima protezione possibile contro gli accessi non autorizzati.
Soddisfa i tuoi obblighi di conformità alla sicurezza informatica
Se sei un integratore di sistemi o OEM, potresti avere l'obbligo di dimostrare che il tuo sistema è in grado di raggiungere il livello di sicurezza previsto per diverse parti del sistema. Le nostre guide utente, sono state sviluppate per fornire raccomandazioni aggiornate agli integratori di sistemi che utilizzano inverter e convertitori di potenza Danfoss come componenti.

La sicurezza informatica inizia dai tuoi fornitori
In Danfoss Drives prendiamo sul serio la responsabilità della sicurezza informatica e della fornitura di componenti sicuri. Ci impegniamo a garantire ai nostri clienti la protezione più aggiornata contro gli accessi non autorizzati. Per questo i nostri processi di sviluppo dei prodotti sono certificati per un'elevata sicurezza informatica, e garantiscono una progettazione ottimale dei drive e dei convertitori di potenza della serie iC7 prodotti nei nostri stabilimenti. Questo impegno dimostra la nostra attenzione per la sicurezza informatica, che soddisfa i più elevati standard del settore.
Per ulteriori informazioni sui livelli di sicurezza di conformità obbligatoria:

Lascia che Danfoss Drives sostenga il tuo sviluppo

Qualunque sia il tuo settore industriale, l'utilizzo di drive versatili fa la differenza. Drive progettati per offrirti un controllo motore superiore e manutenzione predittiva con crittografia integrata. Per sistemi dalle più elevate prestazioni possibili.

Ottimizzare le tue applicazioni richiede drive intelligenti progettati per migliorare i tempi operativi. Drive potenti che favoriscono navi con prestazioni elevate ed emissioni ridotte. Drive altamente affidabili che permettono ai tuoi sistemi di gestire qualunque ambiente o carico di lavoro.

Per decarbonizzare il mondo dobbiamo promuovere l'elettrificazione dei trasporti, l'industria e la crescita delle energie rinnovabili. Utilizzo di convertitori di potenza intelligenti, efficienti e flessibili per sistemi ibridi o completamente elettrici. Convertitori di potenza progettati per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi climatici, in modo redditizio.