A Danfoss örömmel jelenti be részvételét a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata és a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara által szervezett 8. Épületgépész Tervezői Konferencián. Ez a rangos esemény kiváló platformot biztosít a tervezők és üzemeltetők számára, hogy bővítsék tudásukat szakértői előadások és megbeszélések révén, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra épülő épületgépészeti rendszerekre.
Standunkon a Danfoss bemutatja legújabb épületgépészeti innovációit, beleértve azokat a korszerű termékeket, amelyek célja a hatékonyság, a fenntarthatóság és az innováció előmozdítása. Szakértői csapatunk a rendezvény során egyéni konzultációkat is biztosít, így lehetőség nyílik arra, hogy feltérképezzük, hogyan felelhetnek meg termékeink az Ön projektjeinek folyamatosan változó igényeinek.
A konferencia hangsúlyozza az innovatív gondolkodás fontosságát a tervezési folyamatban, és jelentős időt biztosít a kötetlen szakmai konzultációkra a tervezők, gyártók, forgalmazók, kivitelezők és üzemeltető vállalkozások között. A Danfoss elkötelezett abban, hogy támogassa ezeket a párbeszédeket, személyre szabott megoldásokat és betekintést nyújtva a jobb projektkimenetek elérése érdekében.
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hogy találkozzon csapatunkkal, és fedezze fel, hogyan segíthet a Danfoss jövőbiztos épületgépészeti megoldásaival az Ön következő projektjében.
A rendezvény helyszíne: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 3-as előadóterem
A rendezvény időpontja: 2024. szeptember 27. péntek, 9:00 – 15:30
Többlakásos épületek energetikai optimalizálása
Az energiahatékonyság már nem lehetőség, hanem szükségszerűség. A növekvő CO2-adók és az esetleges gázkibocsátás miatt az intelligens felújítások és megoldások kulcsfontosságúak a szabályozások betartásában, a szénlábnyom csökkentésében és a magas szintű kényelem biztosításában.
Épületének energiaoptimalizálása sokféleképpen megvalósítható, a hatókörtől függően. Legújabb e-könyvünkben, a "Többlakásos épületek energetikai optimalizálása" címmel a többlakásos épületek szén-dioxid-mentesítési lehetőségeivel és fűtési megoldásaival foglalkozunk.
Kapcsolódó megoldások

A Danfoss Leanheat® szoftvercsomag és szolgáltatások egy alkalmazásközpontú, end-to-end szoftver- és szolgáltatáscsomag, amely kihasználja a digitalizáció erejét az energia előállításának és felhasználásának optimalizálására, a működési hatékonyság növelésére, valamint az épületirányítás és -karbantartás teljes körű kézben tartására.

A Danfoss Ally™ az okos fűtési rendszer minden előnyét biztosítja – egy egyszerű, könnyen használható alkalmazáson keresztül.
A Danfoss Ally™ segítségével teljes mértékben irányíthatja radiátorát és hidraulikus padlófűtését, valamint a fűtésszámláját.
Gyakorlatilag bárhol és bármikor, akár otthon, akár távol van.

A hidraulikus padlófűtési rendszerek széles választékát kínáljuk, amelyek kényelmes fűtést biztosítanak, ahol a lábak kényelmesen melegek, míg a fej kissé hűvösebb.

A Danfoss radiátoros termosztátok optimalizálják otthona fűtését és energiát takarítanak meg a kényelem feláldozása nélkül.

A Danfoss ECL sorozat egy intelligens hőmérséklet szabályozó távfűtéshez, távhűtéshez és használati melegvíz rendszerekhez.

Vegye kézbe a vízáramlást a HVAC és fűtési rendszerekben hidraulikus kiegyenlítő és szabályozó szelepekkel, motoros szabályozószelepekkel, elzárószelepekkel és pillangószelepekkel.
Regisztráljon ingyenes előadásainkra
Szeretne többet megtudni a legújabb fűtési technikákról?
Ne maradjon le!
Vegyen részt vagy nézze vissza ingyenes online előadásainkat. Regisztráljon az eseményekre, majd kattintson a naptár ikonra, hogy elmentse az eseményt a naptárába.