La mise à niveau du convoyeur rapproche Coca-Cola HBC du zéro émission nette
ITALIE : Coca-Cola HBC s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici 2040 avec le programme NetZEROby40, en progressant constamment vers cet objectif chaque année. À l’installation de Coca-Cola HBC de Nogara, une mise à niveau ciblée du convoyeur basée sur Danfoss FlexConcept permet d’importantes économies d’énergie et réduit les besoins en maintenance, démontrant ainsi comment une plus grande efficacité peut être atteinte avec la bonne technologie.

Découvrez comment maximiser la disponibilité avec le système Danfoss FlexConcept®
Danfoss FlexConcept® associe une technologie de moteur moderne aux variateurs à onduleur les plus avancés. Ce système d’entraînement unifié flexible offre des économies grâce à un rendement élevé, à une fiabilité robuste et à une réduction des variantes.
En savoir plus sur Danfoss FlexConcept®