Positionnement et synchronisation sous le signe de la perfection
Le nouveau contrôleur de mouvement intégré (IMC) en option confère une nouvelle dimension au VLT® AutomationDrive FC 302. Grâce à cette fonctionnalité, le VLT® AutomationDrive FC 302 vient se placer en haut du tableau dans le domaine du positionnement et de la synchronisation, sans qu'aucun module matériel supplémentaire ne s'avère nécessaire.