Échangeurs de chaleur à plaques brasées dotés de notre technologie unique Micro Plate™.
Faites l'expérience d'un transfert de chaleur supérieur avec nos échangeurs de chaleur à plaques brasées dotés de notre technologie révolutionnaire Micro Plate™.
Par rapport aux plaques traditionnelles en arête de poisson, la technologie Micro Plate™ offre un transfert de chaleur et une efficacité énergétique inégalés. Cette technologie a été méticuleusement conçue pour une large gamme d'applications, notamment les pompes à chaleur, les refroidisseurs, le chauffage urbain et les systèmes de refroidissement urbain.
Découvrez les excellentes performances de nos échangeurs de chaleur brasés, qui constituent une alternative fiable et efficace aux marques existantes sur le marché. Grâce à leur compatibilité sans faille, nos échangeurs de chaleur constituent une solution sans problème pour les mises à niveau ou la maintenance des systèmes, garantissant un transfert de chaleur optimal.
La révolution Micro Plate™
La conception unique et brevetée de Micro Plate™, surpasse les autres solutions du marché avec de meilleures performances thermiques et hydrauliques, une perte de charge nettement inférieure et un transfert de chaleur largement amélioré.
Transfert de chaleur amélioré
Le modèle de plaque Micro Plate™ crée un tout nouveau type de canal. Les plaques peuvent être très fines, grâce à leur conception et au nombre de points de contact. Les plaques minces ainsi que les fortes turbulences créées par le motif à fossettes garantissent les meilleures performances thermiques.
En outre, le motif des fossettes crée un canal buse-diffuseur, qui présente des turbulences plus importantes et un écaillage moindre que le canal en arête de poisson traditionnel. Dans la buse, la vitesse du liquide augmente et dans le diffuseur, elle diminue. Cela entraîne des oscillations locales de la pression à l'intérieur du canal, ce qui permet d'amincir le niveau limite et de créer des turbulences plus importantes à la surface de la plaque thermique, empêchant ainsi la saleté d'adhérer aux plaques.
Meilleure répartition du débit
L'amélioration de la distribution du flux d'eau dans la conception Micro Plate™ conduit à un profil de vitesse uniforme du liquide, diminuant le nombre de zones stagnantes sur la plaque. La minimisation des zones stagnantes est essentielle pour obtenir une grande efficacité du transfert de chaleur avec une perte de pression minimale. L'optimisation des zones de distribution du flux permet à la Micro Plate™ d'utiliser efficacement la zone autour du hublot pour le transfert de chaleur, ce qui augmente la zone de transfert de chaleur de chaque plaque. Ainsi, la surface de transfert de chaleur est presque égale à la surface physique de la plaque thermique.
Durée de vie plus longue
Les points de brasage Micro Plate™ sont plats, ce qui augmente la surface de brasage entre les plaques thermiques. Les charges de pression sont ainsi réparties sur une plus grande surface, ce qui se traduit par une plus grande solidité et une plus grande résistance à la pression par rapport à la conception en arête de poisson.
Caractéristiques et avantages de Micro Plate™
Efficacité du transfert de chaleur améliorée jusqu'à 10 %.
Durée de vie accrue
Économies substantielles de coûts et d'énergie
Meilleur autonettoyage
Conception plus flexible et plus compacte

Gamme d'échangeurs de chaleur à microplaques MPHE Z-design
Profitez des avantages de la technologie brevetée Danfoss Micro Plate dans vos applications de refroidissement avec des réfrigérants à haute densité (R32, R410A, R454B) dans une gamme de capacité allant de quelques kW à 800 kW.
Micro Plate™ Z-series - un changement de jeu pour les pompes à chaleur et les refroidisseurs.
Le secret des avantages de la série Z qui changent la donne réside dans l'utilisation de la conception basée sur les alvéoles, qui favorise un écoulement asymétrique du fluide en forme de Z à travers les plaques. Nous avons complètement repensé la configuration des plaques et, ce faisant, repoussé les performances de nos échangeurs de chaleur jusqu'à leurs limites. Non seulement la surface de transfert de chaleur est maximisée, mais les phases liquide et vapeur du réfrigérant restent également bien mélangées, ce qui garantit un contact thermique homogène avec le côté eau du système. Il est donc possible de réduire le volume de réfrigérant et d'obtenir la même capacité de transfert de chaleur avec moins de plaques, ce qui réduit à la fois les besoins en matières premières et le poids du produit.
Les évaporateurs de conception Z pour les applications de refroidissement améliorent à la fois l'efficacité des ressources et l'efficacité énergétique, permettant la création d'une nouvelle génération de refroidisseurs à la pointe de la technologie. Ils contribuent au développement de concepts de construction efficaces qui devraient devenir la norme dans les villes durables de demain.
Composant parfait pour les systèmes de climatisation à haut rendement, notre série d'évaporateurs MPHE de conception Z change la donne. Que le Z soit l'abréviation de zéro, de la génération du millénaire ou du schéma d'écoulement en Z des fluides à travers la plaque de l'échangeur de chaleur, tous ces termes sont pertinents. Grâce à ces échangeurs de chaleur, les fabricants de refroidisseurs peuvent obtenir des performances économiques et environnementales nettement supérieures sans compromettre l'efficacité ou la capacité.
Utilisant la même technologie innovante, tous les modèles Z-design ont été créés en pensant à la fois aux nouveaux bâtiments et aux rénovations, en anticipant les installations sur les toits et les caves compactes. En outre, la série est également adaptée aux nouvelles applications de récupération de la chaleur perdue, telles que le transfert de chaleur des refroidisseurs des centres de données vers les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains.
Principaux avantages de la conception en Z :
Meilleur transfert de chaleur et efficacité énergétique
Volume de rétention minimal permettant de réduire la charge de réfrigérant et de réaliser des économies sur les coûts d'installation.
Réduction des besoins en matières premières et du poids du produit
Réduction des émissions de CO2 et de l'empreinte carbone
Convient à plusieurs options de réfrigérant
Compatible avec d'autres produits Danfoss et utilisable dans les systèmes sans huile.
Visualisez les modèles en 3D :
MPHE with Z design
MPHE dual circuit with Z design
MPHE Double Wall
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guide d’installation | Brazed plate heat exchangers - Instructions (DE/RU/PT/FR/IT/ES/ZH/PL/DK) | Danois; Allemand; Anglais; Espagnol, castillan; français, langue française; Italien; Polonais; Portugais; Russe; Chinois | Multiple | 12 oct., 2022 | 2.6 MB | |
| Brochure | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Chinois | Multiple | 11 mai, 2016 | 21.6 MB | |
| Brochure | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Anglais | Multiple | 23 mars, 2023 | 2.4 MB |
Vidéos







Logiciel

HEXSelector : Logiciel de conception d'échangeurs de chaleur
Que vous ayez un refroidisseur, une pompe à chaleur ou une application d'eau chaude sanitaire, notre logiciel de conception d'échangeurs de chaleur vous permettra de choisir le bon échangeur de chaleur en vous assurant toujours d'avoir la dernière gamme de produits et les dernières fonctionnalités du logiciel à portée de main. Pour accéder à notre logiciel, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de vous enregistrer.
Études de cas

Cette université danoise est à l'avant-garde de la révolution des fluides frigorigènes avec des refroidisseurs scroll à faible GWP.
Les laboratoires de pointe destinés à l'enseignement et à la recherche sont très exigeants en matière de système de refroidissement. C'est pourquoi Danfoss et son partenaire G.I. Industrial Holding présentent l'un des premiers refroidisseurs utilisant le réfrigérant R452B. Il présente l'un des plus faibles potentiels de réchauffement planétaire des systèmes à spirales disponibles aujourd'hui.
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Échangeurs de chaleur à plaques brasées pour applications de chauffageLes gammes XB et SL d'échangeurs de chaleur à plaques brasées en cuivre sont idéales pour les applications de chauffage urbain (DH) et de refroidissement urbain (DC).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Échangeurs de chaleur à plaques brasées pour applications de refroidissementLes échangeurs de chaleur à plaques brasées avec la technologie des plaques en arête de poisson ou Micro Plate™ offrent une solution compacte et flexible conçue pour des performances ultra-efficaces pour vos applications à haute pression ou à température extrême.