Échangeurs de chaleur à plaques brasées

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Produits associés
  • FAQ
  • Vidéos

Nos échangeurs de chaleur à plaques brasées (XB/SL) offrent une solution compacte et flexible, conçue pour des performances ultra efficaces dans le cadre de vos applications à haute pression ou à température extrême.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

En raison de leurs faibles coûts de fonctionnement et de leurs performances très élevées, les échangeurs de chaleur à plaques brasées sans joints constituent un choix optimal, même si votre système présente de fortes variations de température, ou une pression variable ou constante.

Nous avons regroupé les solutions de plaques brasées Danfoss et SONDEX® en un seul portefeuille combiné d’échangeurs de chaleur à plaques. Grâce à notre nouvelle gamme de produits sans égal, nous pouvons vous offrir une couverture complète avec des échangeurs de chaleur de qualité optimisés pour chaque application individuelle.

Nous personnalisons nos échangeurs de chaleur à plaques brasées en fonction de vos spécifications. Nous proposons un choix de matériaux de brasage en cuivre, en cuivre+ ou en acier inoxydable. Nos modèles Fishbone et Micro Plate™ sont disponibles avec différents canaux adaptés à chaque application. La conception adaptable de nos échangeurs de chaleur à plaques brasées offre une variété d’options de connexion (y compris le nombre de connexions, leurs dimensions, types et positions). La quantité optimale de plaques dans un jeu de plaques est déterminée en fonction des spécifications de l’application.

Protection optimale contre les fuites

Notre technologie Sonder Safe consiste en un système de plaques à double paroi conçu pour rendre toute fuite, aussi improbable soit-elle, visible depuis l’extérieur de l’échangeur de chaleur. Cette mesure de sécurité, disponible en version industrielle ou sanitaire, permet d’identifier et de remplacer rapidement l’unité défectueuse.

Toutes les fuites étant externes et non internes, les fluides restent toujours séparés. Les échangeurs de chaleur à plaques brasées à double paroi constituent donc la solution idéale en présence de fluides qui ne doivent en aucun cas être mélangés.

Plaque Fishbone Danfoss

Technologie de plaque Fishbone

Conçu pour maximiser les turbulences, même à faible débit, cet emboutissage permet d'obtenir un transfert de chaleur incomparable. L'efficacité de ce motif a été démontrée par le biais de tests rigoureux. C'est le choix par défaut pour les échangeurs de chaleur à plaques.

En raison de leurs faibles coûts de fonctionnement, de leur faible volume de rétention et de leurs performances élevées, nos solutions d’échangeurs de chaleur à plaques brasées constituent le choix idéal pour de nombreuses applications. Réduisez vos coûts et augmentez vos gains à l’aide de notre portefeuille de solutions d'échangeurs à plaques brasées.

Les échangeurs à plaques brasées non ouvrables offrent une solution durable avec une durée de vie prolongée. Ayez l’esprit tranquille grâce à sa conception à double paroi qui offre une protection optimale contre les fuites.

Grâce à la technologie éprouvée Fishbone, optimisée sur le plan énergétique, ou à la technologie révolutionnaire Micro Plate™, la gamme combinée de produits Danfoss et SONDEX® offre la meilleure des solutions de transfert de chaleur à plaques brasées.

  • Génie climatique
  • Industrie laitière/agroalimentaire
  • Industrie du froid
  • Applications d’évaporateur et de condenseur
  • Chauffage solaire
  • Systèmes de lubrification
  • Récupération de chaleur
  • Refroidissement de moteur
  • Évaporation et condensation
  • Désurchauffage
  • Systèmes d’absorption
  • Installations d’eau chaude sanitaire
  • Refroidissement de procédé
  • Refroidissement de l’huile de système hydraulique
  • Refroidissement de laser
  • Refroidissement et chauffage d'eau
  • Raccordements pour racc. fileté ¾” BSP/NPT jusqu'à la bride DN150
  • Matériaux de brasage : cuivre, cuivre+ ou acier inoxydable
  • Matériaux des plaques : AISI 316. Autres matériaux disponibles sur demande
  • Hauteurs de plaque de 0,202 m à 1 m (0,66 à 3,3 feet)
  • Débits max. 150 m3/h (661 gpm)
  • Pression de service max. 40 bar (580 psi)
  • Température de service -196 à 225 °C (-321 à 437 °F)

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Guide d'application Composants de régulation Danfoss pour le chauffage urbain français, langue française France 16 sept., 2014 3.2 MB .pdf
Fiche technique Échangeur de chaleur brasé XB français, langue française Multiple 02 déc., 2014 1.6 MB .pdf
Fiche technique Échangeur de chaleur Micro Plate (MPHE) : XB06 français, langue française Multiple 21 sept., 2018 1.2 MB .pdf
Fiche technique Échangeur de chaleur Micro Plate (MPHE) : XB12 français, langue française Multiple 15 mai, 2016 881.5 KB .pdf
Fiche technique Échangeur de chaleur Micro Plate (MPHE) : XB37 français, langue française Multiple 24 sept., 2018 814.7 KB .pdf
Brochure Echangeurs à plaques brsées Mircor PlateTM français, langue française Suisse 27 sept., 2017 19.0 MB .pdf
Brochure Échangeurs thermiques plaques brasées ultra-efficaces pour vos applications français, langue française France 25 juin, 2020 4.6 MB .pdf
Fiche technique Heat exchanger XB 61 français, langue française Multiple 14 janv., 2022 477.2 KB .pdf
Fiche technique Heat exchanger XB 61 Anglais Multiple 16 nov., 2021 449.4 KB .pdf
Fiche technique Heat Exchanger XB06 Anglais Multiple 16 déc., 2021 1.1 MB .pdf
Fiche technique Heat exchanger XB59 français, langue française Multiple 17 janv., 2022 369.4 KB .pdf
Fiche technique Heat exchanger XB59 Anglais Multiple 22 nov., 2021 345.4 KB .pdf
Guide d'application Making applications future proof, all our knowledge – is now yours Anglais Multiple 16 sept., 2014 63.5 MB .pdf
Fiche technique Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 Anglais Multiple 14 août, 2018 849.6 KB .pdf
Fiche technique Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Anglais Multiple 05 nov., 2015 848.2 KB .pdf
Fiche technique Micro plate heat exchanger XB66 Anglais Multiple 22 nov., 2021 1.1 MB .pdf
Guide d'application Pérenniser la connaissance des applications toutes nos compétences à votre disposition français, langue française France 16 sept., 2014 9.9 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Anglais Royaume-Uni 25 août, 2016 2.8 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Anglais Multiple 06 janv., 2020 7.2 MB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2110022 Anglais Multiple 26 avr., 2022 130.6 KB .pdf
Guide d’installation XB 37 Polyurethane insulation Arabe; Bulgare; Tchèque; Danois; Allemand; Grec (moderne); Anglais; Espagnol, castillan; Estonien; Perse; Finnois; français, langue française; Irlandais; Hébreu (moderne); Hindi; Croate; Hongrois; Indonésien; Islandais; Italien; Japonais; Kazakh; Coréen; Lituanien; Letton; Macédonien; Norvégien Bokmål; Néerlandais, flamand; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Serbe (RS); Suédois; Tamil; Thaï; Turc; Ukrainien; Vietnamien; Chinois (CN) Multiple 20 août, 2009 316.9 KB .pdf
Fiche technique XB Brazed heat exchanger Anglais Multiple 01 sept., 2016 1.5 MB .pdf
Fiche technique XB05M heat exchanger Anglais Multiple 18 janv., 2022 566.3 KB .pdf
Fiche technique XB06 heat exchanger (OEM) Anglais Pologne 12 févr., 2021 245.9 KB .pdf
Fiche technique XB52 français, langue française Multiple 28 mai, 2019 552.6 KB .pdf
Fiche technique XB52 Anglais Multiple 08 nov., 2016 522.5 KB .pdf
Guide d’installation XB52 adapter set Arabe; Bulgare; Tchèque; Danois; Allemand; Grec (moderne); Anglais; Espagnol, castillan; Estonien; Perse; Finnois; français, langue française; Irlandais; Hébreu (moderne); Hindi; Croate; Hongrois; Indonésien; Islandais; Italien; Japonais; Kazakh; Coréen; Lituanien; Letton; Macédonien; Norvégien Bokmål; Néerlandais, flamand; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Serbe (RS); Suédois; Tamil; Thaï; Turc; Ukrainien; Vietnamien; Chinois (CN) Multiple 23 oct., 2015 288.7 KB .pdf

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Plaques SONDEX® Fishbone – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Plaques SONDEX® Fishbone – Danfoss } else { Plaques SONDEX® Fishbone – Danfoss }
    Plaques SONDEX® Fishbone

    La technologie à modèle de plaque SONDEX® Fishbone est utilisée dans la grande majorité de nos échangeurs de chaleur à plaques. Le modèle est conçu pour obtenir des performances thermiques élevées tout en utilisant la perte de charge autorisée de la manière la plus efficace possible. Disponible avec différentes profondeurs de canaux, espacement et angle par rapport à l'écoulement : chaque plaque a un modèle optimisé pour une application donnée.

  • if (isSmallPicture) { Condensateurs SONDEX® – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensateurs SONDEX® – Danfoss } else { Condensateurs SONDEX® – Danfoss }
    Condensateurs SONDEX®

    Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.

  • if (isSmallPicture) { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss } else { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss }
    Évaporateurs SONDEX®

    Les évaporateurs SONDEX® sont conçus pour gérer des tâches d'évaporation avancées. L'utilisation de cassettes à plaques semi-soudées permet de garantir que les fluides ne se mélangent jamais. Les cassettes à plaques sont conçues pour garantir un niveau de turbulence optimal des deux côtés, tout en assurant une distribution uniforme du fluide, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures et une excellente qualité de produit.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Micro Plate™

    La technologie révolutionnaire de motif Micro Plate™ Danfoss est utilisée dans nos échangeurs de chaleur à plaques jointés et brasés. Elle est conçue comme option économique et très performante pour les applications énergétiques urbaines.

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss } else { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss }
    Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires

    Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires sont conçus pour les applications exigeant des conditions hygiéniques strictes et utilisant des matériaux conformes à la FDA. Nous prenons grand soin de votre produit fini et nous prenons les mesures nécessaires pour assurer la meilleure qualité de production possible. Chaque solution est conçue en fonction de vos spécifications afin d'assurer les conditions parfaites pour votre produit.

FAQ

Le choix de l’échangeur de chaleur dépend de nombreux facteurs. Nos ingénieurs conçoivent l’échangeur de chaleur aux dimensions requises avec les spécifications appropriées en tenant compte de vos spécifications et de vos exigences, afin de vous garantir une solution de qualité offrant des performances optimales.

Veuillez consulter la page (nom de la page des certificats) pour obtenir la liste complète de nos certificats. (lien vers la page du certificat)

Chaque échangeur de chaleur étant conçu individuellement, le prix varie en fonction des spécifications. Veuillez contacter votre responsable commercial Danfoss local pour obtenir un devis.

Veuillez remplir notre formulaire de demande (lien vers le formulaire de demande) ou contacter votre commercial local pour obtenir un devis sur nos échangeurs, quelles que soient les technologies ou marques, SONDEX® ou Danfoss MPHE (lien vers la page). Pour recevoir un devis correct, vous aurez besoin des données suivantes :

  • application,
  • type de fluide,
  • perte de charge,
  • débit,
  • pression de service,
  • propriétés thermodynamiques,
  • température,
  • température de service.

Vidéos