• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Services DrivePro®

Un partenaire DrivePro® et le logo DrivePro® Lifecycle Services

Une expérience de service personnalisée

Chaque application de variateur de fréquence est différente. Les services DrivePro® regroupent un ensemble de produits sur mesure adaptés à vos besoins.

Des kits de pièces détachées optimisés aux solutions de surveillance de l'état, nous proposons des offres de service personnalisées pour soutenir vos activités tout au long des différentes étapes du cycle de vie de votre variateur.

Services pour chaque phase du cycle de vie d’un variateur

Les services DrivePro® Lifecycle vont bien au-delà du simple dépannage, de l’entretien, des réparations et des remplacements. Ce service vous permet d'améliorer de façon proactive la productivité, la performance et la disponibilité. Des ensembles de pièces détachées optimisés aux solutions de surveillance de l’état, nos produits peuvent être personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Chaque service est conçu pour s’adapter à votre variateur de fréquence pendant chaque phase de son cycle de vie. De plus, avec un seul interlocuteur pour vos besoins en matière de services DrivePro® Lifecycle, nous garantissons une réponse rapide et un gain de temps, et nous évitons la complexité.

Vous êtes certain que votre variateur de fréquence est bien entretenu et qu’il fonctionne de manière optimale depuis le premier jour jusqu’à son démontage et à sa réutilisation. Dès lors, le modèle linéaire et non durable de type « extraction, fabrication, déchet » appartient au passé. Les services DrivePro® Life Cycle permettent de garantir le bon fonctionnement de vos opérations, tout en garantissant un modèle de consommation et de production plus durable. En préservant ainsi vos variateurs de fréquence avec un service de maintenance optimal, vous réalisez un bon investissement tant pour votre entreprise que pour l’avenir de la planète.

DrivePro® Partner technician checks data from a product line with tablet

Découvrez les services DrivePro®

Les variateurs de fréquence Danfoss suivent quatre phases du cycle de vie : Nouveau, Actif, Limité et Inactif. Différents services DrivePro® sont disponibles pendant chacune de ces phases. Améliorez la productivité, les performances et la disponibilité de votre ligne de produits et de votre installation.

Modèle de gestion du cycle de vie d’un variateur de fréquence Danfoss

Nouveau

Les variateurs de fréquence en phase neuf conviennent parfaitement aux nouveaux projets ou à la modernisation des sites clients existants. Ils peuvent bénéficier de la gamme complète des services DrivePro®.

Actif

Les variateurs de fréquence en phase d’activité sont recommandés pour les installations neuves et les extensions sur des sites client existants. Ils peuvent bénéficier de la gamme complète des services DrivePro® ainsi que des mises à jour critiques de micrologiciels.

Limité

Les variateurs de fréquence en phase limitée ne sont plus disponibles à l’achat et disposent d’un nombre restreint de services. Les services liés à la maintenance de base, aux pièces détachées et aux réparations ne sont accessibles que pendant une durée limitée.*

Inactif

Les variateurs de fréquence en phase d’inactivité ont fait l’objet d’un arrêt de production et ne peuvent plus bénéficier de pièces détachées ni d’options de service, ce qui les exposent à des risques importants. À ce stade, il est recommandé de procéder à un audit sur site afin de planifier un remplacement aisé des dispositifs concernés qui minimisera les temps d’arrêt.

* Les variateurs de fréquence peuvent bénéficier d’une assistance technique pendant une période maximale de 10 ans dès la fabrication. La disponibilité des pièces détachées est assurée pendant un minimum de 5 ans à partir du moment où le produit a obtenu le statut de fin de vie.

La circularité constitue le noyau de l’ADN du DrivePro®

Les variateurs de fréquence Danfoss jouent un rôle déterminant dans la valorisation de l’énergie utilisée pour faire tourner les moteurs du monde entier. L’intégration d’un variateur Danfoss à votre moteur vous permet d’en optimiser la consommation d’énergie, de réduire l’usure de votre système tout entier et de maximiser la disponibilité. Ce sont autant d’avantages qui contribuent à vos résultats financiers.

Prolongez la durée de vie de vos variateurs de fréquence grâce à des services sur mesure en matière de cycle de vie. Cela contribue à réduire la production de déchets et la consommation de matières premières par le biais des réparations, de la maintenance et de la réutilisation des produits et des pièces – un processus également appelé « circularité des produits ».

Solution de gestion de la base installée

DrivePro® 360Live

Optimisez la maintenance de vos variateurs de fréquence avec DrivePro® 360Live, une solution avancée pour gérer l’ensemble de votre parc installé sur tous vos sites à travers le monde. Grâce à cette solution, vous bénéficiez de tableaux de bord et de rapports personnalisés pour anticiper et planifier la maintenance, les réparations et les mises à niveau, adaptés à vos besoins spécifiques.

Gamme de produits

Études de cas

Comment Danfoss peut vous aider dans vos projets avec les services DrivePro®

Contactez un partenaire DrivePro®

Avez-vous des questions sur la façon dont nous pourrions vous aider dans vos projets avec les services DrivePro® ? Contactez-nous ou l’un de nos partenaires de service locaux pour obtenir de l’aide.