
Capteurs de gaz performants compatibles A2L pour les systèmes HVAC et de réfrigération commerciale
Les capteurs DST Gxxx de Danfoss Sensing Solutions assurent une détection précise des réfrigérants A2L, alliant performance et fiabilité exceptionnelles.
Capteurs de détection de réfrigérant A2L DST Gxxx
Les capteurs de détection de gaz DST Gxxx pour réfrigérants A2L intègrent une architecture inversée innovante qui protège l’élément de mesure dans les environnements exigeants. Ils sont compatibles avec cinq réfrigérants A2L, avec la possibilité d’en ajouter d’autres sur demande. Grâce à leur conductivité thermique optimisée et à une technologie éprouvée sur le terrain, ils répondent aux exigences strictes des applications HVAC.
La conception descendante brevetée protège le capteur contre les contaminants courants, garantissant ainsi des performances fiables pendant plus de 15 ans, selon les estimations issues de nos tests internes approfondis.

Prioriser la sécurité, réduire la maintenance et garantir l'approvisionnement
Les capteurs de conductivité thermique haute vitesse, testés et validés, offrent un temps de réponse exceptionnel, garantissant une sécurité optimale pour les utilisateurs et les équipements. Fort de son expertise dans le développement de technologies de pointe intégrées à ses solutions, Danfoss propose une chaîne d’approvisionnement flexible, assurant une réponse rapide à vos besoins et le maintien de livraisons régulières pour accompagner la croissance de votre entreprise.
Caractéristiques et avantages
-
Conception brevetée, compacte et robuste
Indice de protection IP66 élevé dans un boîtier compact (série DST GS uniquement). -
Polyvalence
Conception flexible, adaptée aux applications utilisant des réfrigérants R454B et R32 (DST G200 uniquement) et R454A, R454C et R455A (DST G300 uniquement). -
Détection des fuites rapide et fiable
Optimisée pour toutes les conditions de température, d’humidité et de pression. -
Aucune fausse alarme grâce à la prévention du point de rosée
La surveillance du point de rosée, associée à un boîtier chauffé, empêche toute formation de condensation à l’intérieur du boîtier. -
Immunisé contre la poussière, l'huile et les projections d'eau
Le positionnement stratégique du capteur, en instance de brevet et utilisant les principes de diffusion du flux, protège le capteur de toute exposition. -
Protégé contre les UV
Tous les matériaux exposés sont imperméables à une exposition prolongée aux UV. -
Aucune exigence de service sur le terrain
Calibrage permanent en usine. Aucun réglage sur site ni remise à zéro nécessaire pendant la durée de vie du capteur*, selon nos tests internes approfondis (*plus de 15 ans). -
Pannes "silencieuses" minimisées
Des diagnostics robustes de "chaîne de signal complète" vérifient les défauts et l'intégrité de la chaîne de signal. -
Intégration facile du système
Matériel et logiciels flexibles qui peuvent être adaptés pour répondre aux spécifications des applications des clients.
Articles
Ce livre blanc répond à deux questions clés : pourquoi la conductivité thermique est la meilleure technologie pour détecter rapidement et précisément les fuites de gaz A2L, et comment la conception du produit affecte l'efficacité et la durabilité d'un capteur de conductivité thermique.
Téléchargez le livre blanc

Applications
Les capteurs de détection de réfrigérant A2L DST Gxxx sont conçus en mettant l'accent sur:
-
HVAC
Unités de climatisation de salle informatique (CRAC), pompes à chaleur résidentielles et commerciales, unités de toiture et refroidisseurs à spirale pour climatisation. -
Réfrigeration commerciale
Chambres froides, vitrines réfrigérées, racks/packs de compresseurs -
Fabricants de bobines.
Systeme builders nécessitant une double sonde de gaz réfrigérant. -
Autres industries
Avec des applications utilisant des réfrigérants de type A2L
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sheet | A2L Gas Sensor - Compact design DST, GSxx series | English | Multiple | 27 oct., 2025 | 701.7 KB | |
| Data sheet | A2L Gas Sensor, Types DST G54A, DST G54C, DST G55A | English | Multiple | 27 oct., 2025 | 801.0 KB | |
| Data sheet | A2L Gas Sensor, Types DST G54B, DST GR32 | English | Multiple | 24 oct., 2025 | 846.0 KB | |
| Installation guide | A2L Gas Sensors, Relay, MODBus and Dual Output | French | Multiple | 13 nov., 2024 | 418.8 KB | |
| Installation guide | A2L Gas Sensors, Relay, MODBus and Dual Output | English | Multiple | 22 août, 2023 | 425.0 KB | |
| Brochure | DST G-series A2L refrigerant detection sensors brochure | Spanish, Castilian | Spain | 11 mars, 2025 | 1.0 MB | |
| Brochure | DST G-series gas sensors brochure | English | Multiple | 06 févr., 2026 | 509.2 KB | |
| Data sheet | DST G200 | English | Multiple | 24 oct., 2025 | 948.1 KB | |
| Brochure | DST GS-series gas sensors - the compact and resistant solution for gas detection | English | Multiple | 12 sept., 2025 | 995.2 KB | |
| White paper | Thermal conductivity: the best technology for A2L HVACR market | English | Multiple | 16 janv., 2024 | 3.4 MB |
Approbations
-
Marquage CE
-
Conforme à la directive RoHS
-
UL 60335-2-40
-
UL 60335-2-89
Certificats
| Type | Nom | Autorité d'approbation | Langue | Valide pour | Télécharger | Date d'expiration | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificat de sécurité électrique | CSA 80218837 | Anglais | Multiple | 182.6 KB | |||
| Déclaration UE | Danfoss EU-UK 073R0000.02 | Anglais | Multiple | 766.2 KB | 01 sept., 2030 | ||
| Déclaration de Contrôle des Exportations | Refrigerant Leakage Sensor | Anglais | Multiple | 178.3 KB | |||
| Certificat de sécurité électrique | UL E534311-20240718_20240722 | Anglais | Multiple | 261.2 KB |
Produits en vedette

Le dernier ajout est la série de capteurs de gaz DST GS, développés pour détecter les types de réfrigérants R454B, R32, R454A, R454C et R455A qui répondent aux performances et à la fiabilité requises pour porter le nom de la société. Ces sondes répondent aux exigences de la norme UL 60 335-2-89 pour les équipements de réfrigération et aux exigences de la norme UL 60 335-2-40 pour les équipements CVC.

Le nouveau modèle de la série DST G est le capteur de gaz DST G4ze, développé pour détecter le type de réfrigérant R1234ze, parfait pour les constructeurs de systèmes HVAC&R à la recherche d’un capteur de gaz fiable et précis. Ces sondes répondent aux exigences de la norme UL 60 335-2-40 pour les équipements CVC.

Le dernier ajout à la série DST G est la sonde de gaz à trois réfrigérants DST G300, développée pour détecter le type de réfrigérant R454A, R454C et R455A, parfaite pour les constructeurs de systèmes de réfrigération cherchant à réduire la complexité tout en gagnant en flexibilité dans la construction de systèmes compatibles avec les réfrigérants A2L. Cette sonde répond aux exigences des normes UL pour les équipements de Réfrigération.

Le dernier ajout à la série DST G est la double sonde de gaz réfrigérant DST G200, développée pour détecter le type de réfrigérant R454B et R32, parfaite pour les fabricants de bobines et les constructeurs de systèmes qui cherchent à réduire la complexité tout en gagnant en flexibilité dans la construction de systèmes compatibles avec les réfrigérants A2L. Cette sonde répond aux exigences des normes UL pour les équipements HVAC.

En utilisant une technologie calibrée sur le terrain, Danfoss Sensing Solutions a développé les capteurs de gaz réfrigérant DST G54A, DST G54C et DST G55A pour les réfrigérants A2L R454A, R454C et R455A, répondant aux exigences de performance et de fiabilité qui font la réputation de l'entreprise. Ces capteurs répondent aux exigences de la norme UL 60335-2-89 pour les équipements de réfrigération.

En utilisant une technologie calibrée sur le terrain, Danfoss Sensing Solutions a développé les capteurs de gaz réfrigérant DST G54B et DST GR32 pour les réfrigérants A2L R454B et R32, répondant aux exigences de performance et de fiabilité qui font la renommée de Danfoss. Ces capteurs répondent aux exigences de la norme UL 60335-2-40 pour les équipements HVAC.
Applications associées

Avec l'accélération des achats d'épicerie en ligne, les propriétaires de magasins développent activement leurs activités avec de nouveaux systèmes de réfrigération "click-and-collect" tels que des casiers réfrigérés.

Les solutions Danfoss pour chambres froides aident à garder les aliments frais et propres à la consommation, et contribuent ainsi à réduire les pertes et déchets alimentaires.

Votre système de réfrigération est l’élément idéal pour améliorer vos performances énergétiques. Pour libérer ce potentiel, vous avez besoin d’un régulateur, de détendeurs et de sondes de haute précision suffisamment intelligents pour faire fonctionner la technologie ensemble, et d’un superviseur système qui peut vous aider à voir et à contrôler l’ensemble.

Les systèmes à débit de fluide frigorigène variable (VRF) deviennent de plus en plus populaires pour les solutions de conditionnement d’air dans le monde entier. Les systèmes VRF fournissent un conditionnement d’air flexible et écoénergétique, mais également du chauffage et de l’eau chaude pour les applications résidentielles et commerciales.
Solutions associées

Composants conçus pour offrir le coût total de possession le plus faible possible tout en réduisant les pertes alimentaires et l'empreinte carbone du système de réfrigération de votre supermarché.

Les conditionneurs d'air Danfoss sont durables, écoénergétiques et abordables ; vous trouverez dans notre gamme des solutions pour applications de conditionnement d'air commercial et résidentiel.

La nécessité pour les supermarchés d'améliorer leur efficacité énergétique, de réduire les déchets alimentaires et de minimiser leur empreinte carbone est plus grande que jamais. En partenariat avec un supermarché danois, Danfoss a installé toutes les technologies et solutions nécessaires pour en faire l'un des supermarchés les plus efficaces sur le plan énergétique.


