Sécurité, fiabilité et avantages concurrentiels des solutions de navire offshore
Des navires offshore de plus en plus sophistiqués et compétitifs desservent des industries offshore comme l'énergie éolienne, la production pétrolière et gazière, l'exploration sismique et la pêche. De la pose de câbles et de conduites aux plateformes pétrolières, en passant par les plateformes de forage, les navires de ravitaillement offshore et les véhicules sous-marins, les navires offshore sont équipés de systèmes complexes où toutes les fonctionnalités sont intégrées via un bus CA et/ou CC. Il est donc primordial de prendre en compte les composants individuels lorsque l'on souhaite optimiser les performances et l'efficacité. Nous vous aidons à évaluer l'impact total et à prendre des décisions éclairées sur cette base.
Où que l'on se trouve dans le bateau, de la salle des machines au système de ventilation en passant par le pont de cargaison et les compartiments d'habitation, nous adoptons une vision globale. Ensuite, nous pouvons vous conseiller concrètement sur des commandes de moteur spécifiques afin d'optimiser les performances des propulseurs, des pompes, des treuils, des compresseurs ou des ventilateurs. Quelle que soit l'application, Danfoss peut vous aider à améliorer l'efficacité, la sécurité et la fiabilité des navires offshore.
Propulsion propre et économique
L'industrie maritime et offshore n'a de cesse de rechercher des solutions permettant de réduire la consommation de diesel et les émissions. La tendance à utiliser des carburants plus propres comme le gaz naturel liquéfié (GNL), au lieu des propulsions diesel et diesel-électrique, est déjà visible. Or, l'avenir est aux navires fonctionnant de manière entièrement électrique. Dans le même temps, les propriétaires de navires et de chantiers navals investissent de plus en plus dans les systèmes hybrides marins pour accroître la flexibilité au niveau de la conception et de l'installation, optimiser le rendement et minimiser l'impact environnemental. Actuellement, tous les types de navires, des petites navettes aux gros transporteurs, peuvent exploiter la technologie de l'hybridation pour des performances sous le signe de l'efficacité et de la propreté. En ce sens, Danfoss propose des solutions destinées à améliorer les performances et à réduire les coûts de toutes les formes de propulsions de navires, des plus récentes aux plus anciennes.
Amélioration des performances grâce au stockage d'énergie hybride sur batterie
Les navires offshore reposent de plus en plus sur une alimentation hybride. Typiquement, ils sont alimentés en électricité par le biais de propulseurs azimutaux et de propulseurs à tunnel électriques. L'alimentation est générée par des groupes électrogènes à vitesse variable. Cette topologie est souvent utilisée pour les ferries et les navires offshore. Le système de stockage d'énergie hybride supplémentaire offre un écrêtement des pointes et permet d'utiliser des groupes électrogènes plus petits et plus efficaces. Ce type de technologie d'hybridation est tout à fait adapté aux navires propulsés au gaz naturel liquéfié.
En savoir plus sur les solutions d'hybridation Danfoss
Électrification
Qu'en est-il de la propulsion électrique intégrée pour les navires neufs et reconvertis ? Nous travaillons avec les propriétaires de navires, les exploitants et les gestionnaires des chantiers navals pour fournir des systèmes de propulsion hybrides et électriques sur mesure partout dans le monde. À travers une approche révolutionnaire destinée aux navires plus petits, nous offrons une solution de propulsion hybride à courant continu particulièrement flexible et facile à gérer. Les systèmes Danfoss sont capables d'atteindre des objectifs impressionnants en termes de poids, de taille et de consommation de carburant, ce qui permet aux propriétaires et aux exploitants de navires de réduire les coûts et d'augmenter la durée de vie des composants sans compromettre l'expérience des clients.
En savoir plus sur les solutions d'électrification Danfoss (Découvrez notre site global)
Consultez nos brochures pour découvrir comment Danfoss peut vous aider dans un large éventail d'applications offshore.