Le chauffage et le refroidissement urbains pour les immeubles
Le recours au RCU : Plus d'efficacité pour plus de confort
Le recours au réseau de chaleur urbain : plus de confort individuel pour une efficacité énergétique accrue
Les principes de base des réseaux de chaleur urbains sont d’une simplicité remarquable. À l’une des extrémités du réseau se trouve une source d’énergie (souvent une centrale multicombustibles ou cogénération). La chaleur est ensuite distribuée, via un réseau de canalisations isolées, aux immeubles résidentiels, commerciaux et bâtiments industriels de la ville.
Au niveau de l’utilisateur final, chaque bâtiment a son propre raccordement distinct au réseau de chaleur urbain. Dans le local chaufferie du bâtiment, une sous-station équipée d’échangeurs thermiques et de plusieurs autres composants transfèrent efficacement l’eau chaude pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (ECS) dans les systèmes CVC et ECS d’un bâtiment.
Le choix d’un bon système de distribution de chaleur pour un bâtiment (ou un réseau) dépend de trois grands critères :
les caractéristiques techniques des connexions ;
la demande en chaleur du bâtiment ;
les préférences des résidents de l’immeuble quant à leur confort.
Plus vous parviendrez à bien équilibrer ces 3 critères, meilleur sera le service fourni à vos utilisateurs finaux et meilleure sera l'efficacité énergétique. Deux atouts pour votre entreprise.
Chez Danfoss, nous développons et produisons nous-mêmes tous les composants majeurs de nos sous-stations et de nos modules d’appartements. Grâce à notre propre fabrication de composants clés, vous bénéficierez d’une performance optimisée de la régulation du système et du transfert de chaleur. La pression, la pression différentielle, la température et le débit sont intégrés et automatiquement régulés sur quasi toutes les sous-stations Danfoss.
Des régulateurs sans alimentation auxiliaire, des régulateurs électroniques, des vannes de régulation motorisées et des compteurs d’énergie garantissent le plus haut niveau de confort et d’efficacité énergétique. Ils permettent aussi l’intégration dans des systèmes de régulation et de surveillance très avancés.
Comment nous pouvons vous aider
Un vaste portefeuille de produits allant des modules d’appartements à des unités de transfert de chaleur adaptées à de grands sites et une gamme complète de composants de régulation
Le client au cœur de nos intérêts, une expertise avant-vente, une longue expérience en bâtiments et en maintenance de réseaux d’énergie urbains
Innovation, optimisation technique et performances
Une coopération sûre et fiable, une expertise dans tous les maillons de l'installation des réseaux urbains.
Une envergure internationale avec une forte implication locale et un grand savoir-faire
Une expertise avec tous types de sources d’énergie primaires
Quels sont les avantages du chauffage et du refroidissement urbains pour les bâtiments ?
Le sélecteur de chaleur Danfoss est le meilleur outil de sélection en ligne de sa catégorie qui optimise le processus de planification des experts en applications de chauffage.