Les sous-stations de chauffage urbain constituent l’interface entre les fournisseurs de chaleur urbaine et les systèmes des clients. Ils intègrent l’équipement nécessaire pour adapter la chaleur fournie aux besoins des locaux de l’objet tels que spécifiés dans le contrat d’alimentation en chauffage. Dans ce cadre, ils doivent respecter toutes les normes applicables et les conditions techniques de raccordement du fournisseur.
Nos sous-stations de chauffage urbain conviennent à presque tous les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ainsi qu’aux systèmes de chauffage ou de refroidissement, et offrent un très haut niveau de confort et de performance opérationnelle. Les systèmes peuvent être personnalisés afin de répondre à vos besoins spécifiques. De plus, le fait d’utiliser une large gamme de composants de haute qualité présente plusieurs avantages.
Choisir la bonne sous-station de chauffage urbain a du sens d’un point de vue commercial
Quel que soit le type de sous-station de chauffage ou de refroidissement urbain dont vous avez besoin, Danfoss trouvera ce qu’il vous faut parmi notre gamme complète de sous-stations et de solutions de transfert de chaleur.
Chaque bâtiment a ses propres besoins en chaleur, chaque opérateur de chauffage urbain a ses exigences techniques de raccordement, et chaque résident a ses habitudes de chauffage individuelles. Ces critères ont une influence sur le choix des modules de distribution de chaleur installés dans les bâtiments et les villes, ainsi que dans les petits et grands réseaux de chauffage urbain.
La taille d’un module est déterminée par la demande en chauffage de l’appartement ou du bâtiment à chauffer. La température et la pression du réseau primaire déterminent si un module est exploité directement ou indirectement.
En outre, de nombreux réseaux de chauffage urbain spécifient des conditions de raccordement technique particulières, qui nécessitent des composants fabriqués spécialement pour eux. Enfin, le nombre et le type des circuits de chauffage, ainsi que la forme et la fonction des systèmes d’eau chaude sanitaire, auront une influence sur les équipements nécessaires.
Danfoss propose un programme complet de sous-stations et de modules d’appartement pour des plages comprises entre 15 kW et plus de 4 MW, avec un mode de fonctionnement direct ou indirect, avec un ou plusieurs circuits de chauffage et avec le chauffage de l’eau chaude sanitaire du côté primaire ou secondaire sous la forme d’un système à débit, à ballon de stockage ou anti-légionelle.
Les modules peuvent être des solutions d’installation personnalisées prédéfinies ou précommandées. Danfoss possède une longue expérience dans la gestion de petits et grands projets de chauffage en résidentiel et en réseau de chaleur urbain, alors contactez-nous, notre équipe hautement qualifiée et expérimentée vous aidera à trouver et à dimensionner les modules correspondant à vos besoins.
La bonne sous-station de chauffage urbain fait toute la différence en termes d’efficacité, de confort et de fiabilité. Découvrez comment le choix de la bonne solution peut réduire les coûts et optimiser les performances.
Télécharger maintenant

Caractéristiques et avantages
-
Gamme complète de sous-stations en provenance d’un fournisseur unique
-
Les composants intégrés garantissent un fonctionnement sûr, augmentent la durabilité et minimisent les coûts globaux
-
Bénéficiez d’un transfert de chaleur optimal et de performances optimisées en matière de régulation du système

Habituellement, les sous-stations de ce type de bâtiments ont  ; un circuit de chauffageindirect, qui divise l’installation du bâtiment du réseau public, mais dans certains cas, un chauffage direct ou direct avec boucle de mélange peut être applicable.
L’eau chaude sanitaire peut être produite instantanément ou alimentée par un ballon d’eau primaire ou secondaire dans les sous-stations.

Il existe deux types d’installations dans ce type de bâtiments : décentralisées avec modules d’alimentation ou centralisées. Dans les deux cas, une sous-station commune, divisant l’installation du bâtiment du réseau public, est nécessaire.
L’eau chaude sanitaire peut être produite instantanément dans les deux variantes d’installation ou en utilisant des systèmes à eau de stockage/charge.

Les sous-stations pour les bâtiments commerciaux nécessitent  ; un circuit de chauffageindirect, un circuit d’eau chaude sanitaire basé sur le principe de préparation instantanée de l’eau chaude ou des systèmes centralisés de stockage/changement d’eau chaude. Très souvent, le circuit de refroidissement est également applicable.
Gamme de produits
Outils et applis

Danfoss Heat Selector
Danfoss Heat Selector est le meilleur outil de sélection en ligne qui optimise le processus de planification pour les experts en applications de chauffage.
En savoir plus sur Heat Selector
FAQ
Informations générales
Que vais-je trouver dans les instructions et le guide de la sous-station ?
- Données techniques du module (par exemple : nomenclature, diagramme de débit, données principales, calcul HEX)
- Remarques de sécurité
- Notes de mise en service
- Exigences de maintenance
- Informations concernant le transport
- Représentants
Où puis-je trouver la garantie de la sous-station ? Quelles sont les conditions de paiement ?
Dans le contrat de vente (voir confirmation de commande) et/ou dans le catalogue.
Qu’est-ce que cela signifie lorsque la sous-station porte un marquage CE ?
Cela signifie que la sous-station remplit toutes les exigences applicables aux produits vendus sur le marché européen, conformément aux règles et directives de l’UE en la matière.
Disposez-vous d’un catalogue-tarif ?
Oui. Veuillez contacter votre représentant Danfoss pour en obtenir une copie.
Qui dois-je appeler pour obtenir une confirmation de commande ?
Veuillez appeler le service clients CSC 01 82 88 64 64 ou votre représentant.
Quels sont les certificats disponibles pour les sous-stations Danfoss ?
La déclaration de conformité aux directives PED/MD.
Les sous-stations Danfoss peuvent-elles être livrées avec d’autres types d’accessoires, tels que des chaudières, T&S-HEX, etc. ?
En fonction de la requête, nous pouvons proposer une gamme adaptée de produits standard. Veuillez contacter votre représentant pour en savoir plus.
Danfoss propose-t-elle un logiciel de sélection des sous-stations ?
Oui, nous disposons d’un Heat Selector qui est mis à la disposition des clients.
Veuillez contacter votre représentant Danfoss si vous avez besoin d’aide pour dimensionner votre prochaine sous-station.
Informations techniques
Quelle est la capacité maximale des sous-stations que Danfoss peut proposer ?
Environ 10 MW ajoutés du programme de température ; max. dimensionnement est DN 400.
Quelles sont les dimensions des sous-stations Danfoss ?
Veuillez consulter les fiches techniques disponibles pour les types de sous-stations DSA/DSP et tous les produits ECS. Vous pouvez également contacter votre représentant Danfoss pour obtenir une estimation en ce qui concerne les types de sous-stations DSE, DSS et DSM. En cas de commande, vous obtiendrez des schémas sur demande.
Quels types de sous-stations de chauffage et de refroidissement urbains Danfoss peut-elle proposer ?
Danfoss propose une gamme complète de sous-stations DHC. Les sous-stations Danfoss sont disponibles en 5 plateformes de base, pouvant être adaptées afin de répondre aux besoins et exigences des clients :
- Sous-stations DSA de Danfoss – La sous-station compacte avancée
- Sous-stations DSP de Danfoss – L’unité de transfert de chaleur compacte, préconçue et préfabriquée
- Sous-stations DSE de Danfoss – Adaptées aux besoins et aux exigences les plus courants des clients, configuration basée sur les recommandations de Danfoss
- Sous-stations DSE de Danfoss – Adaptées aux besoins et aux exigences les plus courants des clients, configuration basée sur les recommandations de Danfoss
- Sous-stations DSM de Danfoss – Adaptées directement aux besoins et aux exigences les plus courants des clients, configuration basée sur les recommandations de Danfoss
Quel type de fluide peut être utilisé avec les sous-stations Danfoss ?
Eau de circulation, eau potable, mélange d’éthylène glycol et de vapeur saturée.
Puis-je planifier la préparation du local de production avant la livraison de la sous-station ?
Oui, si vous avez commandé l’une de nos sous-stations standard à dimensions fixes (voir la fiche technique DSA, DSP et tous les produits ECS).
Pour les sous-stations de type DSE, DSS et DSM, veuillez contacter votre représentant Danfoss pour obtenir plus d’informations.
Quel type de structure les sous-stations Danfoss sont-elles proposées dans : cage, châssis, version sur pied, fixation murale, etc.?
Cela dépend de la capacité et de la taille/du poids de la sous-station. Les sous-stations murales sont limitées par leurs dimensions et leur taille. Nous vous recommandons de vous intéresser aux sous-stations de type DSA pour en savoir plus sur nos solutions standard.
Est-il possible d’équiper la sous-station avec l’automatisation d’un autre fabricant ?
Oui, c’est possible, mais cette solution n’est pas recommandée.
Quel type d’isolation Danfoss peut-elle offrir ?
Par exemple : isolation de tuyau en mousse souple de polyuréthane, boîtiers DH en mousse dure de polyuréthane.
Un capot isolant en polypropylène expansé est disponible pour les modules DSA standard.
Quels sont les types de pompe utilisés dans la sous-station (fabricant) ?
Les produits courants proviennent de GRUNDFOS, WILO & KOLMEKS. Il est possible que les produits proviennent d’autres fournisseurs dans des cas particuliers. Pour plus d’informations, contactez votre représentant Danfoss.
Comment sélectionner les options ?
Veuillez consulter la fiche technique ou contacter votre représentant Danfoss.

Plus petite, plus légère et plus efficace : la sous-station compacte DSA1 de Danfoss
Découvrez comment le module est installé, ainsi que des astuces et conseils pour sa mise en service et son entretien.