Penser le CVC 4.0 pour des bâtiments plus intelligents
Que le CVC 4.0 commence ! La transition vers les solutions CVC 4.0 nécessite une coopération étroite entre plusieurs acteurs, dont chacun récoltera ses propres avantages.

Digital Hydronics™ eBook
Élargissez vos connaissances en matière de CVC 4.0
Découvrir l'eBook

Comment collecter les données d'un système CVC?
Les systèmes CVC 4.0 ne sont pas seulement intelligents, ils sont intelligents. Ils savent comment identifier les problèmes d'efficacité et comment réduire les coûts énergétiques.
La clé du succès réside dans l'utilisation active des informations recueillies à partir des bâtiments et des données CVC et stockées dans le système de gestion des bâtiments.
Les actionneurs numériques IoT fournissent des données fondamentales qui peuvent être complétées par des données provenant de capteurs de température et de débit en option.
De cette manière, il est possible de gérer les flux d'énergie et de planifier les activités de service et de maintenance.
Image copyright : Bert Teunissen/EDGE