La mesure de la consommation d’énergie dans les bâtiments résidentiels
Dans les immeubles résidentiels et les maisons individuelles appartenant à des offices HLM, les compteurs de chaleur et dans certains cas, de refroidissement sont utilisés pour identifier la quantité d’énergie consommée par chaque occupant. L’enregistrement de la consommation d’énergie permet une répartition des coûts de l’énergie plus équitable et plus exacte. Il sensibilise également les occupants sur la nécessité de diminuer leur consommation et augmente ainsi l’efficacité énergétique des immeubles tout en diminuant les factures de chauffage.
Chaque appartement est donc équipé d’un compteur d’énergie, appelé « compteur secondaire ». Danfoss offre des compteurs à ultrasons de grande qualité qui peuvent être montés sur les tuyaux aller ou retour. Les compteurs offrent un nouveau niveau de simplicité d’installation et de mise en service grâce à une application mobile spéciale. Les compteurs peuvent être relevés rapidement et facilement en combinant l’application mobile à un récepteur radio sans fil portatif. Les occupants ne doivent pas être à leur domicile pour enregistrer leur consommation d’énergie. Il suffit de passer les compteurs à proximité pour procéder à l’enregistrement des données.
Parfois des compteurs primaires sont aussi utilisés. Ils enregistrent la quantité totale d’énergie de chaleur ou de refroidissement fournie ou générée dans les immeubles résidentiels.

La mesure de la consommation d’énergie dans les bâtiments commerciaux
Dans les bâtiments commerciaux comptant plusieurs occupants, l’utilisation des compteurs d’énergie chaud et froid a de plus en plus la cote. Ils sont utilisés comme des sous-compteurs pour déterminer la quantité d’énergie (chauffage/refroidissement ou eau chaude sanitaire) consommée par chaque occupant. L’enregistrement de la consommation d’énergie permet une répartition des coûts de l’énergie plus équitable et plus exacte. Il sensibilise également les occupants sur la nécessité de diminuer leur consommation et augmente ainsi l’efficacité énergétique des immeubles tout en diminuant les factures de chauffage.
Les compteurs principaux enregistrent la quantité totale de chaleur ou de refroidissement fournie au bâtiment ou qui y est générée. Les compteurs secondaires enregistrent la quantité d’énergie consommée par occupant, étage ou pièce du bâtiment. Les possibilités exactes dépendent de la conception du système CVC.


Un collecteur d’énergie peut enregistrer la consommation d’énergie de jusqu’à 500 compteurs d’énergie. Le collecteur peut aussi être connecté à une plateforme SaaS cloud offrant un accès à distance en particulier aux données de consommation d’énergie, pour transmission aux systèmes de facturation ou connexion avec un système de gestion technique des bâtiments par exemple. La solution de lecture automatique des compteurs aide à comprendre quelles parties du bâtiment consomment le plus ou le moins d’énergie.

Danfoss SonoSelect™
Un compteur compact à ultrasons servant à mesurer la consommation d’énergie de chauffage et de refroidissement au niveau secondaire
Accéder à la page produits
Comment nous pouvons vous aider
-
Un portefeuille de produits complet
-
Des compteurs à ultrasons pour le chauffage et le refroidissement
-
Surveiller la consommation d’énergie
-
Une répartition des coûts d’énergie équitable
-
Une sensibilisation accrue de la part des occupants
-
Une connexion avec les systèmes de facturation ou de gestion technique des bâtiments

Le compteur de chaleur Danfoss SonoSelect™
Découvrez comment notre compteur de chaleur Danfoss SonoSelect™ est fabriqué dans nos usines.