SonoSelect™ 10 établit une toute nouvelle norme en matière de mesure de chaleur et de froid. Avec une gamme étendue de caractéristiques innovantes et uniques, il est simple à installer et à mettre en service. Il est fournit en permanence des mesures ultra-performantes.
Grâce à la technologie ultrasonique de précision, le compteur chaud/froid SonoSelect™ 10 assure un niveau de précision et de fiabilité exceptionnel. Cela lui permet de répondre aux enjeux complexes de la gestion énergétique et permet d'obtenir des diagnostics authentiques.
Le compteur est homologué classe II B+D selon la directive MID et répond à toutes les exigences en matière de certification nationale. Il peut être monté sur l'alimentation ou sur le retour et propose de nombreuses options de configuration différentes.
Atout important du SonoSelect™ 10 : il est également possible de réguler toutes ses fonctionnalités avancées via un smartphone. Pour cela, il vous suffit d'utiliser l'application innovante SonoApp™. Il est possible de configurer à distance le compteur et de programmer facilement des fonctions plus avancées. Par ailleurs, il est désormais plus rapide d'accéder aux réglages de routine et plus simple de les effectuer.
Caractéristiques et avantages
-
SonoApp™, une application très pratique : Il est également possible de contrôler la fonctionnalité avancée via un smartphone à l'aide d'une application innovante, SonoApp™. Le compteur chaud/froid SonoSelect™ 10 est donc facile à utiliser et le risque d'erreur de réglage réduit.
-
Diagnostic authentique = économies de coûts : SonoSelect™ 10 propose des fonctions de diagnostic authentique, à la pointe de la technologie, via l'application SonoApp™. Cela permet une traçabilité précise pour identifier et corriger rapidement les erreurs, beaucoup plus intéressante que le simple affichage d'un code d'erreur.
-
Précision de premier ordre via la technologie ultrasonique : SonoSelect™ 10 englobe des années d'expertise en matière de technologie ultrasonique de pointe. Il propose ainsi un nouveau degré de précision de mesure constante. La technologie ultrasonique comporte un certain nombre d'avantages notables par rapport aux solutions mécaniques conventionnelles de mesure de la chaleur.
-
Conçu pour être performant : SonoSelect™ 10 a été mis au point pour simplifier au maximum le travail des installateurs. Boîtier robuste, affichage simple, et fonctions intuitives et intelligentes avec SonoApp™. SonoSelect™ a été soigneusement conçu pour gagner du temps, réduire les coûts du produit et minimiser les réinstallations.
-
Meilleure durée de vie de batterie : Conçue pour une durée de vie de 17 ans, elle demande des remplacements nettement moins fréquents.
-
Conception souple : Le compteur peut être installé sur des systèmes de chauffage et de refroidissement, sur des conduites d'alimentation ou de retour. Il est évolutif et propose des protocoles/interfaces de communication ouverts pour répondre à toutes les exigences.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|
Outils et applis

SonoSelect™ est doté de caractéristiques de diagnostic de pointe avec
une traçabilité précise et une identification et une correction rapides des erreurs.