L'approvisionnement en eau, avec le traitement et la purification de l'eau, est l'un des plus gros consommateurs d'énergie d'une municipalité. La ville d'Aarhuus au Danemark démontre que cela ne doit pas nécessairement être le cas. En utilisant des processus optimaux, des variateurs de fréquence Danfoss d'une haute efficacité énergétique et les dernières technologies telles que le chauffage urbain et le biogaz, la municipalité a réussi à faire en sorte que la station d'épuration de Marselisborg produise de l'énergie.
En tant que planificateur, vous avez une grande responsabilité dans vos projets. Grâce à votre planification, vous décidez si la solution répond aux objectifs souhaités. Pour ce faire, vous devez toujours disposer d'informations actualisées, connaître les nouvelles tendances et disposer d'une documentation complète. Vous devez également être régulièrement informé des développements techniques ou des innovations juridiques. Maintenir ces connaissances à jour demande du temps et des efforts.
Avec ce planner Cockpit nous vous facilitons la vie !
Le VLT® AQUA Drive FC 202 offre non seulement les plus hautes performances pour les applications à commande électrique dans le domaine de l'eau et des eaux usées, mais offre aussi une efficacité énergétique maximale. Avec sa vaste gamme de fonctions standard, auxquelles vous pouvez ajouter d'autres options pour une adaptation optimale à votre application, ce variateur de fréquence spécialisé peut être utilisé pour les nouveaux projets comme pour les modernisations de systèmes existants.
C'est la solution économe en énergie, robuste et moderne pour les stations d'épuration des eaux usées, les usines de traitement ou d'approvisionnement en eau et les stations de pompage. Les utilisateurs bénéficient de la facilité de mise en service, de nombreuses fonctions optimisées pour les applications eau/eaux usées, de la large gamme d'interfaces et de nombreuses années d'expérience de Danfoss Drives dans ce domaine. Bien qu'il soit sur le marché depuis 2006, le nouveau VLT® AQUA Drive FC 202 impressionne toujours par ses caractéristiques absolument adaptées à toutes les applications dans le domaine de la technologie de l'eau. En outre, nous vous proposons désormais toutes les informations et tous les documents nécessaires à vos projets dans le cockpit du planificateur, spécifiquement rassemblés en un seul endroit - clairement classés et accessibles en quelques clics.
Économisez du temps et des efforts sur vos projets.
Nous avons condensé en quelques pages toutes les informations importantes pour votre projet. En plus des documents déjà mentionnés pour le VLT® AQUA Drive FC 202 et nos démarreurs progressifs, vous trouverez toutes les données, faits et aides nécessaires à une bonne planification. À cette fin, nous avons compilé une collection de liens vers les différents sujets dans l'aperçu ci-dessous, afin que vous puissiez trouver les informations que vous recherchez en un seul clic. Il s'agit de brochures et de manuels de planification, d'outils logiciels et de textes d'appel d'offres, d'études et d'exemples d'application. Si vous avez d'autres questions, vous trouverez également les noms des personnes de contact qui se feront un plaisir de vous aider grâce à leurs vastes connaissances en matière de planification.
Une question, contactez-nous.
Chez Danfoss Drives, vous trouverez des variateurs de fréquence et des démarreurs progressifs optimisés pour les applications typiques du domaine de l'eau et des eaux usées. Grâce à leurs fonctions spécialisées, les variateurs assurent une mise en œuvre rapide et facile des tâches d'approvisionnement et de traitement de l'eau, une mise en service plus rapide et une efficacité énergétique maximale. Ils communiquent également avec des systèmes de contrôle de niveau supérieur via tous les bus de terrain courants.
VLT® AQUA Drive FC 202
Le variateur de fréquence haut de gamme, éprouvé et intelligent, commande tous les moteurs liés aux applications de la technologie de l'eau. Des applications standard simples à l'Edge Computing et au Cloud Computing avec Condition Based Monitoring, en passant par les solutions autonomes, le FC 202 est extrêmement fiable et orienté vers l'avenir dans tous les domaines.
Page du produit VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® Démarreur progressif
Un démarreur progressif est un appareil électronique qui régule la tension au moteur et assure une transition en douceur de l’application, de l’arrêt au fonctionnement pleine vitesse. Tous les démarreurs VLT® utilisent le principe de commande d’angle de phase à l’aide de thyristors haut de gamme. Nos démarreurs VLT® équipés de transformateurs d’intensité, mesurent le courant moteur afin de réguler le courant de démarrage et d’arrêt, et assurent de nombreuses fonctions de protection de votre moteur et de votre application.
Page du produit VLT® Soft Starter MCD 600
Pour les installations, vous avez besoin, pour une planification simple et efficace, non seulement de la désignation de l'appareil, mais aussi d'informations sur les caractéristiques techniques, les dimensions du boîtier, les interfaces et autres. Les liens suivants vous permettent d'ouvrir les documents les plus importants sous forme électronique - à consulter, à télécharger ou à imprimer directement sur votre imprimante locale.
Si vous ne trouvez pas de documentation ici, vous pouvez également effectuer une recherche dans l'ensemble de la base de données de la littérature technique :
Documentation technique complète sur le VLT® AQUA Drive FC 202
Pour une documentation plus simple dans les schémas électriques, vous trouverez ici les macros Eplan pour la série de variateurs de fréquence FC 202 ainsi que pour les démarreurs progressifs MCD 202, MCD 500 et MCD 600. Elles servent également à vous simplifier considérablement la planification.
Outre les brochures sur les produits, le manuel de planification pour le VLT® AQUA Drive FC 202 vous aidera à concevoir une installation à haute efficacité énergétique et à haute disponibilité. Vous trouverez également sur la page de la littérature des manuels de programmation et les modes d'emploi de nos convertisseurs de fréquence et démarreurs progressifs.
VLT® AQUA Drive FC 102
Filtres de sortie
VLT® Softstarter
Aussi nombreux que soient les avantages des variateurs de fréquence pour le contrôle des processus et l'efficacité énergétique, ils génèrent des réactions sur le réseau qui peuvent perturber les appareils (de mesure) sensibles. Il faut donc veiller à réduire les harmoniques dès la planification. Les mesures prises ultérieurement sont généralement bien plus coûteuses. Danfoss met à disposition des informations complètes sur les principes de base, le choix de solutions actives ou passives, leur dimensionnement et les avantages et inconvénients.
Les harmoniques – un problème coûteux, facilement solutionné
Les réglementations et normes pertinentes en matière d’efficacité énergétique sont progressivement renforcées dans le monde entier. L’objectif est que les fabricants réduisent la consommation d’énergie et l’impact environnemental de leurs produits en adoptant des normes minimales d’efficacité énergétique.
Les variateurs Danfoss satisfont aux normes d’efficacité les plus élevées. Pour en savoir plus sur le sujet et les outils logiciels de calcul de l’efficacité énergétique des systèmes de variateurs + moteurs Danfoss, cliquez sur les liens ci-dessous. Pour ce faire, les variateurs Danfoss soutiennent toutes les technologies des moteurs courantes, de sorte que vous puissiez sélectionner le moteur le mieux approprié à votre application.
La nouvelle directive est entrée en vigueur en juillet 2021.
Profitez de l’offre de services DrivePro® de Danfoss pour les systèmes et applications à vitesse variable. DrivePro® vous permet non seulement de dépanner, d’entretenir, de réparer et de mettre votre équipement à niveau, mais également d’améliorer de manière proactive le rendement, les performances et la durée de vie du système. En outre, vous et vos clients bénéficiez d’une formation adaptée à vos besoins et d’un accès aux connaissances d’experts, tout bénéfice pour l'ensemble des parties concernées et des installations du traitement des eaux et eaux usées.
Une collaboration à succès entre Danfoss et la société Saica Paper. Découvrez les services DrivePro® de Danfoss.
POLOGNE : Depuis plus de dix ans, les variateurs Danfoss ont réduit la consommation d’énergie de la brasserie Okocim de Carlsberg. La brasserie consomme moins d’eau et ses émissions ont également baissé.
L'eau est l'une des substances les plus importantes pour nous, les humains. Dans l'association de distribution d'eau Trollmühle à Windesheim, qui approvisionne environ 42 000 personnes en eau potable de qualité, les solutions VLT® de Danfoss assurent un fonctionnement fiable des systèmes qui filtrent l'uranium et les composants de la dureté.
Les variateurs de fréquence de Danfoss aident à convertir la biomasse de la production d'insuline et d'enzymes en énergie.
Les solutions Danfoss ont permis à Acciona de créer une usine de dessalement modulaire innovante de dessalement par osmose (SWRO) pour la raffinerie de Sarlux en Sardaigne, réduisant ainsi la consommation d'énergie par rapport aux solutions traditionnelles.
L'utilisation de variateurs VLT® AQUA Drive pour contrôler l'irrigation des pompes vous permet d'adapter la pression et le débit dans le système à la demande actuelle. Vous pouvez ainsi réaliser d'importantes économies d'énergie.