DSE FLEX on kompakti lämmönjakokeskus, joka on suunniteltu epäsuoraan kaukolämmitykseen. Siinä on enintään kolme piiriä, ja moduuleita voi yhdistellä tarpeen mukaan, jos piirejä tarvitaan enemmän.
Enimmäislämmitysteho määritetään lämpötilan, sallitun painehäviön ja paikallisten säännösten mukaan. 560 kW lämmitys, 590 kW LKV. DSE FLEX on suunniteltu vastaamaan kaukolämmityksen erityishaasteisiin ja entistä tiukempiin vaatimuksiin. Saatavana vain tilauksesta.
Flex lämmönjakokeskukset säästävät tilaa ja ovat helppoja asentaa.
DSE Flex soveltuu moniin eri tarkoituksiin, kuten lämmitykseen, lämpimän käyttöveden järjestelmiin ja/tai vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin.
DSE Flex keskuksia voidaan käyttää rivi- ja kerrostalojen, liiketilojen ja teollisuusrakennusten lämmityksessä.
Lämmönjakokeskus on lattia-asenteinen, kevytrakenteinen sekä kompaktin kokoinen ja on suunniteltu helposti kuljetettavaksi