Suuret lämmönjakokeskuksemme soveltuvat melkein mihin tahansa lämpimän käyttöveden järjestelmään sekä lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiin. Ne tarjoavat korkeatasoista mukavuutta ja toiminnallista suorituskykyä. Järjestelmät voidaan räätälöidä käyttäjien erityisvaatimusten mukaan. Saat monia etuja siitä, että järjestelmässä on käytetty monipuolista komponenttien valikoimaa.
Oikean kaukolämmön lämmönjakokeskuksen valitseminen on taloudellisesti järkevää
Danfossilla on laaja valikoima lämmönjakokeskuksia ja lämmönsiirtoratkaisuja riippumatta siitä, minkälaista kaukolämmön tai -jäähdytyksen lämmönjakokeskusta tarvitset.
Jokaisessa rakennuksessa on omat erityiset lämmitysvaatimuksensa, jokaisella kaukolämpöyhtiöllä on omat tekniset liitäntävaatimuksensa ja jokaisella asukkaalla yksilölliset lämmitystavat. Nämä kriteerit vaikuttavat rakennusten ja taajamien lämmönjakokeskusten valintaan sekä pienissä että suurissa kaukolämpöverkoissa.
Keskuksen koon määrittää lämmitettävän huoneiston tai rakennuksen lämmöntarve. Ensiöpuolen tulon lämpötila ja paine määrittävät sen, toimiiko keskus suoraan vai epäsuoraan.
Lisäksi monilla kaukolämpöverkoilla on erityisiä teknisiä vaatimuksia, jotka vaativat erityisiä säätökomponentteja. Lopuksi lämmityspiirien määrä ja tyyppi sekä lämpimän käyttöveden lämmitysmuoto ja toiminta vaikuttavat tarvittaviin laitteisiin.
Danfoss tarjoaa täydellisen valikoiman lämmönjakokeskuksia ja huoneistokohtaisia lämmönjakokeskuksia muutamasta kW:sta aina useisiin MW:hin. Toiminta voi olla suora tai epäsuora, lämmityspiirejä voi olla yksi tai useampi ja ensiö- tai toisiopuolen lämpimän käyttöveden lämmitys voidaan toteuttaa lämmönsiirtimellä, varaajalla tai anti-legionellajärjestelmällä varustettuna.
Keskukset voivat olla joko standardimalleja tai räätälöityjä ratkaisuja. Danfossilla on vankka kokemus isoista ja pienistä lämmitys- ja kaukolämpöprojekteista. Ota siis meihin yhteyttä, niin asiantunteva ja kokenut tiimimme auttaa löytämään ja mitoittamaan vaatimuksianne vastaavat keskukset.
Ominaisuudet ja edut
-
Laaja valikoima lämmönjakokeskuksia samalta toimittajalta
-
Valitut komponentit varmistavat turvallisen käytön, pitkän käyttöiän ja minimoivat käyttökustannuksia
-
Etuna optimoitu lämmönsiirto ja suorituskyky

DSE Flex: säästää tilaa ja on helppo asentaa
Työtä helpottavan lämmönjakokeskuksen DSE Flexin esittely ja tiedot.
Tuotevalikoima
Työkalut ja sovellukset

Heat Selector
Danfoss Heat Selector on verkossa toimiva tuotevalintatyökalu lämmitysjärjestelmien suunnittelijoille.
Avaa Heat Selector
UKK
Yleistä tietoa
Mitä lämmönjakokeskuksen ohjeet ja opas sisältävät?
- keskuksen tekniset tiedot (materiaaliluettelo, virtauskaavio, pääarvot, HEX-laskelma ym.)
- turvallisuusohjeet
- käyttöönotto-ohjeet
- huoltovaatimukset
- tiedot kuljettamisesta, siirtämisestä ym.
- sertifikaatit
- yhteyshenkilöt
Mistä löydän lämmönjakokeskuksen takuuehdot? Mitkä ovat maksuehdot?
Kauppasopimuksesta (katso tilausvahvistus) ja/tai virallisesta hinnastosta.
Mitä tarkoittaa lämmönjakokeskuksen CE-merkki?
Se tarkoittaa sitä, että lämmönjakokeskus täyttää kaikki Euroopan markkinoilla myytäviä tuotteita koskevat vaatimukset EU:n sääntöjen ja direktiivien mukaisesti.
Onko teillä hinnastoa?
Kyllä on. Saat kopion siitä ottamalla yhteyttä paikalliseen Danfossin myyntiyhtiön asiakaspalveluun.
Kenelle minun pitää soittaa saadakseni tilausvahvistuksen?
Soita oman maasi tilausten käsittelyosastolle tai paikalliselle myyntiedustajalle tai myyntiosastolle.
Mitä sertifikaatteja Danfossin lämmönjakokeskuksilla on?
Vaatimustenmukaisuusvakuutus painelaitedirektiivin/konedirektiivin määräysten mukaisesti.
Voidaanko Danfossin lämmönjakokeskukset toimittaa muilla lisävarusteilla, kuten esimerkiksi kattiloilla, T&S-HEX:illä ym.?
Pyynnöstä riippuen voimme tarjota joitakin yleisiä lisävarusteita rajoittuen vakiotuotevalikoimaan. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntiyhtiön asiakaspalveluun.
Onko Danfossilla lämmönjakokeskusten valintaohjelmistoja?
Kyllä. Meillä on Heat Selector saatavana kaikille asiakkaille.
Jos tarvitset apua lämmönjakokeskuksesi mitoittamiseen, ota yhteys paikalliseen Danfoss myyntiyhtiön asiakaspalveluun.
Tekniset tiedot
Kuinka tehokkaita lämmönjakokeskuksia Danfoss voi tarjota?
Noin 10 MW lämpötilanohjelmasta riippuen; maks. koko DN 400.
Mitkä ovat Danfossin lämmönjakokeskusten mitat?
Katso lämmönjakokeskustyyppien erilliset tekniset esitteet. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen Danfoss myyntiyhtiön asiakaspalveluun. Jos kyseessä on tilaus, saat piirustukset pyytäessäsi.
Minkä tyyppisiä kaukolämpö- ja kaukojäähdytyskeskuksia Danfoss voi toimittaa?
Danfoss tarjoaa täydellisen valikoiman lämmönjakokeskuksia kaukolämpöön ja kaukojäähdytykseen. Danfossin lämmönjakokeskuksia saa viidellä perusalustalla, joita voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaan:
- Danfoss DSA on edistyksellinen, kompakti lämmönjakokeskus
- Danfoss DSP lämmönjakokeskus – kompakti, esisuunniteltu ja ja esivalmistettu lämmönsiirrin
- Danfoss DSE lämmönjakokeskukset – räätälöidään täyttämään asiakkaiden yleisimmät tarpeet ja vaatimukset, määritys perustuu Danfossin suosituksiin
- Danfoss DSS lämmönjakokeskukset – räätälöidään täyttämään asiakkaiden yleisimmät tarpeet ja vaatimukset, määritys perustuu Danfossin suosituksiin ensisijainen väliaine on kyllästetty höyry
- Danfoss DSM lämmönjakokeskukset – räätälöity suoraan täyttämään asiakkaiden yleisimmät tarpeet ja vaatimukset, määritys perustuu Danfossin suosituksiin
Millaisia väliaineita voidaan käyttää Danfossin lämmönjakokeskuksissa?
Kiertovettä, juomavettä, etyleeni-glykoliseosta ja kyllästettyä höyryä.
Voinko valmistella teknisen tilan ennen lämmönjakokeskuksen toimittamista?
Kyllä, mikäli olet tilannut jonkin vakiomallisista lämmönjakokeskuksistamme, joissa on kiinteät mitat (katso DSA-, DSP- ja kaikkien LKV-tuotteiden tekniset esitteet).
Ota yhteyttä paikalliseen Danfossin myyntiyhtiön asiakaspalveluun.
Minkälaisia rakennevaihtoehtoja Danfossin lämmönjakokeskuksista löytyy: kotelo, kehikko, lattia-asennus, seinäasennus jne.?
Se riippuu tehosta ja koosta/painosta. Seinälle ripustettavia lämmönjakokeskuksia rajoittavat mitat ja koko. Suosittelemme tutustumaan DSA-lämmönjakokeskustyyppeihin lisätietojen saamiseksi vakioratkaisuista.
Onko mahdollista varustaa lämmönjakokeskus toisen valmistajan automatiikalla?
Kyllä, tämä on mahdollista, mutta se ei ole suositeltava ratkaisu.
Mitä eristettä Danfoss käyttää?
Putket on eristetty PU-pehmovaahdolla, lämmönsiirtimet PU-kovavaahdolla.
DSA-keskuksissa kotelo on eristetty EPP-eristeellä.
Millaisia pumppuja lämmönjakokeskuksissa käytetään (valmistaja)?
Yleisimmät pumppujen valmistajat ovat GRUNDFOS, WILO ja KOLMEKS. Muita valmistajia voidaan käyttää erityistapauksissa. Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä Danfossin paikallisen myyntiyhtiön asiakaspalveluun.
Miten soveltuvat lisävarusteet valitaan?
Katso teknisestä esitteestä tai ota yhteyttä paikallisen Danfossin myyntiyhtiön asiakaspalveluun.