Lämmönjakokeskukset ovat huoneistoihin ja asuntoihin asennettavia hajautettuja lämmitysjärjestelmiä, jotka tuottavat lämpöä ja lämmintä käyttövettä loppukäyttäjien tarpeiden mukaan.
Suoralämmityksen ja lämpimän käyttöveden lämmönjakokeskuksissa ei ole lämmönsiirrintä erottamassa ensiövirtausta toisiovirtauksesta. Tästä syystä syöttö verkosta tai keskitetystä öljy-/-kaasukattilasta virtaa suoraan kunkin huoneiston verkkoon.
Suoralämmityksen lämmönjakokeskuksia suositellaan korkeintaan PN10- tai PN6-paineluokan verkostoihin.
Sekoituspiiriä hyödyntävät huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset suoralämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon
Syöttö verkosta virtaa suoraan rakennuksen verkkoon. Lämmityspuolen sekoituspiiri mahdollistaa syöttölämpötilan säätämisen lämmönjakokeskuksen asennuksessa huoneistokohtaisesti. Suoria lämmönjakokeskuksia suositellaan korkeintaan PN10- tai PN6-paineluokan verkostoihin
Jakelujärjestelmät – lattialämmitys huoneistokohtaisissa lämmönjakokeskuksissa
Tehdasvalmisteiset laitteistot lattialämmitykseen sekä lämpimään ja kylmään käyttöveteen. Järjestelmät voidaan asentaa erikseen tai yhdistää suoraan Danfossin huoneistokohtaisiin lämmönjakokeskuksiin yhdessä kattilan kanssa tai laajennuksena nykyiseen lämmitysjärjestelmään. Jakeluyksikön voi asentaa seinän sisään uppoasennuskotelon avulla tai seinälle kannella varustettuna.
Ominaisuudet ja edut
-
Kustannustehokas ratkaisu uudiskohteisiin, kunnostus- ja saneerausprojekteihin. Pienet huolto- ja ylläpitokustannukset käytön aikana.
-
Nopea ja helppo asennus.
-
Vie vähemmän tilaa, mahdollisuus upottaa seinään, rappukäytäviin tai kuiluihin.
-
Energian mittaus ja kulutuksen seuranta energiamittarilla.
Nykyaikainen vaihtoehto perinteisille lämmitys- ja käyttövesiratkaisuille
EvoFlat

Tuotevalikoima
Asiakirjat
| Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
|---|
Työkalut ja sovellukset

Heat Selector
Danfoss Heat Selector on luokkansa paras verkkovalintatyökalu, joka optimoi lämmitysasiantuntijoiden suunnitteluprosessin.
Avaa Heat Selector
UKK
Yleinen toimivuus
Millainen on Danfossin huoneistokohtainen lämmönjakokeskuskonsepti hajautettuihin lämmitysjärjestelmiin (EvoFlat)?
Danfossin huoneistokohtaisten lämmönjakokeskusten EvoFlat järjestelmä koostuu huoneistokohtaisista lämmönjakokeskuksista ja yksinkertaisesta, keskitetystä lämmönlähteestä. EvoFlat keskus koostuu lämpimän käyttöveden lämmönsiirtimestä ja lämmityksen omavoimaisesta säätöventtiilistä
Mitä eroa on perinteisillä lämmitysjärjestelmillä ja hajautetuilla huoneistokohtaisten lämmönjakokeskusten järjestelmillä?
Pääasiallinen ero perinteisen lämmitysjärjestelmän ja hajautetun, huoneistokohtaista lämmönjakokeskusta käyttävän järjestelmän välillä on se, että hajautetuissa järjestelmissä lämpimän käyttöveden tuotanto on siirretty keskitetystä lämmönlähteestä (perinteiset järjestelmät) jokaisessa huoneistossa olevaan huoneistokohtaiseen lämmönjakokeskukseen. Perinteisissä järjestelmissä käytetään viittä nousulinjaa, hajautetuissa lämmitysjärjestelmissä kolmea nousulinjaa.
Mitkä ovat tyypilliset lämmönjakojärjestelmät, kun käytetään huoneistokohtaisia lämmönjakokeskuksia?
On olemassa kaksi tyypillistä ratkaisua, jotka riippuvat huoneiston lämmityslaitteista. Nämä ovat patterilämmitys ja lattialämmitys.
Mitä lämmönlähteitä voidaan käyttää EvoFlat konseptissa?
Hajautettujen järjestelmien päälämmönlähteinä voidaan käyttää öljyä, kaasua, puulämmitteistä varaajaa, kaukolämpöä, lämpöpumppuja tai näiden yhdistelmiä. Lisäksi järjestelmässä voidaan käyttää tukena aurinkoenergiaa. On tärkeää, että energialähde (-lähteet) kykenee/kykenevät tuottamaan riittävän menoveden lämpötilan, jotta jokaiseen huoneistoon sijoitetussa lämmönsiirtimessä saadaan tuotettua riittävän lämmintä käyttövettä. Lisäksi laitteisto sisältää puskurivaraajan.
Mikä on puskurivaraajan rooli?
Puskurivaraajan avulla vältetään kattilan polttimen tiheät käynnistymiset ja pysähtymiset. Tällä tavalla saadaan pidennettyä kattilan käyttöikää ja vähennettyä sen aiheuttamia haitallisia päästöjä. Puskurivaraaja varastoi myös riittävän määrän energiaa, mikä mahdollistaa välittömän tehon huoneistokohtaisiin alakeskuksiin kulutushuippujen aikana. Puskurivaraaja lämmitetään sitten haluttuun putkiston menoveden lämpötilaan. Periaatteessa puskurivaraajaa ei tarvita, jos huoneistojen määrä on suuri, sillä putkijärjestelmä ja isommat kattilat tarjoavat riittävästi puskurivolyymiä lämpimän käyttöveden kulutushuippuihin. Tarpeen määrittävä raja riippuu putkien ja kattilan tehosta, kuten edellä on kerrottu, mutta myös kattilan kuormituksesta.
Mitä tarkoittaa käyttöveden nopea lämmitys?
Hajautettujen järjestelmien EvoFlat konseptissa lämmönsiirtimiä käytetään pääasiassa lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Veden nopean lämmittämisen toimintaperiaate / virtausperiaate voidaan kuvata seuraavasti:
- Lämmitysvesi kiertää levylämmönsiirtimen toisella puolella ja siirtää lämpöä toisella puolella virtaavaan kylmään veteen. Lämmitetty vesi johdetaan sitten suoraan lämminvesihanoihin
- Laitteen lämpimän käyttövesitehon säätämisessä käytetään erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitettyä omavoimaista säätöventtiiliä, joka säätää levylämmönsiirtimen molemmin puolin tapahtuvaa virtausta
- Nopeissa vedenlämmittimissä voidaan käyttää erilaisilla säätöperiaatteilla varustettuja LKV-säätöventtiilejä, joilla on omat etunsa ja huonot puolensa
Nämä venttiilit ryhmitellään yleensä seuraavasti: lämpötilaohjatut, paineohjatut, lämpötila- ja paineohjatut.
Danfoss tarjoaa kattavan tuotevalikoiman, joka sisältää erilaisia huoneistokohtaisia lämmönjakokeskuksia KAIKILLA ohjausperiaatteilla.
Mitkä ovat käyttöveden nopean lämmittämisen hyödyt?
LKV-veden nopean tuotannon etuja ovat:
- Legionellabakteerien vaaran pienentyminen
- Parempi käyttömukavuus jatkuvasti korkean tuoton takia
- Hyvin vähän tilaa vaativa asennus
- Alhaiset paluulämpötilat, jotka parantavat kokonaistehokkuutta järjestelmissä, joissa on kondenssikattila, aurinkoenergiaa jne.
- Toimii alhaisilla syöttölämpötiloilla, esim. 50–55 °C
Mikä on nopean käyttöveden lämmittämisen vaihtoehto?
Vaihtoehtona voidaan käyttää huoneistokohtaisia lämminvesivaraajia. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan tarjoa samoja hyötyjä kuin virtausjärjestelmä. Varaajaratkaisua ei voida kuitenkaan poissulkea toimimattomana, ja se voidaan sisällyttää järjestelmään asiakkaan pyynnöstä.
Miten lämmityspiiri määritetään huoneistokohtaisiin lämmönjakokeskuksiin?
Hajautettujen järjestelmien EvoFlat konseptissa huoneistokohtaisen lämmönjakokeskuksen lämmityspiiri voidaan määrittää kolmella tavalla:
- Suoraan – ohjataan vain säätöventtiilillä ja vaihtoehtoisesti venttiilillä, jota säädetään ohjelmoitavalla huonetermostaatilla. Tätä periaatetta käytetään pääasiassa patterilämmityksessä ja syöttöjärjestelmissä, joiden painetaso on enintään PN10.
- Suoraan sekoituspiirillä – ohjataan säätöventtiilillä ja sekoituspiirillä. Tätä periaatetta käytetään pääasiassa lattialämmityksessä ja järjestelmissä, joiden painetaso on enintään PN10.
- Epäsuora – levylämmönsiirrin, jota ohjaa 2-tie termostaattinen venttiili, tai venttiili jota säädetään ohjelmoitavalla huonetermostaatilla. Tätä periaatetta käytetään pääasiassa lattialämmityksessä ja järjestelmissä, joiden painetaso on enintään PN16.
Suunnittelu
Mikä on samanaikaisuuskerroin?
Lämpimän käyttöveden tarvetta koskeva arvio on osa kokonaisarviointia, mistä syystä termi samanaikaisuuskerroin on oikea tässä yhteydessä. Lyhyesti sanottuna vain osaa kaikista hanapisteistä käytetään todellisuudessa, mikä perustuu 99,9 %:n luottamusväliin tilastollisessa todennäköisyydessä.
Lämpimän käyttöveden mitoitus tehdään Suomen rakennusmääräyskokoelman osan D1 mukaisesti. Poikkeamia voi esiintyä, jos huoneistossa esimerkiksi asuu henkilöitä, joiden kulutustottumukset eivät ole tyypillisiä. Tästä syystä näiden kertoimien käytössä on huomioitava rakennuksen käyttötarkoitus. EvoFlat mitoitustyökalussa voidaan valita seuraavat kertoimet: Lämpimän käyttöveden mitoitus tehdään Suomen rakennusmääräyskokoelman osan D1 mukaisesti.
Miten lasketaan kokonaisvirtausnopeus hajautetuissa lämmitysjärjestelmissä?
Kokonaisvirtaus muodostuu lämmityskierron virtausnopeudesta ja vedenlämmittimien ensiösyötön virtausnopeudesta, jota pienennetään vastaavalla samanaikaisuuskertoimella, ja virtausnopeudesta, jolla kompensoidaan muut lämpöhäviöt.
Mitkä putkikoot ovat suositeltavia?
Putkien koko määräytyy kunkin osuuden enimmäisvirtausnopeuksien perusteella. Valintakriteerit ovat yleensä tietty nopeus ja tietty painehäviö juoksumetriä kohden. Näkyvissä oleville putkille suositellaan yleensä v≤1 m/s ja <100 Pa/m, mutta kuiluissa peitettyinä olevat osuudet ja putket voidaan mitoittaa erilaisten kriteerien mukaan.
Onko hajautetun lämmitysjärjestelmän mitoittamiseen olemassa ohjelmistoa?
Kyllä, Danfossilla on ohjelmisto huoneistokohtaisten lämmönjakokeskusten mitoittamiseen. Sen nimi on EvoFlat mitoitustyökalu. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Danfoss myyntiyhtiön asiakaspalveluun.
Minkä tehoinen lämmönlähde?
Mitoitusta on tarkasteltava tapauskohtaisesti, koska varaajan ja kattilan kokoa / siirrinkokoa voidaan mukauttaa toisiinsa, jotta ne kattavat lämpimän käyttöveden ja lämmityksen tehovaatimukset. Varaajan tärkein ominaisuus on kattaa lämpimän käyttöveden kulutushuiput ja vähentää kattilan käynnistysten ja pysäytysten määrää, jolloin käyttö on taloudellisempaa. Varaaja on automaattinen valinta, jos muiden lämmönlähteiden tukena käytetään aurinkoenergiaa. Näissä tapauksissa mitoitetaan usein aurinkokerääjien alueen koko. Suosittelemme tekemään erilliset laskelmat.
Mitkä ovat EvoFlat konseptin järjestelmäedut?
Seuraavassa etuja verrattuna perinteisiin järjestelmäasennuksiin:
- Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset voidaan asentaa sekä uusiin rakennuksiin että saneerauskohteisiin.
- Järjestelmä on energianlähteestä riippumaton – kaasu, öljy, kaukolämpö, lämpöpumppu, biomassa tai aurinko.
- Erilliset, oikeudenmukaiset, huoneistokohtaiset energialaskut ovat mahdollisia.
- Järjestelmä mahdollistaa huoneistokohtaisen energiankulutuksen mittaamisen ja laskuttamisen.
- Rakennus tarvitsee vain kolme nousulinjaa – kylmä vesi, lämmityksen meno ja paluu.
- Yksikön asennus huoneistoon vaatii vain vähän tilaa – mahdollista integroida seinärakenteeseen.
- Huoneistokohtainen lämpötilan säätö ja lämpimän käyttöveden tuotanto ovat mahdollisia.
- Bakteeriton käyttöveden tuotanto tarpeen mukaan – minimoi legionellabakteerivaaran.
- Parempi lämpimän käyttöveden säätö verrattuna perinteisiin kaasulla toimiviin vedenlämmittimiin (35–80 kW vastaan 22 kW).
- Parempi energiatehokkuus kattilan tai kaukolämpöasennuksen paremman toiminta-alueen ja mahdollisimman alhaisten käyttölämpötilojen takia.
- Pienempi lämpöhäviö putkistossa verrattuna perinteiseen ratkaisuun, koska lämpimän veden ja käyttöveden kiertojohtoa ei tarvita.
- Yksinkertaisen tekniikan ansiosta minimaalinen huoneistokohtainen huoltotarve.
- Suhteellisen turvallinen järjestelmä, koska sähköoikosulut ja kaasuvuodot eivät ole mahdollisia.
- Soveltuu käytettäväksi kondensoivien kattiloiden ja aurinkoenergian kanssa järjestelmän alhaisten paluulämpötilojen ansiosta.
Onko huoneistokohtaisissa lämmönsiirtimissä LKV-etusija?
LKV-kiertoa suositellaan, jos yksikkö asennetaan etäälle lämminvesihanoista. Se lisää asiakkaiden mukavuutta lyhentämällä lämpimän veden odotusaikoja. LKV-uudelleenkiertosarjoja on saatavana lisävarusteina huoneistokohtaisiin lämmönjakokeskuksiin. Jos käytetään LKV-säätöventtiilejä ilman mekaanista vaihtoventtiilitoimintoa, on laskettava, voidaanko LKV-etusijan olettaa olevan käytössä (virtaustekninen etusija).
kun ΔpLKV < Δp lämmitys, keskuksessa voidaan olettaa olevan LKV-etusijan.
kun ΔpLKV ≥ ΔpLämmitys, LKV-etusijaa ei voida olettaa olevan.
Asennus
Milloin kesäohitustilaa tarvitaan?
Kesäohitus on käytettävissä NC LKV-säätölaitteissa – PM2+P, PTC2+P ja TPC+M. Termostaatin ohitusta (FVJR) suositellaan, jos laitteet asennetaan yli 2–3 metrin etäisyydelle päänousuputkista. Kesäaikana ohitus pitää tuloputket lämpiminä, mikä mahdollistaa lämpimän veden tulon hanoista ilman viiveitä. Se varmistaa parhaan mahdollisen tehon ja taloudellisuuden kesäaikana, kun lämmitysjärjestelmää ei juuri käytetä. Ohitus voidaan asentaa ennen energiamittaria tai sen jälkeen.
Milloin tarvitaan LKV-kiertojohtoa?
LKV-kiertojohtoa suositellaan, jos yksikkö asennetaan etäälle lämminvesihanoista. Se lisää asiakkaiden mukavuutta lyhentämällä lämpimän veden odotusaikoja. LKV-kiertojohtoja on saatavana lisävarusteina huoneistokohtaisiin lämmönjakokeskuksiin.
Miksi virtauksen rajoittimia suositellaan?
Virtauksen rajoittimen asentaminen LKV-menoputkeen on suositeltavaa, jotta voidaan taata suunnittelun mukainen virtaama.
Miten huoneistokohtainen lämmönjakokeskus asennetaan?
Danfossin huoneistokohtainen lämmönjakokeskus voidaan asentaa kahdella eri tavalla:
- Yksikkö voidaan asentaa suoraan seinään (seinäasennuskonsepti).
- Yksikkö voidaan asentaa seinään uppoasennuskoteloon (uppoasennuskonsepti).
Keskukset voidaan asentaa kuiluihin, mutta toista edellä mainituista konsepteista on silti aina käytettävä. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Danfoss myyntiyhtiön asiakaspalveluun.
Voidaanko huoneistokohtainen lämmönjakokeskus asentaa mihin tahansa asentoon?
Ei, se ei ole aina mahdollista. Noudata tarkasti asennusohjeita tai pyydä apua paikallisesta Danfoss-myyntitoimistosta.
Voiko huoneistokohtaisen lämmönjakokeskuksen ja jakotukit asentaa samaan kaappiin?
Kyllä, se on mahdollista. Lisätietoa ja tukea saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Danfoss myyntiyhtiön asiakaspalveluun.
Tuotteet
Mitä EvoFlat FSS tai EvoFlat MSS tarkoittaa?
EvoFlat-sarjan tuotteiden nimet ovat seuraavat:
- EvoFlat FSS 1/2/3 – kompakti ja helppokäyttöinen huoneistokohtainen lämmönjakokeskus patterilämmitykseen ja käyttöveden nopeaan lämmitykseen. Mukana tulee innovatiivinen, omavoimainen TPC – M -säätölaite lämmityksen ja LKV-lämpötilan ohjaukseen. Nimessä olevat numerot ilmoittavat HEX-tyypin:
•tyyppi 1 on XB06H-1 26 (enintään 35 kW) •tyyppi 2 on XB06H-1 40 (enintään 35 kW) •tyyppi 3 on XB06H+ 60 (enintään 55 kW) - EvoFlat MSS 1/2/3 – on kompakti ja helppokäyttöinen huoneistokohtainen lämmönjakokeskus, joka tuottaa sekoituspiiriä hyödyntäen suoralämmityksen ja lämpimän käyttöveden. Mukana tulee innovatiivinen, omatoiminen TPC – M -säätölaite lämmityksen ja LKV-lämpötilan ohjaukseen. Nimessä olevat numerot ilmoittavat HEX-tyypin:
•tyyppi 1 on XB06H-1 26 (enintään 35 kW) •tyyppi 2 on XB06H-1 40 (enintään 35 kW) •tyyppi 3 on XB06H+ 60 (enintään 55 kW)
Molemmat tuotetyypit antavat lämmitykseen jopa 15 kW.
Mitkä ovat monitoimisen TPC-M-säätölaitteen pääosat?
Pääosat ovat:
- Virtauksen toimilaite
- Paine-erosäädin (HE + LKV)
- Alueventtiili
- Säätöventtiili, jossa termostaatti ja lämpötila-anturi
- Ilmanpoistaja
Mitä lisävarusteita EvoFlat keskuksissa voidaan käyttää?
Seuraavat lisävarusteet ovat saatavana EvoFlat-yksiköihin:
- Huonetermostaatti
- Varoventtiili
- Palloventtiili (60 mm)
- Palloventtiili, jossa liitäntä painemittarille ¾” (120 mm)
- Asennuskisko seinä-asennusta varten
- Uppoasennuskotelo uppoasennus vaihtoehtoon, sis. asennuskiskon
- Eristetty etukansi
Mitkä ovat uusimpien EvoFlat keskusten edut?
EvoFlat keskusten tärkeimmät edut:
- Pienempi lämpöhäviö eristetyn kannen, eristetyn takalevyn ja keskuksen sisällä olevien pienempien säteilypintojen ansiosta.
- Ei tarvetta liitäntöjen uudelleenkiristykseen kuljetuksen tai muun tärinän jälkeen uusien Click-fit-liitosten ansiosta.
- Ei vuotovaaraa, luotettavia Click-fit-liitäntöjen ansiosta.
- Korkeampi hyötysuhde, alhaisemmat paluulämpötilat ja pienemmät lämpö- ja painehäviöt MicroPlate-lämmönsiirtimien ansiosta.
- Valmius alhaiseen menolämpötilaan.
- Innovatiivinen, energiaa säästävä, monitoiminen TPC(-M)-säätölaite ja tehokas lämmönsiirrin tuottavat lämmintä käyttövettä tarpeen mukaan ja eliminoivat siten lämpöhäviöt.
- Putket ja lämmönsiirrin on valmistettu ruostumattomasta AISI 316 -teräksestä.
- Asennus vaatii vähän tilaa.
- Seinälle asennus tai uppoasennus
- Minimoi kalkkikerrostumat ja bakteerin muodostumisen.
Mikä on ennakointianturin tehtävä Termixkeskuksissa?
Patentoitu ennakointianturi nopeuttaa Danfossin AVTB venttiilin sulkeutumista ja suojaa lämmönsiirrintä ylikuumenemiselta ja kalkin muodostumiselta. Lämmönsiirrin jäähdyttää käyttöveden erittäin tehokkaasti, jolloin käyttö on erittäin taloudellista.
Ennakointianturi ja AVTB venttiili toimivat myös ohituksena pitäen ensiöpuolen tuloputken lämpimänä. Tämä lyhentää odotusaikoja kesäaikaan, kun tarvetta huoneiston lämmitykselle ei juuri ole.
Ennakointianturi auttaa varmistamaan tasaisen käyttöveden lämpötilan erilaisista kuormituksista, tulolämpötiloista ja paine-eroista huolimatta ilman, että venttiiliä tarvitsee säätää uudelleen.