Danfoss Icon™ - suunniteltu helpottamaan elämääsi
Edistykselliset huonetermostaatit vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja muihin toimilaitteita sisältäviin lämmityssovelluksiin. Suunniteltu näyttämään valonkatkaisijalta ja sulautumaan sisustukseen kuin sisustukseen.
Modulaarinen konsepti jokaiseen sovellukseen:
Langaton, 24V ja 230V.

Danfoss Icon™ - huonetermostaatit lattialämmitykseen
Lattialämmityksen säätimiä voi päivittää monella tapaa. Kun olet kyllästynyt lämmön jakautumiseen epätasaisesti kotona. Tai kun haluat lisää mukavuutta ja suurempia säästöjä. Danfoss Icon™ tekee kaiken sen puolestasi. Melko yksinkertainen ratkaisu.





Työkalut ja sovellukset

Danfoss Icon™ sovellus
Danfoss Icon™ sovelluksella voit ohjata kotisi lämmitystä yhdeltä näytöltä.
Lataa sovellus ilmaiseksi App Storesta tai Google Play -kaupasta ja kokeile demo -versiota. Katso itse miten helppoa on hallita lattialämmitystä sovelluksella.
Näin se toimii
6 hyvää syytä tutustua Danfoss Icon™ lattialämmitykseen
Videot

Danfoss Icon™ älykäs vesikiertoinen lattialämmitys kaikkiin koteihin
Edistyksellistä ohjausta vesikiertoiseen lattialämmitykseen
- Hyvin suunniteltu
- Optimaalista mukavuutta
- Sovellusohjaus
- Yhteensopiva kaikkiin koteihin joissa vesikiertoinen lattialämmitys
Käyttösovellukset
Tuki

Etsitkö lisää tietoa tuotteista?
Etsitkö tietoa uusista tuotteista tai jo asennetuista tuotteista?
Klikkaa täältä löytääksesi asiakirjoja, ohjelmistotietoa, asennusvideoita ja oppaita.
Asiaan liittyvät ratkaisut

Smart heating by Danfoss | Danfossin Älykäs Lämmitys
Danfossin älykäs lämmitysratkaisu soveltuu jokaiseen kotiin ja tarpeeseen, itsenäisistä patteritermostaateista kokonaisvaltaisiin lämmitysratkaisuihin
– ajasta ja paikasta riippumatta.