Vankka mittari sisääntulo-
kulutuksen mittaamiseen
SonoMeter™ 31 on kompakti ultraäänimittari, joka mittaa joko lämmityksen tai jäähdytyksen kulutusta rakennuksen toisiopuolelta tai kaukolämpöverkosta. Se kestää korkeita lämpötiloja ja on suunniteltu PN16-25 järjestelmiin. Mittari on saatavana sähkötoimisena versiona (230 V AC) tai akkukäyttöisenä versiona jopa 10 vuoden käyttöiällä.
Mittari on mittauslaitedirektiivin luokan II mukaan B+D-sertifioitu.
Tekniset tiedot
- Koko | Virtaus: DN65–DN100 | Qp 25–60 m3 /h
- Lämpötila | Paine: 5–130 °C lämpötila-alueella | PN16/25
- Tyypit: kompakti mittari (lämmitys, jäähdytys, yhdistelmä)
- Hyväksynnät: mittauslaitedirektiivi luokka II B+D (lämmitys)
- Virtausanturin kaapelin pituus: 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
- Lämpötila-anturin kaapelin pituus: 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
- Määritysvaihtoehdot:
- Pulssilähdöt
- Lisäanturit virtauksen, paineen ja lämpötilan mittaukseen
- Tietojen tallennus: 3 vuotta, tukee päivittäisiä tallennuksia
- Laskuri: irrotettavissa, IP-luokka 65
- Modulaarinen: 1 paikka tietoliikennemoduuleille+
- Tiedonsiirto:
- Johdollinen Mbus
- Langaton Mbus (OMS)
- Pulssitulo/-lähtö
- RS 485 Modbus RTU
- 4–20 mA analogialähtö
- Teho:
- Paristo D-koko 3,6 V
- Verkkolaite 230 V AC | 24 V AC
Ominaisuudet ja edut
-
Voidaan asentaa korkean lämpötilan ja korkean paineen järjestelmiin
-
Korkea IP-luokitus – vähentää mittarin vaurioitumisia
ja pienentää korjauskustannuksia -
Useita tiedonsiirtovaihtoehtoja saatavana,
esim. kiinteistöautomaatiotarkoituksiin -
Voidaan käyttää glykolijärjestelmissä (ei sertifioitu mittauslaitedirektiivissä)