Kompakteissa Danfoss Sono® -energiamittareissa on sekä ensiö- että toisiopuolen mittareita lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin. Niitä voidaan käyttää omakotitaloissa, asuin- ja liikerakennuksissa. Kaikki mittarit ovat korkealaatuisia ultraäänimittareita, joilla on hyvä mittaustarkkuus ja pitkä käyttöikä.
Toisiopuolen mittarit
Asennetaan tyypillisesti lämmönsiirtimien jälkeen, ja ne kuuluvat siksi talon, huoneiston tai rakennuksen omistajan omistukseen. Nämä mittarit kattavat koot DN15–DN32 ja virtausnopeudet 0,6–6,0 m3/t. Nimellispaine on PN16. Vankka rakenne, avoimet tiedonsiirtoprotokollat, akun pitkä käyttöikä ja ainutlaatuinen diagnostiikka (myös sovelluksen kautta) tarjoavat monia etuja muihin tämän segmentin mittareihin verrattuna.

Ensiöpuolen mittarit
Asennetaan tyypillisesti ennen lämmönsiirtimiä ja kuuluu siksi kaukolämpölaitosten omistukseen. Olosuhteet vaativat vankkarakenteisia mittareita, jotka täyttävät esim. lämpötilaa ja painetta koskevat korkeat vaatimukset. Nämä mittarit kattavat koot DN15–DN100 ja virtausnopeudet 0,6–60 m3/t. Saatavana ovat painetasot PN16 ja PN25.

Ominaisuudet ja edut
-
Täydellinen tuotevalikoima
-
Ultraäänitekniikka, korkea tarkkuus, mittarit lämmitykseen ja jäähdytykseen
-
Avoimet tiedonsiirtoprotokollat lisäävät joustavuutta
-
Pitkälle kehitetty itsediagnostiikka