VLT® DriveMotor FCM 300 -taajuusmuuttaja on saavuttanut elinkaarensa Inactive-vaiheen, mikä tarkoittaa, että sen valmistus on lopetettu eikä se ole enää tuotannossa. Varaosia ja huoltovaihtoehtoja ei ole enää saatavilla. Tässä vaiheessa olevan taajuusmuuttajan kuluminen tai vikaantuminen saattaa johtaa odottamattomiin prosessiseisokkeihin.
Danfoss suosittelee korvaavaa tuotetta käyttämällä DrivePro® Retrofit -palvelua, jolla optimoidaan asennuksen elinkaari ja kierrätysarvo.
Autamme sinua valitsemaan parhaan korvaavan tuotteen, jossa on oikeat ominaisuudet käyttökohteeseesi. Älykkäät tuotteemme voivat optimoida järjestelmäsi vuosiksi eteenpäin.
Tutustu VLT® DriveMotor FCM 300:n tekniseen dokumentaatioon
Koska VLT® Decentral Drive FCD 302 ei ole tarkka korvaava tuote VLT® DriveMotor FCM 300:lle, suosittelemme pyytämään lisätietoja paikallisesta myyntitoimistosta.
VLT® Decentral Drive FCD 302 on uuden sukupolven versio VLT® Decentral Drive FCD 300:sta, ja se perustuu VLT® AutomationDrive FC 302 -alustaan. Siinä yhdistyvät tärkeimmät ominaisuudet uudelleensuunnitellussa kotelossa, ja se soveltuu parhaiten suoraan kone- tai seinäkiinnitykseen tai kiinnitettäväksi suoraan moottoriin. Ainutlaatuinen suunnittelu yksinkertaistaa tilaamista, asentamista, käyttöönottoa, käyttöä ja ylläpitoa. Magneettivuon jakaantumista tai pudotusvalikkoja ei tarvita, eikä 24 V DC -syöttö ole tarpeen.
Pieni kokoluokka
(0.37–2.2 kW/0.5–3.0 HP)
Suuri kokoluokka
(0.37–3 kW/0.5–4.0 HP)
Lue lisää VLT® Decentral Drive FCD 302:sta
Tuemme asiakkaitamme myös DrivePro® Site Assessment -palvelulla, joka tekee taajuusmuuttajien asennuskannan hallinnasta ja tulevaisuuden suunnittelusta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Danfossin asiantuntija pystyy antamaan yksityiskohtaista tietoa kaikista taajuusmuuttajistasi ja auttaa muodostamaan selkeän kuvan nykyisistä ja tulevista ylläpitotarpeista.
Lue lisää